Education Technology

Upptäck TI-Innovator™ Hub med TI LaunchPad™ Board

Lösningen för klassrum som omvandlar nyfikenhet till förståelse

Återförsäljare

Inspirera nästa generations innovatörer och uppfinnare

TI-Innovator™-hubben är den centrala delen av TI-Innovator™-systemet, ett hjälpmedel och komplement till Texas Instruments grafräknare, som gör att eleverna kan utföra kodning i sina projektarbeten. 
 

TI-Innovator™ Hub

Enheten TI-Innovator Hub är den centrala delen av TI-Innovator-systemet, ett hjälpmedel och komplement till Texas Instruments grafräknare och programvara, som bidrar till att eleverna kan utföra kodning i sina projektarbeten i klassen. 

Utökad funktionalitet

The TI-Innovator™ Hub stödjer TI-84 Plus CE-T grafräknare och TI-Nspire™ CX handenheter och programvara.

 

Koda, konstruera och bygg upp.

Webbövningar 10 Minutes of Code till TI-Innovator™ Hub

Webbövningar gjorda för att introducera elever för grunderna i kodning. Samt för att ge ökad förståelse för matematiska begrepp, programmeringslogik och erfarenhet i programmering. Här används TI-84 Plus CE-T, eller TI-Nspire CX teknologi för att kontrollera TI-Innovator hubben.
 

Skapa erfarenhet

Med hjälp av TI-Innovator Hub och TI:s grafräknare går det att blanda kodning och tekniska konstruktioner, vilket bidrar till en mer engagerande undervisning i matematik och naturvetenskap.

Praktiska erfarenheter

Det integrerade TI LaunchPad™-kortet används av dagens ingenjörer och ger eleverna tidigt en inblick i praktiska tillämpningar.

Klar att anslutas och användas

Direkt efter uppackning är TI-Innovator™-hubben klar att anslutas till grafräknaren TI-84 Plus CE-T eller TI-Nspire™ CX teknologi (handenhet eller dator).

Ta MINT till nästa nivå

Utmana eleverna att lösa öppna problem genom att skapa projekt med TI-Innovator™ Hub och TI-Innovator ™ Rover.

Obegränsade möjligheter

Tack vare flera in- och utgångar får TI-Innovator™-hubben utökad kapacitet och motiverar eleverna till att föreställa sig, utforma, bygga och testa kreativa lösningar.

Samspela med den praktiska verkligheten

Elever kan skriva kod för att programmera lösningar som aktiverar en röd-grön-blå lysdiod, en röd lysdiod , en ljusgivare och en högtalare , som alla är inbyggda i TI-Innovator™-hubben.

Avsedd för klassundervisning

TI-Innovator™ hubb har ett robust hölje och är klar för användning i klassrummet

Förbättra förståelsen inom STEM med hjälp av TI-Innovator™-paketen

TI-Innovator™-tillbehören innehåller de komponenter som behövs för att utöka användningsmöjligheterna hos TI-Innovator™-hubben.

TI-Innovator™ Breadboard Paket

Krävs till ett flertal övningar och innehåller motstånd, kondensatorer, lysdioder och andra komponenter för att utforska principer i elektronik.

TI-Innovator™ I/O-modulpaket

Paketet krävs för "Science Through Engineering Design activities" och innehåller moduler med en servomotor, vibrationsmotor, ljusgivare och vita lysdioder.

Avståndsmätarmodul (ultraljud)

Denna modul mäter avståndet från modulen i centimeter.

TI-Innovator™ Rover

Rover är ett programmerbart robotfordon med flera inbyggda sensorer, som styrs av TI-Innovator™ Hub och kompatibla TI grafräknare.

Mer information

Specifikation för TI-Innovator Hub

Hårdvara

  • Robust hölje
  • Tre ingångar
  • Tre utgångar
  • Kontakt för kopplingsplatta med 20 märkta stift
  • I²C-anslutning
  • Mini-USB-kontakt (DATA-anslutning till en TI grafräknare eller dator med programvaran TI-Nspire™ CX)
  • Mikro-USB-kontakt (anslutning för inkoppling av extern strömkälla)
  • Drivs av ett MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™-kort

Inbyggda komponenter

  • Röd lysdiod
  • RGB (röd/grön/blå) lysdiod
  • Ljusintensitetsgivare
  • Högtalare

Kompatibel grafteknologi

  • TI-84 Plus CE-T grafräknare
  • TI-Nspire CX handenhet
  • TI-Nspire CX CAS handenhet
  • TI-Nspire CX CAS elevprogramvara
  • TI-Nspire CX och TI-Nspire CX CAS lärarprogramvara
  • TI-Nspire CX Navigator programvara
  • TI-Nspire CX Navigator NC programvara
     

Kompatibla programmeringsspråk

  • TI Basic (genom TI-84 Plus CE-T grafräknare och TI-Nspire CX teknologi)
  • Lua (genom TI-Nspire CX teknologi) 

Tillbehör

  • I/O-modulpaket
    • Ljusgivarmodul med urkopplingsbar kabel
    • Lysdiodmodul med urkopplingsbar kabel
    • Vibrationsmotormodul med urkopplingsbar kabel
    • Servomotor med fast kabel
  • Avståndsmätarmodul (ultraljud)
  • Kopplingsplattepaket
      Innehåller en kopplingsplatta och ett antal komponenter att studera, exempelvis lysdioder, motstånd, termistor, brytare, potentiometer, sifferdisplay, liten likströmsmotor med mera.
  • Externt batteri för TI-Innovator™ hub

Systemkrav på Sketch Upgrade

Systemkrav för Windows®
  • Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Kompatibelt med 32-bitars och 64-bitars operativsystem
  • Processorhastighet: Intel Core i3 eller den högre generationens processorer (utom Intel Atom)
  • RAM: 4 GB
  • Hårddisk: Ungefär 100 MB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning:1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Systemkrav för Mac®
  • Mac® OS X 10.12, 10.13
  • Processor: Alla Mac 2008 eller senare
  • RAM: 4 GB
  • Hårddisk: Ungefär 100 MB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning:1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

Support

  • 3 års begränsad garanti.
  • Support på telefon 00 800 4 84 22 737 (fri samtalkostnad) alt. 08-587 555 73.
  • E-postadress till support: ti-cares@ti.com
  • Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
  • Låna TI-räknare för utvärdering eller workshops
  • Volyminköpserbjudande som kan utnyttjas av skolor. Här ges möjlighet att komplettera med programvara.
  • Fullständiga användarhandböcker finns tillgängliga på http://education.ti.com/guides

Tillbehör

TI-Innovator™-paket och moduler innehåller de komponenter som behövs för att utöka TI-Innovator™-hubbens funktionalitet.

TI-Innovator™ Rover

Rover är ett tvåhjuligt programmerbart robotfordon som arbetar ihop med TI-Innovator™ Hub.

Mer informationen

TI-Innovator™ I/O Module Pack

Detta paket innehåller I/O-modulkomponenter för projekt som binder ihop naturvetenskapliga begrepp, programmering och kodningskunskaper.

  • Komponenterna i detta paket kan anslutas till TI-Innovator™-hubbens in- och utgångar
  • Innehåller de komponenter som behövs till övningarna Science Through Engineering Design activities, som finns på engelska.
  • Komponenterna kan användas för att utveckla elevernas kreativitet vid programmering

Innehåll:

  • Servomotor: 360 graders steglöst roterande servomotor
  • Vibrationsmotor Myntformad vibrationsmotor
  • Ljusgivare: Givare som reagerar på omgivningens ljusintensitet.
  • Vit lysdiod: Ljusemitterande diod som avger vitt ljus

TI-Innovator™ Breadboard Paket

TI-Innovator™ kopplingsplatta är utmärkt för att utforska olika grundregler inom elektronik.

  • Komponenterna i detta paket ansluts till TI Innovator™-hubbens anslutning till kopplingsplatta
  • Innehåller de komponenter som behövs till övningarna Path to STEM Projects activities, som finns att tillgå på engelska
  • I paketet ingår en kopplingsplatta och ett antal komponenter, exempelvis lysdioder, motstånd, termistor, brytare, potentiometer, sifferdisplay, liten likströmsmotor med mera.

Innehåll:

  • Kopplingsplatta
  • Hane-hane tråd för kopplingsplatta, 40-pack
  • Hane-hona tråd för kopplingsplatta, 10-pack
  • Lysdioder: grön (5 st), röd (10 st), RGB (2 st)
  • Motstånd: 100 Ohm, 1 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm, 10 MOhm (10 st av vardera)
  • Kondensatorer: 100 µF, 10 µF, 1 µF (1 st av vardera)
  • 7-segmentsdisplay
  • 940 nm infraröd sändare och mottagare
  • Termistor
  • Analog temperaturgivare
  • Potentiometer med ratt
  • Liten likströmsmotor
  • Diod
  • Ljusgivare
  • Enpolig skjutomkopplare
  • 8-vägs DIP-omkopplare
  • Paket med 8 st 100 Ohm SIP-motstånd
  • Effekttransistor (MOSFET)
  • Hållare för fyra AA-batterier

Avståndsmätarmodul (ultraljud)

Enhet för programmering och STEM-projekt som mäter avståndet från modulen i centimeter.

Externt batteri för TI-Innovator™ hub

Tillvalbar kraftförsörjning när man använder komponenter som kräver extra energi.

Resurser till TI-Innovator™ Hub

Praktiska länkar för att hålla ditt TI-Innovator™-system uppdaterat

Support

Handböcker

Ladda ner de senaste manualerna och startguiderna för att få största möjliga nytta av din TI-Innovator™-hubb.

Ladda ner PDF

Visa eGuide

Operativsystem och app

Håll TI-84 Plus CE-T, TI-Nspire™ CX teknologi och TI-Innovator™-hubben uppdaterade.

TI-84 Plus CE-T

TI-Nspire™ CX teknologi

TI-Innovator™-hubben app

Håll din TI-Innovator™-Hub uppdaterad

Se till att du har de senaste funktionerna och det senaste stödet för din TI-Innovator™-Hub. Du måste då se till att ha den senaste versionen av handenhetens operativsystem/datorprogramvaran och TI-Innovator-sketch. Välj den produkt du använder tillsammans med TI-Innovator för att snabbt se de filer du behöver.

TI-Nspire™ CX familjen

TI-84 Plus CE-T

Testprogram

Utför felsökning på TI-Innovator™-hubben med dessa testprogram för komponenterna på kortet och I/O-enheterna.

Komponenter på kortet för:

TI-Nspire CX teknologi
TI-Nspire CX teknologi