Education Technology

TI-SmartView™ Emulator programvara för MathPrint™

Programvaran simulerar funktionsräknaren
TI-30X Pro MathPrint™, TI-30XS MultiView™ och TI-30XB MultiView™ och gör det möjligt för läraren att med hjälp av en video-projektor, projecera en interaktiv bild av räknarens fönster och tangenter för hela klassen samtidigt.

Lärare: Erhåll en gratis licens

Registrera dig här

Manualer

Ladda ner

Ta flera skärmdumpar på ett enkelt sätt

Med funktionen Dra skärm flyttar du enkelt skärmdumpar från TI-SmartView™ till kompatibla applikationer som exempelvis Microsoft® Word.

Integreras enkelt med annan teknik

Programvaran integreras enkelt med befintliga videoprojektorer och interaktiva skrivtavlor. Vid användning av en interaktiv skrivtavla kan du ändra placeringen av räknaremulatorn och verktygsfält.

Håll klassen på rätt spår

Läraren ger eleverna möjlighet att på ett tydligt och enkelt sätt följa med i undervisningen genom att exempelvis visa knapptryckningssekvenser och sedan kopiera och klistra in dessa i andra program eller arbetsblad.

Leda klassundervisning

Programvaran visar funktionsräknaren på en PC eller Mac®, och är ett idealiskt demon-strationsverktyg vid klassrumsundervisning, när man går igenom begrepp i matematik och naturvetenskap.

Specifikationer

Systemkrav

Systemkrav för Windows®

  • Windows 11
  • Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
  • Processorhastighet: Intel® Core i3 eller den högre generationens processorer
  • 8 GB RAM (rekommenderad 16 GB)
  • Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.
Licensalternativ

Abonnemang för en användare

  • Kontobaserad licensiering
  • Ett abonnemang för en användare ger tillgång till programvaran för ett konto.
  • Ettåriga abonnemang finns tillgängliga

Fleranvändarabonnemang

  • Kontobaserad licensiering
  • Tillåter åtkomst till programvaran för flera konton
  • Ett-, två- och treåriga abonnemang finns tillgängliga
Kompatibilitet med funktionsräknare

Kompatibel med:

  • TI-30XS MultiView™
  • TI-30XB MultiView™
  • TI-30X Plus MathPrint™
Support

Mac, Rosetta är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.