Education Technology

Fickräknare & bordsräknare

Räknare i mindre bordsmodeller och i fickformat med snygg design för såväl hemmet, kontoret och butiken.

Återförsäljare

TI-501

Sammanfattning av funktioner

Räknaren för den kompakta livsstilen, som du kan bära med dig överallt.

  • Lättläst 8-siffrors SuperView™-fönster.
  • Ergonomisk utformning för bekväm användning.
  • Minnes- och %-tangenter.
  • Batteridriven för att kunna användas överallt.

TI-503 SV

Sammanfattning av funktioner

  • Stort, 8-siffrigt (12,5 mm) LCD SuperView-teckenfönster.
  • Rymligt tangentbord med välplacerade gummitangenter.
  • Tangent för (+/-) underlättar inmatning av negativa tal
  • Drivs med batterier för att kunna användas överallt.
  • APD™ (Automatic Power Down™ - automatisk avstängning) sparar batteri.

TI-1726 SV

Modern, batteridriven räknare i fickformat med extra stort SuperView-teckenfönster. 

Sammanfattning av funktioner

  • Stort, 8-siffrigt (12,5 mm) LCD SuperView-teckenfönster.
  • Rymligt tangentbord med välplacerade gummitangenter.
  • Tangent för (+/-) underlättar inmatning av negativa tal
  • Drivs med batterier för att kunna användas överallt.
  • APD™ (Automatic Power Down™ - automatisk avstängning) sparar batteri.

TI-1706 SV

Sammanfattning av funktioner

  • Färgkodade stora tangenter
  • Tangent för minne +/-, %
  • Kvadratrot
  • Sol- och batterdrift
  • Hårt skyddsfodral som kan placeras på räknarens baksida

Format: 135(L) x 76(B) x 12(T)mm 
Batterityp: 1xV10GA189

TI-1795 SV

Sammanfattning av funktioner

  • Vinklat, LCD SuperView teckenfönster med stora siffror (14 mm) för enkel avläsning.
  • Tangenter för (+/-), minne och kvadratrot
  • Stort tangentbord med välplacerade stora tangenter.
  • 8 siffror, driv med sollceller och batterier.

TI-5018 SV

Sammanfattning av funktioner

  • Lättavläst 12-siffrig display
  • Stora tangenter
  • Backstegstangent för snabb korrigering
  • Procent tangent för beräkning av skatt och rabatter
  • Grand Total (GT) och Mark Up (MU)
  • Decimalval och avrundning
  • Sol- och battterdrift
  • 2-års garanti 
  • Format: 165(L) x 107(B) x 25(T) mm
    Batterityp: 1xV10GA189

TI Basic Calculators

Explore the lineup of TI basic calculators — easy to use for school, home and office.