Education Technology

TI-84 Evo-T Grafräknare

Utvecklats för att göra allt bättre

TI-84 Evo-T


De matematiska verktyg du använder mest – på startskärmen.

TI-84 Evo-T introducerar en ny ikonbaserad startskärm som visar de mest populära matematiska verktygen. Hitta det du behöver på några sekunder med intuitiv navigering som är organiserad för tydlighet och hastighet.



3X snabbare processor

50% större plottnings-område

USB-C-port

Kom igång med matematiken snabbare

Förenklad knappsats

Layouten för knappsatsen tar bort skräp och gör kommandon och genvägar lättare att se, så att du kan arbeta snabbare med färre steg.

Smartare menyer

Menysystemet organiserar verktyg i tydliga kategorier och underkategorier vilket gör det enkelt att hitta exakt det du behöver med färre sökningar.

Det inbyggda hjälpfältet som faktiskt hjälper till

TI-84 Evo-T är intelligent utformad för att hjälpa dig på traven. Det gula hjälpfältet visas för att ge användbara tips – utan att ge svaret – så att matematiken blir enklare och lättare att förstå.

Byggd för att vara ett pålitligt inlärningsverktyg. Inget störningsmoment.

I en värld full av störningsmoment på internet sätter TI-84 Evo-T standarden för att hålla fokus. Du är inte online. Inga avstickare eller sidospår. Bara ett dedikerat, distraktionsfritt inlärningsverktyg för riktiga klassrum och viktiga prov eller tentor.

Med hårdvara som är extra tuff för att tåla vardaglig användning förblir TI-84 Evo-T pålitlig år efter år. För varje klass och varje årskurs – från mellanstadiet till högstadiet, gymnasiet, högskolan och vidare.

Specifikationer