Education Technology

TI‑84 Plus CE-T Python Edition

En tunn och modern grafräknare, med skarp och tydlig färgskärm och uppladdningsbart batteri.

Denna nya modell erbjuder även Python som programmeringsspråk!

Huvudfunktioner:

  • Högupplöst färgskärm som är bakgrundsbelyst
  • Uppladdningsbart TI-batteri
  • Välbekanta funktioner från TI-84 Plus 
  • Importera och använd bilder
  • Provläges funktion
  • Programmeringsspråket Python är integrerat



Notera: Python finns endast i denna modell samt TI-Nspire™ CX

 

Python

Programmeringsspråket Python känns bekant för många och är här integrerat, vilket gör det enkelt att använda inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Editor

Menyerna använder sig av inmatningsmarkörer som hjälper användaren med enkla syntaxalternativ, och erbjuder ett urval av tillgängliga funktioner

Shell

Med bara en knapptryckning ser du direkt resultatet och processen. Denna funktion kan aktiveras och användas när som helst i redigeraren.

Filhanterare

Filhanteraren ger en översikt över de Python-skriptfiler som finns lagrade i grafräknaren. Från detta läge kan du skapa nya skript, eller redigera och köra program.

TI PlotLib 

Visualisera och analysera data, upptäcka relationer och lagar med hjälp av matematiska plottning och diagram.

TI-Innovator™ Hub & Rover 

Skapa intressanta STEM-projekt genom att i realtid styra mikrokontrollern finns i TI-Innovator™ Hub, med hjälp av Python-kod.

* Denna animation är ett exempel, och visar vad som kommer att ske på golvet när man kör programmet.. Det är däremot inte möjligt att göra denna animation på grafräknaren.

Objektorienterad 

Definiera matematiska objekt och undersök deras egenskaper baserat på en objektorienterad datastruktur.

"Det fantastiska med Python är att du kan visa eleverna olika tillämpningar i matematik. Fibonacci-serien, till exempel, finns överallt i naturen. Du kan dra slutsatser om detta, men det är mycket mer intressant att se det på riktigt. Kombinationen programmering, matematik och se något hända i verkligheten gör detta till ett kraftfullt verktyg för att motivera eleverna.”

Frank van den Berg, matematiklärare

STEM

Med TI-84 Plus CE-T Python Edition kan eleverna skriva kod och köra experiment med programmeringsverktyget TI-Innovator™ Hub och robotbilen TI-Innovator™ Rover. Perfekt att använda för olika STEM-projekt!

Några fördelar:

  • Speciellt lämplig för projekt som integrerar flera ämnen med varandra
  • Optimalt anpassat för nuvarande läroplan
  • Ser direkt verkan och resultat av vad som programmeras
  • Entusiasmerande då man lyckas få fordonet åka enligt plan

Specifikation

Hardware
Generellt Skärm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Lagring
3 MB flash-ROM-minne för lagring av data och appar
154KB ledigt RAM-minne
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Färg
Bakgrundsbelyst färgdisplay
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Ström
Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer)
USB-port för datoranslutning
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Storlek
320 x 240 pixels (2.8 tums diagonal)
license shield icon Support
3 års begränsad garanti. Support på telefon 00 800 4 84 22 737
Kontaktformulär Mer information
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Upplösning
140 DPI; 16-bitars färgdjup
Algemeen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Geheugen
3 MB Flash ROM-geheugen voor
het opslaan van gegevens en applicaties (apps)
154 KB RAM-geheugen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Batterij
Inclusief oplaadbare batterij
USB-poort voor computeraansluiting
license shield icon Ondersteuning
Beperkte garantie van 3 jaar Gratis hulplijn: 00 800 4 84 22 737
Contactformulier Meer informatie
Scherm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Kleur
Kleurenscherm met backlight
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Grootte
320 x 240 pixels (2.8" diagonaal)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resolutie
140 DPI; 16-bits kleuren
Inbyggda funktioner
  • Möjlighet att lägga till bilder som bakgrund till en graf
  • 15 färger för visning av olika grafer
  • Ändra stil och färg på axlar och rutnät i grafer
  • Katalog för syntaxhjälp
  • En alfabetisk KATALOG över grafräknarens samtliga funktioner finns i en meny
  • Avancerade funktioner nås via rullgardins-menyer
  • Reella och komplexa beräkningsresultat beräknas med 14-siffrig noggrannhet och visas med 10 siffror samt en 2-siffrig exponent
  • Ritar 10 funktioner, 6 kurvor i parameterform, 6 kurvor i polär form och 3 rekursivt definierade talföljder
  • Upp till 10 funktioner kan definieras, sparas, ritas och analyseras samtidigt
  • I läget för talföljdsgrafer kan man visa talföljden som en tidsgraf eller som fasdiagram.
  • Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listor
  • 17 interaktiva zoomfunktioner
  • Numeriska utvärderingar visas i tabellformat för alla graflägen
  • Interaktiv analys av funktionsvärden, nollställen, maxvärden, minvärden, integraler och derivator
  • 8 olika grafstilar gör det enkelt att skilja på de olika grafer som ritas samtidigt
  • Skärmvisningen kan delas horisontellt eller vertikalt
  • Visa grafer och tabeller sida vid sida.
  • Lagrar upp till 10 stycken
  • Matrisfunktionerna omfattar inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad radtrappstegsform och elementära radoperationer. Matriser kan konverteras till listor och tvärtom
  • Listbaserad en- och tvåvariabelanalys. Logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegrads regressionsmodeller
  • 3 statistiska definitioner för spridningsdiagram, xy-diagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram och normalfördelningsplot
  • Avancerade statistiska funktioner som bland annat omfattar 10 funktioner för hypotestester, 7 funktioner för konfidensintervall och envägsanalys av varians (ANOVA)
  • 15 funktioner för sannolikhetsfördelning, bl.a. normal, Student-t, chi-kvadrat, binomial och Poisson
  • Ekonomiska funktioner som tidsvärdet av pengar (TVM), betalningsflöden och amortering. Interaktiv helskärmsredigerare för lösning av TVM-problem
  • Interaktiv redigerare för ekvationslösning ger möjlighet till numerisk lösning av olika variabler i en ekvation
  • 11 regressionsmodellberäkningar
  • Adderad med programmeringsspråket Python
*Använd TI Connect™ CE. Exempel på filformat som stöds: .bmp, .gif, .jpg, .png och.tif 
** Mer information