Education Technology

Tillbehör

Utöka möjligheterna hos din grafräknare och anpassa den till din utbildning med hjälp av tillbehör till TI‑84 Plus CE-T Python Edition.

CBR 2™-rörelsesensor

CBR 2-rörelsesensorn ansluts direkt till din grafräknare och är tänkt att användas när en lärare vill att eleverna ska kunna samla in och analysera rörelsedata i olika situationer, till exempel sträcka, hastighet och acceleration. Denna enhet är perfekt att använda för beräkningar både i matematik och fysik.

Laddningsstation för TI-84 Plus CE-T serien

Laddningsstationen för TI-84 Plus CE-T serien gör det enkelt att förvara och ladda upp till tio grafräknare samtidigt.

Huvudfunktioner:

  • Laddar upp till tio grafräknare samtidigt
  • Ger en praktisk förvaring av grafräknarna medan de laddas
  • Kan endast användas tillsammans med grafräknarna TI-84 Plus CE-T och TI-84 Plus CE-T Python Edition

Uppladdningsbart och miljövänligt

Grafräknare TI-84 Plus CE-T Python Edition har ett uppladdningsbart TI-batteri. Vid en genomsnittlig användning förväntas batteriet att hålla i två veckor efter en full laddningscykel. Använd USB-kabeln eller en 220V-laddare för att ladda grafräknaren (laddaren ingår ej).

Det uppladdningsbara TI-batteriet är endast tillgängligt via TI:s återförsäljare och/eller från TI:s onlinebutik.