Education Technology

TI Connect™ CE-programvara

Kostnadsfri kommunikationsprogramvara till grafräknare i TI-84 Plus-serien.

TI Connect™ CE
for PC

Ladda ner

TI Connect™ CE
for MAC

Ladda ner

Handbok

Ladda ner

Utforskare

Anslut till flera grafräknare samtidigt för att uppdatera deras operativsystem (OS), överföra data, ladda ned räknarapplikationer (appar) samt redigera och ladda upp program.

Skärmdump

Ta och hantera skärmdumpar från anslutna grafräknare – snabbt och enkelt. Med arbetsytan Screen Capture kan du konvertera bilder och använda dem som bakgrund på räknaren.

Programredigerare

Skapa och redigera TI Basic-program till räknaren med arbetsytan Program Editor. Du kan snabbt skicka program direkt till en ansluten räknare.

Specifikationer

Systemkrav
Systemkrav för Windows®
  • OS: Windows 11
  • Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
  • Processorhastighet: Intel Core i3 eller den högre generationens processorer
  • 8 GB RAM (rekommenderad 16 GB)
  • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Övriga krav: En ledig USB-port för att ansluta USB-kabel för direktöverföring
  • Aktiv Internetanslutning för installationen

Systemkrav för Mac®
  • OS: macOS® 15, macOS 16 (Intel® Platform och Apple® Silicon med Rosetta® 2*)
  • Processor: Varje Mac 2017 eller senare
  • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning: 1920 x 1080 (minimum) to UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Övriga krav: En ledig USB-port för att ansluta USB-kabel för direktöverföring
  • Aktiv Internetanslutning för installationen

* MacOS 27 är den sista versionen med fullt stöd för Rosetta 2. TI-programvara som använder Rosetta 2 kanske inte kan köras på macOS 28 eller senare.

Grafräknare som stöds
  • TI-84 Plus CE-T
  • TI-84 Plus CE-T Python Edition
  • TI-84 Plus C Silver Edition
  • TI-84 Plus Silver Edition
  • TI-84 Plus
Support
  • 3 års begränsad garanti.
  • Support på telefon 00 800 4 84 22 737
  • Kontaktformulär
  • Mer information
  • Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
  • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
  • TI Technology Rewards-program – poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI
  • Kompletta handböcker finna tillgängliga

Mac, Rosetta är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.