Education Technology

TI-SmartView™ CE-T Emulatorprogramvara

Den här lättanvända programvaran simulerar grafräknarfamiljen TI-84 Plus CE-T Python Edition och gör det möjligt för läraren att projicera en interaktiv bild av räknarens skärm och tangentbord för hela klassen.

Integrera på ett enkelt sätt med annan teknik

Progranvaran integreras enkelt med befintliga projektionssystem som erbjuder visning för hela klassen. Ändra placeringen av emulator och verktygsfält för användning tillsammans med en interaktiv skrivtavla.

Håll klassen på
rätt spar

Loggen och historiken av knapptryckningar gör det tydligt och enkelt för eleverna att följa upp uppgifterna tillsammans med läraren, vare sig de är i ett klassrummet eller online. Lärare kan även kopiera och klistra in knapptryckningar i andra applikationer för att därefter dela dessa med klassen.

Förbättra elevernas
förståelese

Visar flera representationer av grafer, tabeller, ekvationer, datalistor och diagram samtidigt, allt för att hjälpa eleverna att utveckla en djupare förståelse.

Ta flera skärmdumpar på ett enkelt sätt

Men funktionen Dra skärm flyttar du enkelt skärmdumpar från TI-SmartView™ CE-T till kompatibla applikationer som Microsoft® Word.

Det är enkelt att visa och projicera Python programmering från din grafräknare till hela klassen via programvaran TI-SmartView™ Emulator CE-T

Technische Daten

Systemkrav

Systemkrav för Windows®

  • Windows 11
  • Processorhastighet: 2 GHz or higher recommended
  • RAM: 8 GB (rekommenderad 16 GB)
  • Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
  • Skärmupplösning: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.
Kompatibilitet
Kompatibel med TI-84 Plus CE-T Python Edition och TI-84 Plus CE-T grafräknare.
Licensalternativ

Abonnemang för en användare

  • Kontobaserad licensiering
  • Ett abonnemang för en användare ger tillgång till programvaran för ett konto.
  • Ettåriga abonnemang finns tillgängliga

Fleranvändarabonnemang

  • Kontobaserad licensiering
  • Tillåter åtkomst till programvaran för flera konton
  • Ettåriga abonnemang finns tillgängliga
Support

Mac, Rosetta är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.