Matematik
Omsätt geometri och algebra i praktiken med programmering. Låt det datalogiska tänkandet göra jobbet medan eleverna jobbar sig fram till lösningen med hjälp av visuell feedback.
Välkommen till en visuellt överdådig och fängslande upplevelse inom programmering, matematik och datalogiskt tänkande. Turtle-modulen ger liv åt kodningen för elever på alla färdighetsnivåer, särskilt nybörjare.
Den finns tillgänglig som en nedladdningsbar Python-modul för TI-84 Plus CE-T Python Edition.
Ge dina elever ett lyft med tidsenliga färdigheter med hjälp av Python-modulen som är idealisk för elever som är nybörjare i programmering. Skapa enkla eller komplicerade mönster, geometriska former med mera för en rolig och aktiv inlärningsupplevelse.
Turtle bygger på årtionden av forskning och erfarenhet i klassrummen, och är idealisk för såväl nybörjare som erfarna programmerare.
Visuell grafik ger eleverna en mjuk men ändå kraftfull introduktion till textbaserad kodning med Python inom flera olika viktiga sammanhang. Med hjälp av aktiviteter som fokuserar på att stärka datalogiskt tänkande, får eleverna lära sig hur man knyter samman programmering med viktiga begrepp inom matematik, datavetenskap och teknik.
När Turtle-modulen har installerats visas valmöjligheterna automatiskt i grafräknarens Python-applikation. Exempelprogram ingår också för att göra det snabbt och enkelt att komma igång.
Omsätt geometri och algebra i praktiken med programmering. Låt det datalogiska tänkandet göra jobbet medan eleverna jobbar sig fram till lösningen med hjälp av visuell feedback.
Introducera eleverna till textbaserad kodning med Turtle. Gör arbetet enklare med menystyrd syntax, visuell feedback och en omedelbar känsla av att ha presterat något.
Färdigheterna som eleverna lär sig med Turtle kan även användas inom robotik – och vice versa! Faktum är att kod som har skrivits för att kontrollera Turtle är närmast identisk med programmering med TI-Innovator™ Rover.
Släpp loss den inre konstnären och matematikern med Turtle-grafik. Motivera eleverna genom att låta dem skapa vackra och spännande illustrationer med hjälp av programmering och låt dem upptäcka den glädje som kreativt skapande ger.
Filerna omfattar Turtle-modulen, startguiden och filer till programexempel.
Startguiden visar varje steg för att installera Turtle till din TI-84 Plus CE Python Edition-enheter.
Ge eleverna en rolig och enkel introduktion till grunderna i programmering med Python och aktiviteter som omfattar användning av Turtle-modulen.
Kommer snart
De flesta programmen har designats med Turtle i åtanke, så de är kompatibla för att kopieras och klistras in med vanlig Turtle-syntax för en enkel och användarvänlig upplevelse.
Ytterligare information finns här på engelska