TI-Innovator™ Rover
Ett programmerbart robotfordon som drivs av nyfikenhet till matematik, naturvetenskap och programmering.
Ett programmerbart robotfordon som drivs av nyfikenhet till matematik, naturvetenskap och programmering.
Rover styrs med hjälp av kommandon från grafräknaren »
Rotera Rover genom en 360° bild »
Håll dig uppdaterad om produkter, aktiviteter och annat. »
Att programmera Rover att förflytta sig är ett roligt sätt att utforska olika begrepp i naturvetenskap och det främjar också samarbete vid problemlösning samt drar ofta igång livliga konversationer.
Eleverna programmerar Rover för att få en direkt tillämpning av matematik och naturvetenskap. Dessutom ger det en fysisk dimension till verbala, symboliska och grafiska representationer. Rover är också en lättillgänglig utgångspunkt för mer avancerade kodnings- och robotprojekt.
TI-Innovator™ Hub översätter kommandon från elevernas grafräknare till att styra Rover. Hubben kan också användas separat, utan Rover, för att hjälpa eleverna att utveckla grundläggande programmeringsfärdigheter och senare arbeta med egna projekt.
TI-Nspire™ CX-teknologin och TI-84 Plus CE-T-grafräknaren öppnar nya kanaler för undersökning, utforskning och samband när eleverna använder det inbyggda TI-Basic-språket för att programmera TI-Innovator™ -komponenterna.
Nu tillgängligt för TI-Nspire ™ CX II-T CAS handenhet eller med TI-84 Plus CE-T Python Edition och programvara. Expandera datorns möjligheter genom att även använda Python-programmering på din handenhet för att styra TI-Innovator ™ Hub och robotbilen Rover.
TI-Innovator ™ Rover ansluts tillsammans med TI-Innovator™ Hub, som placeras i ett särskilt fack på Rover. Ovanpå Rover placeras antingen en TI-84 Plus CE-T grafräknare eller en TI-Nspire™ CX CAS handenhet, som hålls fast med hjälp av klämmor.
Rover rullar förbi spärrarna till lärande genom att ge eleverna ett nytt sätt att uppleva — inte bara se — matematik. Den fysiska representation skapar ytterligare en inkörsport till problemlösning som knyter samman matematik, programmering och rörelse.
Rover kan ses som en introduktion till kodning och robotik. Det enkla programmeringsspråket som är inbyggt i TI grafteknologi gör det enkelt att programmera, testa och felsöka.
Fordonets fysiska rörelse sätter matematiken i ett nytt perspektiv. Rover uppmuntrar elever att ställa frågan "Vad händer om ..?". Det bidrar till att hitta lösningar för att få Rover att röra sig på det sätt eleverna vill.
Ett hållbart och uppladdningsbart batteri driver Rovers två motorer. Fordonet innehåller även en färgsensor, en avståndssenor, en LED, en pennhållare för att rita linjer på ett papper och ett gyroskop för att mäta riktning.
Rovers design gör det möjligt med åtkomst till I/O-portarna hos TI-Innovator™ Hub. Allt för att bredda upplevelsen hos Rover.
Praktiska länkar för att hålla TI-Innovator™ Rover uppdaterad.
Håll TI-84 Plus CE-T, TI-Nspire™ CX teknologi och TI-Innovator™-hubben uppdaterade.
Ladda ner de senaste manualerna och startguiderna för att få största möjliga nytta av din TI-Innovator™ Rover.
Se till att de senaste funktionerna är uppdaterade för TI-Innovator™ Hub.
Kolla in denna "hur" för att förbereda din Rover för att sätta matematik och vetenskap på gång