Education Technology

Specifikationer för TI-Innovator Hub

Hårdvara

  • Robust hölje
  • Tre ingångar
  • Tre utgångar
  • Kontakt för kopplingsplatta med 20 märkta stift
  • I²C-anslutning
  • Mini-USB-kontakt (DATA-anslutning till en TI grafräknare eller dator med programvaran TI-Nspire™ CX)
  • Mikro-USB-kontakt (anslutning för inkoppling av extern strömkälla)
  • Drivs av ett MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™-kort

Inbyggda komponenter

  • Röd lysdiod
  • RGB (röd/grön/blå) lysdiod
  • Ljusintensitetsgivare
  • Högtalare

Kompatibel grafteknologi

  • TI-84 Plus CE-T grafräknare
  • TI-Nspire CX II-T CAS handenhet
  • TI-Nspire CX handenhet
  • TI-Nspire CX CAS handenhet
  • TI-Nspire CX CAS elevprogramvara
  • TI-Nspire CX Premium lärarprogramvara
  • TI-Nspire CX och TI-Nspire CX CAS lärarprogramvara
  • TI-Nspire CX Navigator programvara
  • TI-Nspire CX Navigator NC programvara
     

Tillbehör

  • I/O-modul
    • Ljusgivarmodul med urkopplingsbar kabel
    • Lysdiodmodul med urkopplingsbar kabel
    • Vibrationsmotormodul med urkopplingsbar kabel
    • Servomotor med fast kabel
    • Avståndsmätarmodul (ultraljud)
    • Termperaturgivare
    • Hallsensor
    • Temperatur- och luftfuktighetssensorer
    • Fuktighetsgivare
    • Vattenpump,
    • MOSFET-modul
  • Kopplingsplatte
    • Innehåller en kopplingsplatta och ett antal komponenter att studera, exempelvis lysdioder, motstånd, termistor, brytare, potentiometer, sifferdisplay, liten likströmsmotor med mera.
  • TI-RGB Array
  • TI-SensorLink™ Adapter
  • Externt batteri för TI-Innovator™ Hub

Kompatibla programmeringsspråk

  • Python (med de grafiska räknarna TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II-T CAS, TI-84 Plus CE Python Edition och TI-84 Evo-T)
  • TI Basic (genom TI-84 Plus CE-T grafräknare och TI-Nspire CX teknologi)
  • Lua (genom TI-Nspire CX teknologi) 

Systemkrav på Sketch Upgrade

Systemkrav för Windows®
  • Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Kompatibelt med 32-bitars och 64-bitars operativsystem
  • Processorhastighet: Intel Core i3 eller den högre generationens processorer (utom Intel Atom)
  • RAM: 4 GB
  • Hårddisk: Ungefär 100 MB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning:1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Systemkrav för Mac®
  • Mac® OS X 10.12, 10.13
  • Processor: Alla Mac 2008 eller senare
  • RAM: 4 GB
  • Hårddisk: Ungefär 100 MB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning:1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

Support