TI-RGB Array
TI-RGB Array har 16 programmerbara RGB-LED-ljuspunkter. Paketet inkluderar en TI-RGB Array och kabel.
TI-Innovator™-paket och moduler innehåller de komponenter som behövs för att utöka funktionaliteten hos TI-Innovator™-Hub.
Rover är ett tvåhjuligt programmerbart robotfordon som styrs med hjälp av TI-Innovator™ Hub.
Mer informationenMotorer, sensorer, lysdeoder: Dessa komponenter ansluts enkelt till in-/utgångsporten på TI-Innovator ™ Hub och ger snabbt tillgång till ytterligare funktioner till hubben, och användas i nya spånnande projekt i klassrummet.
Lysdioder och displayer
TI-RGB ArrayTI-RGB Array har 16 programmerbara RGB-LED-ljuspunkter. Paketet inkluderar en TI-RGB Array och kabel.
Vita lysdioder, 5-packVit lysdiod: Ljusemitterande diod som avger vitt ljus. Paketet inkluderar fem via LED-moduler och kablar. |
Rörelsesensor
Avståndsmätarmodul (ultraljud)Enhet för programmering och STEM-projekt som mäter avståndet från modulen i centimeter. Paketet inkluderar en ultraljudsmodul och kabel. |
Miljö sensor
5-pack av LjusgivareLjusgivare: Givare som reagerar på omgivningens ljusintensitet. Paketet inkluderar fem ljussensorer och kablar.
Fuktighetsgivare, 5-packKänner av markens fuktighet och mäter fuktigheten runt sensorn. Den kan användas till att avgöra om växterna i en trädgård behöver vattnas. Paketet inkluderar fem fuktgivare och kablar.
Termperaturgivare, 5-packMäter omgivningens temperatur. Paketet inkluderar fem temperatursensorer och kablar.
Temperatur- och luftfuktighetssensorer, 5-packTemperatur- och luftfuktighetssensor som mäter den relativa fuktigheten i procent och temperatur i Celsiusgrader. Paketet inkluderar fem temperatur- och luftfuktighetssensorer och kablar. |
Actuators and motors
Servomotorer, 5-packServomotor: 360 graders steglöst roterande servomotor. Paketet inkluderar fem servomotorer.
Vibrationsmotorer, 5-packMyntformad vibrationsmotor. Paketet inkluderar fem vigrationsmotorer och kablar.
Vattenpump, 5-packVattenpumpen används i projekt som använder flytande vatten till bevattning, osv. Paketet inkluderar fem vattenpumpar och fem uppsättningar av slangar. |
Ström- och signalstyrning,
MOSFET-modul, 5-packDessa används vanligtvis till att styra likströmsmotorer och pumpar. Den kan inte användas med AC-strömtillbehör. I paketet ingår fem MOSFET moduler och fem AA batterihållare. |
Annat
Hallsensor, 5-packMäter det magnetiska fältet runt sensorn med Halleffekten. Paketet inkluderar fem Halleffektsensorer och kablar. |
Denna uppsättning lysdioder och kablar ansluts till breadbord och TI-Innovator ™ Hub
TI-Innovator™ Breadboard är perfekt för att utforska elektronikens grunder.

Innehåll:
Denna adapter gör det möjligt att ansluta fyra Vernier-sensorer till TI-Innovator ™ -Hub. Använd pH-, temperatur-, kraft- eller tryckgivaren tillsammans med dina TI-Innovator ™ -aktiviteter.
Enhet för programmering och STEM-projekt som mäter avståndet från modulen i centimeter.
Tillvalbar kraftförsörjning när man använder komponenter som kräver extra energi.