TI-Nspire™ CX II-T CAS specifikation
| Generellt | Skärm | ||
| Lagring 90+ MB lagringsminne / 64MB arbetsminne |
Färg Bakgrundsbelyst färgdisplay |
||
| Ström Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer) USB-port för datoranslutning |
Storlek 320 x 240 pixels (3.2 tums diagonal) |
||
| Anslutning USB-kabel medföljer |
Upplösning 125 DPI; 16-bitars färgdjup |
||
| Handböcker TI-Nspires handböcker finns tillgängliga som stöd när du lär dig att använda TI-Nspires teknologi. Ladda ner |
Support 3 års begränsad garanti. Support på telefon 00 800 4 84 22 737 Kontaktformulär Mer information |
||
| Generellt | |
| Lagring 90+ MB lagringsminne / 64MB arbetsminne |
|
| Ström Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer) USB-port för datoranslutning |
|
| Anslutning USB-kabel medföljer |
|
| Handböcker TI-Nspires handböcker finns tillgängliga som stöd när du lär dig att använda TI-Nspires teknologi. Ladda ner |
|
| Skärm | |
| Färg Bakgrundsbelyst färgdisplay |
|
| Storlek 320 x 240 pixels (3.2 tums diagonal) |
|
| Upplösning 125 DPI; 16-bitars färgdjup |
|
| Support 3 års begränsad garanti. Support på telefon 00 800 4 84 22 737 Kontaktformulär Mer information |
|
Inbyggda funktioner
- Datoralgebrasystem kapacitet (CAS) d.v.s. symbolhanterande (endast TI-Nspire™ CX II-T CAS)
- Inaktivera CAS
- Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
- Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
- Användardefinierade listnamn i Listor och kalkylblad
- Elva interaktiva zoomfunktioner
- Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
- Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
- Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
- Matrisberäkningar med inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
- Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
- Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
- Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
- Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
- Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
- Snabbalfatangenter
- Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
- Spara TI-Nspire-dokument (.tns-filer)
- Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
- Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
- Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk och skriftlig.
- Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
- Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer och datalistor).
- Innehåller en särskild programmeringsmiljö liksom ett programmeringsbibliotek för global åtkomst av användardefinierade funktioner och program.
- Uppgraderingsbar OS och datorprogramvara
Stöd för datainsamling
- Kompatibel med TI-Nspire™ Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor och Vernier EasyTemp® sensorsystem för temperatur för att möjliggöra insamling och analys av data.
Programmering
- Du har tillgång till flera alternativ i programmeringsspråket då du kan välja mellan Python eller TI-Basic.