| Räknare Gör beräkningar med korrekt matematisk notation. |
Listor och kalkylblad Kombinera kalkylbladsfunktioner med matematiska funktioner. |
||||
| Grafer Skapa diagram, utforska och animera funktioner, ekvationer och olikheter. |
Data & statistik Dynamiska grafer och interaktiv analys av data. |
||||
| Geometri Konstruera och utforska geometriska figurer och egenskaper dynamiskt. |
Anteckningar Skapa interaktiva aktiviteter, dokument eller rapporter. |
||||
| DataQuest™ Datainsamling och vetenskaplig analys med plug-and-play. |
Programmering Lägg till nya funktioner och skapa nyttiga aktiviteter för matematik, it, naturvetenskap och teknik. |
||||
Programmeringsspråket Python finns nu tillgängligt i den senaste OS-versionen till TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och datorprogramvara. Allt du behöver göra för att få Python integrerad är att uppgradera din programvara eller handenhet!
Bekanta funktioner, större kapacitet, snabb interaktivitet
Nästa generations TI-Nspire™ CX breddar plattformens visuella och praktiska förhållningssätt till konceptuella undersökningar och upptäckter inom matematik, it, naturvetenskap och teknik.
Tillverkad på en beprövad grund
Innehåller samma funktioner som gör TI-Nspire™ CX- grafräknare perfekta för undervisning i matematik och naturvetenskap, från senare grundskolan till universitetet, finns i denna nya modell TI-Nspire™ CX II-T CAS.
TI-Nspire CX II-T CAS handenhet och programvara har tilldelates Comenius EduMedia Seal 2021 för utökade programmeringsmöjligheter genom anslutning till BBC micro:bit och den nya utökade provläges funktionen. Föreningen för Pedagogik, Information och Media ”John Amoes Comenius” (GPI), har sedan 1995 årligen delat ut utmärkelser till digitala utbildningsmedier som är enastående vad gäller pedagogik, innehåll och kreativ implementering.
Öppna nya vägar för förståelse
Nya och snabbare interaktiva funktioner motiverar elever att se och interagera i matematik och naturvetenskap på ett djupare plan:
Animerad plottning av en bana
Visualisera funktionella, parametriska och polära grafer medan de ritas i realtid
Dynamiska koefficientvärden
Utforska sambandet mellan dynamiska koefficienter i ekvationer och grafer
Punkter efter koordinater
Denna funktion gör att du snabbt kan skapa dynamiska punkter på grafer som du styr via skjutreglage på skrämen.
Gör egna skalstreck
Märk ut axelskalor för att visualisera ett sammanhang, och underlätta förståelsen
Förbättringar i TI-Basic programmering
Nya programmeringsmöjligheter med grafikkommandon för matematik, teknik och naturvetenskap
TI-Nspire™ CX-ekosystem
Skapa en enhetlig upplevelse för undervisning och lärande
TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet är kärnan i TI-Nspire™CX -ekosystemet - en miljö för naturvetenskap, teknik och matematik. Med hjälp av TI-Nspire™-teknik går det att skapa aktiviteter som främjar elevers, motivation och förståelse.