TI-SmartView™ CE-T Emulatorprogramvara specifikationer

Systemkrav
Systemkrav för Windows®
- Windows® 10
- Processorhastighet: 2 GHz or higher recommended
- RAM: 4GB
- Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
- Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
- Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv Internetanslutning för installationen and activation
- Mac® OS X 10.14, 10.15
- Varje Mac 2012 eller senare and some 2010 models
- RAM: 4GB
- Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
- Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv Internetanslutning för installationen and activation

Licensalternativ
Enanvändarlicens (PC och Mac®)
- Ger en programvarulicens för en dator
- Erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer
- Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
- Programvaran aktiveras online
- Programvaran måste inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas
- Tillåter åtkomst till programvaran på ett fast antal datorer för specifika användare
- Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
- Licens som distribuerats till dator via en licenstjänst (dvs. server)
- Programvarulicensen har en respittid under vilken programvaran kan användas hemma eller utanför skolans nätverk under 30 dagar. När denna respitperiod går ut måste datorerna anslutas till skolans nätverk för en fortsatt användning
- Fasta licenser kräver en årlig kostnadsfri licensförlängning .

Support
- Ett års begränsad garanti.
- Support på telefon (kostnadsfritt): 00 800 4 84 22 737
Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.