Qui a dit qu’on ne pouvait pas facilement décorer une salle de maths ou de sciences ?
C’est un fait : l’attentions des élèves tient à de multiples facteurs… dont l’ambiance et le décor dans lequel ils étudient.
Être attentif aux leçons, écouter des explications, faire des calculs et découvrir de nouvelles méthodes… L’attention des élèves peut facilement se relâcher et le regard se perdre au loin. Et si, au lieu qu’il se perde au loin, le regard était attiré par des affiches décoratives pour être de nouveau au cœur des mathématiques ou des sciences ?
Créer une ambiance de maths et sciences chaleureuse, c’est facile !
Dans notre « bibliothèque », les enseignants trouveront non seulement des affiches, mais aussi des calendriers et des autocollants à imprimer et à distribuer ou simplement à afficher en classe. Vous pouvez ainsi créer une bonne ambiance et une énergie positive dans la classe et même la partager avec ceux et celles qui viendraient à occuper votre salle de temps en temps.
Affiches
Découvrez nos affiches qui arborent ces petits personnages que nous nommons « buddies » et sont nos mascottes. Ou optez pour une ou plusieurs affiches pédagogiques qui expliquent en bref l’utilisation de la calculatrice graphique. Et pourquoi pas une affiche dédiée au « mode examen » ?
Autocollants
Beaucoup d’élèves adorent nos « buddies » calculatrices. C’est pourquoi nous en avons fait des autocollants. Vous pouvez télécharger les fichiers et les imprimer sur une feuille autocollante. Idéal pour les offrir aux élèves pour décorer l’étui de la calculatrice avec leur buddy préféré !
Calendriers
Vous pensez déjà aux prochaines vacances ? Vos élèves aussi ! Nous proposons un calendrier pratique à imprimer, avec un aperçu de l’année scolaire et de l’année calendaire.
Une salle de classe inspirante
Chez TI, nous aidons les enseignants à faire de la classe un lieu d’apprentissage stimulant ! C’est pourquoi ces ressources décoratives se retrouvent sur les pages dédiées aux ressources pédagogiques gratuites, créées par des enseignants T3 France, pour apporter un vent de nouveauté dans les cours.
Retrouvez l’ensemble des ressources pour la classe dans des espaces dédiés par matière :
N’hésitez pas à mettre votre email à jour pour rester abonné à notre newsletter et informé(e) des nouveautés ludiques à utiliser en classe !
Archive
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2018