规格 |
屏幕 |
||
![]() |
存储 3 MB 闪存 ROM 数据和应用软件存储空间 149 KB 可用 RAM 内存 |
![]() |
颜色 背光显示屏 |
![]() |
功率 TI- 可充电电池 |
![]() |
尺寸 320 x 240 像素 (2.8" 对角线) |
![]() |
连接器 简便的 USB 接口,方便数据传输、OS 更新及充电 |
![]() |
解析度 140 DPI; 16-bit 位色 |
其它 |
|||
![]() |
说明 帮助您学习使用: TI-84 Plus CE 图形计算器 TI-84 Plus CE Python 图形计算器 |
![]() |
保修 The TI-84 Plus CE 图形计算器享有 一年有限保修 |
General |
|
![]() |
Storage 3 MB FLASH ROM memory for storing data and apps 149 KB of free RAM |
![]() |
Power Powered by rechargeable TI battery |
![]() |
Connectivity Easily connect via USB for data transfers, OS updates and charging |
Screen |
|
![]() |
Color Backlit display |
![]() |
Size 320 x 240 pixels (2.8" diagonally) |
![]() |
Resolution 140 DPI; 16-bit color depth |
Other information |
|
![]() |
Guidebooks Learn how to use your: TI-84 Plus CE graphing calculator TI-84 Plus CE Python graphing calculator |
![]() |
Warranty The TI-84 Plus CE graphing calculators come with a one-year limited warranty. |