Education Technology

Fortbildning

Kostnadsfri fortbildning för lärare

Vi går igenom nya moment i ämnensplanen för matematik, bland annat:

• Användandet av symbolhanterande hjälpmedel (CAS)
• Programmeringens grunder
• Lösning av matematiska problem med programmering

Kursernas innehåll:

Symbolhanterande hjälpmedel gör det möjligt att utforska, undersöka och visualisera matematiska problem på ett enkelt och smidigt sätt. Här kommer vi att visa exempel på demonstrationer och aktiviteter. Exemplen är hämtade direkt ur gymnasiets olika matematikkurser och syftet är att komplettera med interaktiva övningar vars mål är att öka elevernas förståelse och lust för matematik.

Programmera mera..

Vi ger exempel på hur man kan lösa matematiska problem med hjälp av programmering.

Då programmering har tillkommit som ett moment i vissa av gymnasiets matematikkurser så erbjuder vi här en grundläggande kurs i programmering. Med några enkla exempel vill vi inspirera deltagarna till att ta de första stegen som krävs för att komma igång med att skapa program. Bland annat kommer vi att skapa program för att styra en extern microcontroller som kan kopplas till datorn. Vi kommer även att titta lite närmare på programmeringsspråket Python som vid skolstarten integreras i TI-Nspire™ CX och även finns i grafräknaren TI-84 Plus CE-T Python Edition. 

NOTERA: Kurserna har begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.

 

Nedanstående introduktionskurser syftar till att stödja de nya ämnesplanerna i matematik och naturvetenskap där bl.a. symbolhanterande hjälpmedel och programmering ingår. De hjälpmedel som används under kurserna är TI-Nspire™ CX Premium lärarprogramvara och i vissa fall handenheter. 

Det brukar bli en kurs med inspiration och idéer till din egen matematikundervisning, där erfarna T3 instruktörer och lärare presenterar och diskuterar möjligheter och ideér för att öka elevernas intresse och förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik.  Vi erbjuder även skräddarsydda kurser efter förfrågan från skolor, men dessa kurser är då kostnadsbelagda (se priser under flik "Anmälan").

Extra erbjudande just nu! De lärare som så önskar får ett kostnadsfritt paket av TI-Nspire™ CX CAS handenhet plus lärarprogramvara. Paketet skickas till skolan efter att kursen har ägt rum.

Samtliga kurser är c:a 45 min, och kostnadsfria!

Symbolhanterande verktyg

Innehåll:
Samtliga punkter är med symbolhanterande programvara


» Algebraiska uttryck och ekvationer       
  (linjära-, exponential- , potens-, polynom-)
» Polynom och Rationella uttryck

» Derivata, integraler

» Statistik

» Datalogging


Planerade kurser:
Kursledare: Bengt Åhlander

27 november kl. 14:30-15:15
  4 december kl. 14:30-15:15
  9 januari kl. 14:30-15:15
22 januari kl. 15:30-16:15

Ange ditt namn, skola samt vilket av ovanstående kurstillfällen du anmäler dig till.
Efter anmälan skickas ett e-post meddelande med mer detaljer. 

 

Grundprogrammering med TI-Basic

Programmering - introduktion med följande begrepp:

» Disp, Edit, Output

» Send, Wait,  Prompt, eval

 

» med mera...

 

 


Planerade kurser
Kursledare: Jan Dahlgren

25 november kl. 15:30-16:15
  5 december kl. 15:30-16:15
  9 januari kl. 15:30-16:15
23 januari kl. 15:30-16:15

Ange ditt namn, skola samt vilket av ovanstående kurstillfällen du anmäler dig till.
Efter anmälan skickas ett e-post meddelande med mer detaljer.



Programmera med TI-84 Plus CE-T

TI-84 Plus och TI-84 Plus CE-T är inte bara avancerade grafräknare. Det finns också ett enkelt och logiskt programmeringsverktyg integrerat i dem, och TI-Basic. Under kursen ges exempel på program som löser matematiska problem.Vi introducerar också villkorssatser och loopar för att genomföra upprepade beräkningar. Andra exempel som visas är program som styr grafräknarens rit- och textverktyg.

Planerade kurser
Kursledare: Jan Dahlgren

27 november kl. 15:30-16:15
  4 december kl. 15:30-16:15
21 januari kl. 15:30-16:15

Ange ditt namn, skola samt vilket av ovanstående kurstillfällen du anmäler dig till.
Efter anmälan skickas ett e-post meddelande med mer detaljer.





Kursmaterial

Kursmaterialet består främst av ett utplock från våra digitala övningsexempel nedan: