Grafräknaren TI‑84 Plus CE-T
med skarp och tydlig färgskärm och uppladdningsbart batteri
Röd och blå modell säljs endast i
begränsad upplaga och finns för
leverans i maj.
Play Video
Visualisera begrepp tydligt och skapa snabbare och starkare samband mellan ekvationer, data och grafer i färg.
Bättre läsbarhet tack vare den förbättrade bakgrundsbelysta skärmen
Färg som gör det enklare att särskilja olika grafer, plottningar och objekt
Rutnät i grafer ger större tydlighet och lättare avläsning
Gör matematiken mer meningsfull genom att importera bilder* till grafräknaren. Du kan sedan lägga grafer ovanpå bilderna för att illustrera abstrakta matematiska principer i verkligheten.
Ämnesspecifika lektioner och verktyg som hjälper eleverna att få förståelse för matematiska och naturvetenskapliga begrepp. Aktiviteter som är skrivna för TI-83 Plus, TI-84 Plus, TI-84 Plus C Silver Edition kan även användas på TI-84 Plus CE-T.
I över tjugo år har lärare i matematik och naturvetenskap vänt sig till organisationen T³ (Teachers Teaching With Technology) för att få hjälp med forskningsbaserad** professionell fortbildning. T³består av yrkesverksamma lärare och lärarutbildare med stor undervisningserfarenhet och med lång erfarenhet av pedagogisk användning av grafräknare och ny teknik i klassrummet. Det borgar för hög kvalitet på kurserna. T³ erbjuder fortbildning on-line, vid konferenser, på skolor eller vid andra evenemang samt stöder självstudier.
Anpassa ditt lärande med hjälp av applikationer till grafräknaren TI-84 Plus CE-T. Möjligheten att använda applikationer utökar funktionerna hos din grafräknare. Applikationerna ger dig möjlighet att utföra specifika matematiska och naturvetenskapliga beräkningar och fördjupa din förståelse för olika begrepp.
Nu kan du ge dina elever nya upplevelser av matematik med interaktiv geometri. Skapa engagemang i klassrummet genom att låta eleverna konstruera, analysera och transformera geometriska objekt.
Denna banbrytande teknik har utvecklats för TI av CabriLog och den berömde franska matematikern Jean-Marie Laborde. Här är några av funktionerna i geometriapplikationen Cabri™ Jr:
Möjligheterna att använda kalkylblad gör din grafräknare till ett mer mångsidigt verktyg vid en mängd olika lektioner!
Med den här applikationen visas ekvationer i funktionsform, parameterform eller polär form och ger ett enkelt sätt att rita de fyra kägelsnitten (andragradskurvorna):
Genom att mata in de nödvändiga parametrarna kan man:
Utöka dina möjligheter med grafritning med hjälp av applikationen för plottning av olikheter.
Eleverna kan:
Dessa applikationer översätter samtliga uppmaningar, felmeddelanden och de flesta funktioner till antal olika språk.
Eleverna kan använda den här applikationen för att alltid ha en grafisk elektronisk version av det periodiska systemet till hands! Den här applikationen innehåller inte bara en grundläggande uppställning över det periodiska systemet. Eleverna kan även enkelt granska och visa trender i det periodiska systemet med hjälp av sin grafräknare.
Applikationen ger bland annat även följande möjligheter:
Applikationen Root Finder ger bland annat följande möjligheter:
Ange polynom upp till och med grad 10
Applikationen Simultaneous Equation Solver (ekvationssystemlösare) har bland annat följande möjligheter:
Utforska sannolikheter med hjälp av interaktiva animationer som bl.a. simulerar tärningskast, myntkast eller genererar slumptal på din grafräknare.
Exempel på funktioner:
Eleverna kan även exportera data för att kunna analysera dessa ytterligare.
De naturvetenskapliga verktygen ger dig möjlighet att göra omvandlingar mellan olika enheter på din grafräknare. Den här applikationen hjälper dig att få ut mer av din grafräknare under dina lektioner i de naturvetenskapliga ämnena.
Applikationen innehåller:
Läraren kan använda TI TestGuard™ för att på bara några sekunder få kontroll över en provmiljö genom att göra följande
Ta bort eller inaktivera* program och applikationer på elevernas räknare inför ett prov
Ta bort andra data som lagrats på elevernas räknare inför ett prov
Återställa program och applikationer på elevernas grafräknare efter ett prov
Kan endast köras på lärarens TI-84 Plus CE-grafräknare
Endast lärare kan få tillgång till den här applikationen
|
Denna applikation hjälper eleverna att dra visuella slutsatser om funktioner och ger en förbättrad grafisk förståelse. Det är enkelt att dra nytta av applikationens möjligheter: skriv bara in funktionen och studera sedan ändringarna i grafen när olika parametrar ändras.
Elever kan:
Laddningsstationen för TI-84 Plus CE-T är skapad speciellt för grafräknaren TI-84 Plus CE-T och gör det enkelt att förvara och ladda upp till tio grafräknare samtidigt.
Huvudfunktioner:
The TI-84 Plus CE graphing calculator comes with a TI Rechargeable Battery.
For students, the TI Rechargeable Battery is expected to last up to two weeks of normal use on a single charge. For classroom use, the TI Rechargeable Battery is expected to last up to five days of normal use on a single charge. Use the USB cable or the TI-Power Adapter (included) to power up the handheld.
TI Connect™ CE är en datorprogramvara som gör det möjligt för din TI-84 Plus CE-T att kommunicera med en dator. Överför data, uppdatera räknarens operativsystem (OS), ladda ned applikationer (appar) till grafräknaren, och överför program och bilder till din TI-84 Plus CE-T.