Education Technology

TI-Nspire™ CX Premium Lärarprogramvara

Inbyggd funktionalitet

  • Inaktivera CAS - Inaktivera enkelt algebrafunktioner i rutan Press-to-Test eller dokumentinställningarna.
  • deSolve-wizard - Minimera syntaxfel när du löser differentialekvationer
  • Inkluderar två programvaror (1) TI-Nspire™ Lärarprogramvara och (2) TI-Nspire™ CAS Lärarprogramvara. Datoralgebrasystemet (CAS) innehåller verktyg för symboliska och exakta beräkningar.
  • Tillägg av MathDraw-funktionen som konverterar fria former till perfekta former
  • Inbyggd TI-SmartView™-emulator som visar på användningen av TI-Nspire™ handenheter.
  • Frågeapp för att skapa olika typer av frågor, inklusive öppna svar, flervalsfrågor, sant/falskt, ekvationer, koordinatpunkter, bilder och uttryck.
  • Arbetsyta för innehåll för att nå dina personliga online-filer på datorn eller på webben och färdigt innehåll från sidor som MathNspired eller ScienceNspired
  • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
  • Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
  • Användardefinierade listnamn i applikationen Listor och kalkylblad
  • Elva interaktiva zoomfunktioner
  • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
  • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
  • Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
  • Matrisberäkningar med inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
  • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
  • Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
  • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
  • Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
  • Möjlighet att alstra slumptal på olika sätt, t.ex. slumptal i heltalsform och ur normalfördelningar och binomialfördelningar.
  • Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
  • Snabbalfatangenter
  • Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
  • Filer är kompatibla med TI-Nspire™ programvara, TI-Nspire™ handenheter och TI_Nspire™ föriPad®.
  • Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
  • Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
  • Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraiskt, grafiskt, geometriskt, numeriskt och skriftligt.
  • Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
  • Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer och datalistor).

Programmering

  • Du har tillgång till flera alternativ i programmeringsspråket då du kan välja mellan Python eller TI-Basic.
  • Innehåller en särskild programmeringsmiljö liksom ett programmeringsbibliotek för global åtkomst av användardefinierade funktioner och program.

Licensieringsalternativ

Abonnemang för en användare

  • Kontobaserad licensiering
  • Ett abonnemang för en användare ger tillgång till programvaran för ett konto.
  • Ettåriga abonnemang finns tillgängliga

Fleranvändarabonnemang

  • Kontobaserad licensiering
  • Tillåter åtkomst till programvaran för flera konton
  • Ettåriga abonnemang finns tillgängliga

Systemkrav


Systemkrav för Windows®
  • OS: Windows® 11
  • Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
  • Processorhastighet: Intel Core i3 eller den högre generationens processorer
  • Minne: 8 GB (rekommenderad 16 GB)
  • Lagring: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning:1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.
Systemkrav för Mac®
  • OS: macOS® 15, macOS® 26 (Intel®-plattform och Apple® Silicon med Rosetta® 2*)
  • Processor: Alla Mac 2017 eller senare
  • Minne: 8 GB
  • Lagring: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning: 1024 x 768
  • Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.

* MacOS 27 är den sista versionen med fullt stöd för Rosetta 2. TI-programvara som använder Rosetta 2 kanske inte kan köras på macOS 28 eller senare.

Kompatibilitet med grafräknare

  • Kompatibel med TI-Nspire™ CX
  • TI-Nspire™ CX CAS
  • TI-Nspire™ CX II-T CAS handenheter.

Stöd för datainsamling

  • Kompatibel med TI-Nspire™ Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor och Vernier EasyTemp® sensorsystem för temperatur för att möjliggöra insamling och analys av data

Support

  • 3 års begränsad garanti.
  • Support på telefon 00 800 4 84 22 737
  • Kontaktformulär
  • Mer information
  • Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
  • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
  • TI Technology Rewards-program – poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI
  • Kompletta handböcker finna tillgängliga

Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.