TI-Nspire™ CX CAS elevprogramvara
Kraftfull programvara med datoralgebrasystem (CAS) som uppfyller behoven inom matematik och naturvetenskap från gymnasiet till högskolan.
Kraftfull programvara med datoralgebrasystem (CAS) som uppfyller behoven inom matematik och naturvetenskap från gymnasiet till högskolan.
Programmeringsspråket Python finns nu tillgängligt i den senaste OS-versionen till TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och datorprogramvara. Allt du behöver göra för att få Python integrerad är att uppgradera din programvara eller handenhet!
Animerad plottning av en bana
Visualisera funktionella, parametriska och polära grafer medan de ritas i realtid
Dynamiska koefficientvärden
Utforska sambandet mellan dynamiska koefficienter i ekvationer och grafer
Förbättringar i TI-Basic programmering
Nya programmeringsmöjligheter med grafikkommandon för matematik, teknik och naturvetenskap
Genom att dela skärmen kan du på en sida få plats med flera applikationer inom ett problem. Det gör att din lösning kan bli mycket tydligare. I anteckningsappen till höger kan du ”skriva” matematik, göra beräkningar och naturligtvis ha vanlig text.
Med stöd av olika widgets kan du få illustrativa bilder som är en del av lösningen.
Användningen av enhetsomvandlare hjälper eleverna att undvika misstag i beräkningarna.
| Räknare Gör beräkningar med korrekt matematisk notation. |
Listor och kalkylblad Kombinera kalkylbladsfunktioner med matematiska funktioner. |
||
| Grafer Skapa diagram, utforska och animera funktioner, ekvationer och olikheter. |
Data & statistik Dynamiska grafer och interaktiv analys av data. |
||
| Geometri Konstruera och utforska geometriska figurer och egenskaper dynamiskt. |
Anteckningar Skapa interaktiva aktiviteter, dokument eller rapporter. |
||
| DataQuest™ Datainsamling och vetenskaplig analys med plug-and-play. |
Programmering Med programspråken Python och TI-Basic kan du utveckla nya funktioner och aktiviteter inom STEM. |
Utforska symbolisk algebra och symbolisk analys, förutom vanliga numeriska beräkningar. Visa exakta värden - i form av variabler som x och y, rottecken och - när du gör steg-för-steg aritmetik, algebraiska beräkningar och beräkningar inom områdena derivator och integraler.
Visa multipla representationer samtidigt och uppmärksamma uppdateringar av representationer efter hand som saker förändras matematiskt. Detta främjar begreppsförståelsen oavsett elevernas individuella inlärningsstil.
Använd PublishView™-funktionen för att lägga till TI-Nspire™ applikationer, text i RTF-format, hyperlänkar, bilder eller videor och skapa interaktiva arbetsblad, labbrapporter och inlämningsuppgifter.
Förutom den vanliga datorvyn kan du också arbeta med dokument i den särskilda vyn för handenhet, vilken visar dokumenten som de visas på TI-Nspire™ CX handenhet.
Eleverna kan enkelt överföra arbeten mellan en TI-Nspire™ CX handenhet och en dator för att slutföra arbeten utanför skolan, hemma eller på biblioteket.
Välj mellan att köpa endast programvaran alt. ett paket med både TI-Nspire elevprogramvara och TI-Nspire CX II-T CAS handenhet.