Education Technology

TI-Innovator™ Rover

Ett programmerbart robotfordon som drivs av nyfikenhet till matematik, naturvetenskap och programmering.

 Ta en närmare titt »

Återförsäljare

Rörelse lägger till en ny dimension och engagemang för matematik, naturvetenskap och programmering

Att programmera Rover att förflytta sig är ett roligt sätt att utforska olika begrepp i naturvetenskap och det främjar också samarbete vid problemlösning samt drar ofta igång livliga konversationer.

TI-Innovator™ Rover

Eleverna programmerar Rover för att få en direkt tillämpning av matematik och naturvetenskap. Dessutom ger det en fysisk dimension till verbala, symboliska och grafiska representationer. Rover är också en lättillgänglig utgångspunkt för mer avancerade kodnings- och robotprojekt.

TI-Innovator™ Hub

TI-Innovator™ Hub översätter kommandon från elevernas grafräknare till att styra Rover. Hubben kan också användas separat, utan Rover, för att hjälpa eleverna att utveckla grundläggande programmeringsfärdigheter och senare arbeta med egna projekt.

TI grafräknare

TI-Nspire™ CX-teknologin och TI-84 Plus CE-T-grafräknaren öppnar nya kanaler för undersökning, utforskning och samband när eleverna använder det inbyggda TI-Basic-språket för att programmera TI-Innovator™ -komponenterna.

Välj att programmera i Python med TI-Nspire™ CX teknologi eller med TI-84 Plus CE-T Python Edition och TI-Innovator™  Rover.
Finns tillgängliga vid skolstarten 2020.

 

TI-Nspire™ CX teknologi

TI-84 Plus CE-T Python Edition

Din skjuts är här

Plug & Play redo

TI-Innovator ™ Rover ansluts tillsammans med TI-Innovator™ Hub, som placeras i ett särskilt fack på Rover. Ovanpå Rover placeras antingen en TI-84 Plus CE-T grafräknare eller en TI-Nspire™ CX CAS handenhet, som hålls fast med hjälp av klämmor.

Motivera eleverna till att tänka annorlunda

Rover rullar förbi spärrarna till lärande genom att ge eleverna ett nytt sätt att uppleva — inte bara se — matematik. Den fysiska representation skapar ytterligare en inkörsport till problemlösning som knyter samman matematik, programmering och rörelse.

Påfarten till robotik

Rover kan ses som en introduktion till kodning och robotik. Det enkla programmeringsspråket som är inbyggt i TI grafteknologi gör det enkelt att programmera, testa och felsöka.

Gör matematik till en fartfylld upplevelse

Fordonets fysiska rörelse sätter matematiken i ett nytt perspektiv. Rover uppmuntrar elever att ställa frågan "Vad händer om ..?". Det bidrar till att hitta lösningar för att få Rover att röra sig på det sätt eleverna vill.

Anpassad för klassrummet

Ett hållbart och uppladdningsbart batteri driver Rovers två motorer. Fordonet innehåller även en färgsensor, en avståndssenor, en LED, en pennhållare för att rita linjer på ett papper och ett gyroskop för att mäta riktning.

Obegränsade möjligheter

Rovers design gör det möjligt med åtkomst till I/O-portarna hos TI-Innovator™ Hub. Allt för att bredda upplevelsen hos Rover.

Specifikationer

Hårdvara

  • Fordonschassi i aluminium
  • Uppladdningsbart batteri
  • Två drivhjul med oberoende motorer
  • shaft encoder =pulsgivare.
  • Pennhållare
  • Gyroskop
  • färgsensor monterad på undersidan
  • Röd-grön-blå LED-belysning (RGB)
  • Styrd av TI-Innovator™ Hub

Kompatibila grafteknologier

  • TI-84 Plus CE-T grafräknare
  • TI-Nspire CX II-T CAS handenhet
  • TI-Nspire CX handenhet
  • TI-Nspire CX CAS handenhet
  • TI-Nspire CX CAS elevprogramvara
  • TI-Nspire CX Premium lärarprogramvara
  • TI-Nspire CX och TI-Nspire CX CAS lärarprogramvara
  • TI-Nspire CX Navigator programvara
  • TI-Nspire CX Navigator NC programvara
     

Support

Resurser till TI-Innovator™ Hub

Praktiska länkar för att hålla TI-Innovator™ Rover uppdaterad.

Operativsystem och app

Håll TI-84 Plus CE-T, TI-Nspire™ CX teknologi och TI-Innovator™-hubben uppdaterade.

TI-84 Plus CE-T

TI-Innovator™ Hub App för
TI-84 Plus CE-T

Uppdateringar för TI-Nspire™ CX teknologi

Handböcker

Ladda ner de senaste manualerna och startguiderna för att få största möjliga nytta av din TI-Innovator™ Rover.

Ladda ner

Håll TI-Innovator™ Hub uppdaterad

Se till att de senaste funktionerna är uppdaterade för TI-Innovator™ Hub.

TI-Nspire™ CX familjen

TI-84 Plus CE-T

Rulla, Rover! Rulla!

Kolla in denna "hur" för att förbereda din Rover för att sätta matematik och vetenskap på gång

Börja här