Education Technology

TI-30XB MultiView™ funktionsräknare

Utformad med unika egenskaper som låter dig mata in mer än en beräkning, jämföra resultat och utforska mönster på en och samma skärm. TI-30XB MultiView™ är perfekt för matematik och naturvetenskap på grundskolans senare del och på gymnasienivå.

Återförsäljare

Huvudfunktioner

  • Fyrradig display             
  • En- och tvåvariabelstatistik
  • MathPrint™-funktion
  • Omvandlingar av bråk/decimaltal
  • Bråkförenkling steg för steg
  • Redigera-, klippa ut- och klistra in-funktioner för inmatningar
  • Solcells- och batteridriven

Visa flera beräkningar samtidigt

Den fyrradiga displayen låter dig mata in flera beräkningar, jämföra resultat och undersöka mönster, allt på samma skärm.

MathPrint™-funktion

Använd MathPrint™-funktionen för att visa uttryck, symboler och bråk precis som de visas i läroböckerna.

Utmatning av resultat i grundpotensform

Visa grundpotensform med upphöjda exponenter och se resultatet i grundpotensform.

Utforska (x, y) värdetabell

Eleverna kan enkelt utforska en (x,y) värdetabell för en viss funktion, antingen automatiskt eller genom att ange specifika x-värden.

Specifikationer

Inbyggda funktioner

  • Ta fram och redigera tidigare inmatningar med ett rullningsbart fönster
  • Klistra in in- eller utmatningar i nya beräkningar
  • MathPrint™ inmatnings- och utmatningsläge för visning av beräkningar i matematisk notation, inklusive svar -med π, kvadratrötter och bråk
  • CLASSIC-läge för kompatibilitet med tidigare tvåradiga funktionsräknare
  • Symbolic notation of π
  • Tangent för att växla svarstyp mellan exakt och närmevärde
  • Staplade bråk och olika bråkfunktioner
  • Bråk-/decimal-/procent-omvandlingar
  • Växling mellan oegentliga bråk och blandade tal
  • Automatisk förenkling av bråk
  • Slumpgenerator för vanliga slumptal och slumptal i heltalsform
  • Centralt placerad MODEMENY för att välja inställningar för räknarens läge
  • Menyinställningar
  • Funktionerna nås direkt via tangenter eller via rullgardinsmenyer
  • Negationstangent
  • Operatorsfunktion med en konstant
  • Kombinationer och permutationer
  • Trigonometri
  • Hyperboliska funktioner
  • Logaritmer och antilogaritmer
  • Konverterar vinklar från grader till radianer till gon
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Fast decimalkapacitet
  • Funktionstabell (x, y) med automatisk och manuell inmatning av -x-värde
  • Enkel data-/listredigerare med tre listor
  • Listformler
  • En- och tvåvariabelstatistik med permanent lagring av variabelinmatning
  • EOS: (Ekvationsoperativsystem)
  • Upp till åtta vilande operationer
  • Upp till 23 parentesnivåer
  • Återställningsfunktion vid felnedstängning
  • Automatisk avstängning
  • Enkel återställning av räknaren med två tangenttryckningar eller via meny för provtillfällen
  • Sju minnesvariabler (x, y, z, t, a, b, c)
  • Grundpotensform  och teknisk notation
  • Förenklad inmatning av tiopotenser med x 10n-tangent

Hårdvara

  • Lättläslig LCD-display med fyra rader om 16 tecken.
  • Dubbel strömförsörjning (solcell och batteri)
  • Hårdplast, färgkodade tangenter
  • Halkfria gummifötter
  • Hårt skyddsfodral som klickas fast
  • Går att få i klassuppsättning (inkluderar 10 räknare, förvaringslåda, lärarhandledning på engelska och spanska och affisch och overheadblad med räknaren)
  • Snabbreferenskort

Support

  • Tre års begränsad garanti.
  • Support på telefon (kostnadsfritt): 00 800 4 84 22 737
  • E-post: ti-cares@ti.com
  • Klassrumsaktiviteter tillgängliga
  • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
  • TI Technology Rewards-program – poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI
  • Komplett handbok finns tillgänglig

Öka kraften i din räknare med tillbehör för funktionsräknaren TI-30XB MultiView™

TI-SmartView™ Emulator Software

Den här enkla programvaran kompletterar funktionsräknarna TI-30X/TI-34 MultiView™ och gör det möjligt för läraren att projicera en bild av räknarens skärm för hela klassen. Det är ett perfekt demonstrationverktyg för klassrumsundervisningen i matematik och naturvetenskap