Education Technology

Programar a qualquer hora, em qualquer lugar

Conectar o BBC micro:bit a uma calculadora gráfica TI oferece aos alunos uma forma eficaz de aprender a programar autonomamente e de explorar uma combinação única de tecnologias que permite aprofundar conceitos matemáticos ou científicos, individualmente, em grupo ou em contexto STEM - em qualquer lugar.

O que é o micro:bit?

O micro:bit é uma placa de microcontrolador multifuncional e uma ferramenta de aprendizagem para sala de aula, que demonstra como o software se integra no hardware. O microcontrolador apresenta um visor de luz LED, sensores e muitos recursos I/O que estimulam a interação com o utilizador e com o mundo ao seu redor.

Integrar o micro:bit com a tecnologia TI.

O micro:bit pode ser conectado às calculadoras gráficas TI-Nspire™ CX II-T ou TI-84 Plus CE-T Python Edition, permitindo uma interface em tempo real com o teclado e o ecrã da calculadora em conjunto com o micro:bit.

Os alunos podem então programar o micro:bit diretamente a partir das suas calculadoras. Além disso, em Python são compatíveis “copy-and-paste” com a sintaxe de padrão micro:bit, assim como a família de software TI-Nspire™ CX:

O módulo microbit.tns foi criado para comunicar tanto com o micro:bit V2 como com o micro:bit V1. O micro:bit V2 é a interação mais recente e inclui um altifalante incorporado, microfone e um sensor de toque capacitivo.

Exibição de padrões de imagem e animações na matriz LED 5x5 Interação com botões e com sensor de toque capacitivo*
Tocar música com um altifalante Comunicação com entrada/saída analógica e digital
Estabelecer comunicação entre duas calculadoras através de funções de rádio micro:bit Interação com sensores externos (com placa de expansão opcional)
Interpretação de valores da bússola integrada, acelerómetro, sensor de temperatura e sensor de nível de luz Ligação às fitas de LED NeoPixel

Conectar em 3 simples passos

Encontre abaixo a informação necessária para conectar a sua calculadora gráfica TI-Nspire CX II-T com o micro:bit em 3 passos:

Faça download dos ficheiros necessários.

Estes ficheiros incluem o ficheiro hexadecimal “runtime” e um ficheiro .tns do módulo do utilizador. Incluímos os dois ficheiros num ficheiro .zip (em inglês) para um download mais simples.

Download para TI-Nspire™ graphing calculator
Download para TI-84 graphing calculator

Instalar o módulo do utilizador na sua calculadora

Isto irá ativar a funcionalidade de programação em Python, necessária para a comunicação com o micro:bit. Uma vez instalada, o módulo micro:bit irá aparecer em baixo no menu “Mais módulos''. Pode encontrar as nossas instruções passo a passo, sobre como preparar o micro:bit e a calculadora gráfica TI-Nspire CX II-T, incluídas no ficheiro .zip disponível para download.

Instale o ficheiro hexadecimal "runtime" para o seu micro:bit

Para tal, arraste e largue o ficheiro hexadecimal para o diretório do ficheiro micro:bit quando ligado a um computador, ou utilize um utilitário de software online da micro:bit. Se o processo for bem sucedido surgirá o logotipo da TI no ecrã LED.

Ligar a calculadora ao micro:bit:

Utilize um Cabo USB Mini-A - Micro-B (vendido em separado).

Além disso, pode estabelecer ligações com o software TI-Nspire™ CX com o cabo USB Type A - Micro-B.

Recursos adicionais

Microbit.org

Este website, dinamizado pela Micro:bit Foundation, inclui diversos projetos, aulas e atividades para ajudar os alunos a aprender os fundamentos da informática e os conceitos principais STEM.