Education Technology

Klaar voor de toekomst met programmeren in Python

Bereid uw leerlingen voor op de toekomst met programmeren in Python! Met hun eigen TI-Nspire CX II-T handhelds en software kunnen leerlingen nu aan de slag met deze populaire programmeertaal. Dit draagbare programmeerplatform is te gebruiken bij diverse vakken en bij techniek- en roboticaprojecten.

De TI-Nspire CX II-T handhelds en software met de programmeertaal Python zijn onderscheiden met het Comenius zegel 2020. De Comenius EduMedia Awards zijn de meest prestigieuze Europese onderscheidingen voor educatieve technologie en worden jaarlijks uitgereikt door het Duitse Genootschap voor Pedagogiek en Informatie (GPI).

Editor

De editor menu's gebruiken in-line tekstcodes, die de gebruiker helpen met eenvoudige syntax-opties. Dit maakt het selecteren van de beschikbare functies makkelijker.

Shell

Met één druk op de knop zijn de resultaten en acties van het Python-programma te tonen. In de editor is deze functie op elk moment te activeren.

Document Model

Een functie die speciaal is toegevoegd voor onze TI-Nspire™ grafische rekenmachines is het opslaan van meerdere Python-scripts in één bestand. Zo bladert u eenvoudig door pagina's en kunt u bijvoorbeeld afbeeldingen, notities en grafieken toevoegen.

Eenvoudig te gebruiken interface

Met de TI-Nspire™ CX II-T grafische rekenmachines is het makkelijk om te programmeren in Python. De dynamische, objectgeoriënteerde weergavefuncties helpen leerlingen om de programmeertaal snel te leren.

TI PlotLib

Visualiseer en analyseer data, ontdek verbanden en wetmatigheden gebruikmakend van wiskundige plots en grafieken.

TI-Innovator™ Hub & Rover

Innovatieve STEM-projecten door het sturen van de micro-controller van de TI-Innovator™ Hub, real-time output van Python code.

*Deze animatie dient als voorbeeld. Dit scherm toont wat de Rover doet op de vloer als het script is ingevoerd. De Rover verschijnt niet in deze vorm op de handheld.

TI Draw

Creatief aan de slag met grafische Python commando’s. Programmeer en teken gelijkvormigheden en iteratieve processen.

Met programmeren in Python komen STEM-projecten tot leven

Combineer programmeren in Python, de robotauto TI-Innovator™ Rover en het plug-and-play apparaat TI-Innovator™ Hub en breng exacte vakken tot leven in de klas! Met deze apparatuur en software kunnen leerlingen bètatechnische projecten doen die zijn te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk. Deze projecten lenen zich goed voor vakoverstijgende activiteiten.

Lees meer over de TI-Innovator™ Hub en Rover
TI-Nspire CX II T callout ecosystem

Geïntegreerde technologie stimuleert leren en verhoogt prestaties

De TI-Nspire™ CX II-T grafische rekenmachines zijn onderdeel van een compleet systeem voor het bètaonderwijs. Daar hoort nu ook het programmeren in Python bij. Het werken in deze programmeertaal doet een beroep op vaardigheden als kritisch denken en probleemoplossend vermogen van leerlingen.

Lees meer over het TI-Nspire™ Ecosysteem

Verbinding maken met BBC micro:bit

Werk aan de computer- en programmeervaardigheden van uw leerlingen door Python-programma's rechtstreeks vanaf de TI-Nspire™ CX II-T te schrijven en uit te voeren via de micro:bit. Leer ze werken met het toetsenbord en display en zo te communiceren met de micro:bit die aan de rekenmachine is aangesloten.

Coderen in 10 minuten

Met deze korte activiteiten maken leerlingen snel en makkelijk kennis met programmeren in Python.