Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS grafische rekenmachine

Geavanceerde grafische functie ● Hoge resolutie kleurenscherm met backlight ● Oplaadbaar

Onze nieuwste grafische rekenmachine, met een Computer Algebra System die abstracte concepten voor zowel wiskunde en natuurwetenschappen helder maakt.

Kopen
De TI-Nspire™ CX CAS levert algebraïsche functionaliteiten voor het symbolisch oplossen van vergelijkingen, ontbinden en uitwerken van uitdrukkingen met variabelen, vinden van kwadraten, afgeleide functies, berekenen van grenzen en exacte oplossingen in irrationele vorm, waardoor het een praktisch en waardevol leermiddel is dat voldoet aan de eisen voor wiskunde- en natuurwetenschappen in het voortgezet/secundair onderwijs en op de universiteit.

Rekenmachine
Voer berekeningen en uitdrukkingen uit, voer vergelijkingen en formules in, in de juiste wiskundige notatie.
Lijsten & Spreadsheet
Voer wiskundige bewerkingen uit op gegevens en visualiseer de verbanden tussen de gegevens en hun plots.
Grafieken
Teken en verken functies, vergelijkingen en ongelijkheden, verplaats punten op objecten en grafieken en gebruik schuifknoppen om het gedrag te verklaren.
Notities
Voer op het scherm notities, stappen, instructies en ander commentaar in, naast de berekening. Functies zijn dynamisch gekoppeld aan de Grafieken-omgeving.
Meetkunde
Bouw en verken geometrische figuren en maak animaties.
Gegevensverwerking & Statistiek
Vat gegevens samen en analyseer deze aan de hand van verschillende grafische methodes, zoals histogrammen, boxplots, staaf- en cirkeldiagrammen.
Vernier DataQuest™ Applicatie
Creëer grafisch een hypothese vanuit de gegevens van een experiment. Speel experimenten opnieuw af.

Vernier DataQuest™ is een handelsmerk van Vernier Software & Technology

Beter en sneller begrip

In onderzoek is aangetoond dat de onderwijsinnovatie van de TI-Nspire CX rekenmachine dynamische koppeling van wiskundige omgevingen- het begrip van ingewikkelde wiskundige en wetenschappelijke begrippen versnelt.

gen-product-icon-multiple-reps Meerdere weergaven van wiskundige problemen worden gelijktijdig weergegeven, zodat leerlingen kunnen visualiseren hoe de algebraïsche, grafische, meetkundige, numerieke en tekstuele weergave van deze problemen zich ten opzichte van elkaar verhouden.
gen-product-icon-dynamiclinking Dynamisch koppelen binnen documenten en meerdere weergaven stelt leerlingen in staat om direct te interageren met de berekening, en te zien hoe het manipuleren van één vorm alle anderen gelijktijdig beïnvloedt.

Verbinding met de echte wereld

Importeer digitale beelden - ook uw eigen foto's - en leg er grafieken of vergelijkingen overheen en verbindt de theorie met de echte wereld*.

*TI-Nspire™ Technology ondersteunt beelden in .jpg, .jpeg, .bmp en .png-formaat.

Voer getallen in de juiste weergave in

Geïntegreerde wiskundige modellen stellen leerlingen in staat om expressies in te voeren en de wiskundige symbolen en formules net zo weer te geven als in de lesboeken en op het bord.

De unieke Chem Box-functie stelt de leerling in staat om eenvoudig chemische formules en vergelijkingen in te voeren.

Klik, scroll en sla op, net als op een computer

Gebruik intuïtieve drop-downmenu's om door de TI-Nspire CX rekenmachine te bladeren.

Maak documenten en pagina's, en sla uw werk op, net zo eenvoudig als op een computer.

TI-Nspire™ CX CAS Leerlingen Software

Krachtige computersoftware met een Computer Algebra System (CAS), dat voldoet aan de eisen voor wiskunde- en natuurwetenschappen van het voortgezet onderwijs tot de universiteit. Symbolisch vergelijkingen oplossen, ontbinden en uitwerken van uitdrukkingen met variabelen, vinden van kwadraten, afgeleide functies, berekenen van grenzen en exacte oplossingen in irrationele vorm en meer. Meer info

Ook beschikbaar in TI-Nspire™ Teacher Software Meer info

Milieuvriendelijke oplaadbare batterij

De oplaadbare batterij van TI laadt eenvoudig op via een USB-kabel, stekker of het TI-Nspire Docking Station.
Met de oplaadbare batterij van TI beperkt u het risico op onverwacht voedingstekort en vervanging van de batterij is overbodig. Bij normaal gebruik heeft de oplaadbare lithium-ion-batterij een levensduur van drie jaar.

Specificaties van de TI-Nspire™ CX CAS grafische rekenmachine

Hardware

  • Kleurenscherm met backlight
  • Schermgrootte: 320 x 240 pixels (3.2" diagonaal)
  • Schermresolutie: 125 DPI; 16-bits kleuren
  • Inclusief oplaadbare batterij
  • USB-poort voor computeraansluiting, unit-to-unit communicatie met andere rekenmachines van de TI-Nspire-familie.
  • 100 MB opslaggeheugen / 64MB besturingsgeheugen

Ingebouwde functies

  • Computer Algebra System (CAS) capaciteiten.
  • Functie, parameter, polair, reeks en 3D-grafiek
  • Gelijktijdig definiëren, opslaan, in grafiek weergeven en analyseren van meerdere grafiekfuncties
  • Door de gebruiker bepaalde lijstnamen in Lijsten en Spreadsheets.
  • Elf interactieve zoomfuncties.
  • Numerieke evaluaties in tabelindeling voor alle grafiekmodi
  • Interactieve analyse van functiewaarden, wortels, maxima, minima, integralen en afgeleiden
  • Zeven verschillende grafiekstijlen en 15 kleuren om uit te kiezen voor het onderscheiden van elke getekende grafiek
  • Matrixoperaties met inbegrip van inverse, determinant, transponeren, vergroten, gereduceerde rij-echelonvorm en elementaire rijoperaties. Matrices omzetten in lijsten en vice versa. Bereken eigenwaarden en eigenvectoren
  • Op een lijst gebaseerde statistische analyses met één en twee variabelen, met inbegrip van logistische, sinusoïdale, mediaan-mediaan, lineaire, logaritmische, exponentiële, machts-, kwadratische polynomiale, derdegraads polynomiale en vierdegraads polynomiale regressiemodellen
  • Drie statistische plotdefinities voor puntenwolken, xy-lijnplots, histogrammen, regelmatige en aangepaste snorredoos en normale waarschijnlijkheidsplots
  • Geavanceerde statistische analyses, met inbegrip van 10 hypothesetestfuncties,  zeven betrouwbaarheidsintervalfuncties en eenrichtingsanalyse van afwijking
  • Achttien kansverdelingsfuncties, waaronder de cumulatieve distributiefunctie (CDF), kansdichtheidsfunctie (PDF) en inverse kansverdelingsfunctie voor normale, chikwadratische, t- en F-verdelingen; en de CDF en PDF voor binominale, geometrische en Poisson-verdelingen.
  • Ingebouwde interactieve geometrische capaciteiten.
  • Snelle alfatoetsen
  • Eenvoudige drop-downmenu's - emuleer de intuïtieve bediening van bekende computerfuncties
  • TI-Nspire documenten (.tns-bestanden)
    • Werk opslaan en nakijken; TI-Nspire documenten (.tns-bestanden) maken, bewerken en opslaan
    • Bestanden compatibel met TI-Nspire™ Software en TI-Nspire™ Rekenmachines
    • Delen met gebruik van ingebouwde e-mail en dropbox-functionaliteit.
  • Gebruik van beelden (jpeg-, jpg-, bmp-, png-bestandsindelingen) waar grafische elementen overheen gelegd kunnen worden.
  • Verken wiskundige uitdrukkingen in symbolische vorm verkennen, zie patronen en begrijp de berekening achter de formules.
  • Visualisatie van meerdere weergaven van een enkele opgave — algebraïsch, grafisch, meetkundig, numeriek en tekstueel.
  • De Chem Box functie maakt eenvoudige invoer van chemische formules en vergelijkingen mogelijk.
  • Manipuleer gekoppelde representaties zodat veranderingen in de ene representatie direct in alle andere worden bijgewerkt, zonder van scherm te wisselen. Bijvoorbeeld: pak een grafiekfunctie en verplaats deze om het effect op de corresponderende vergelijkingen en gegevenslijsten te zien.

Programmeren

  • Met een speciale programmeringsomgeving en bibliotheken voor globale toegang tot door de gebruiker bepaalde functies & programma's.

Verbindingsmogelijkheden

  • Elektronisch te upgraden grafische rekenmachine, zodat u altijd over de meest recente functies beschikt
  • USB-kabel inbegrepen
  • TI-ComputerLink Software maakt het mogelijk om informatie van en naar een computer te sturen

Ondersteuning bij gegevensverzameling

  • Compatibel met TI-Nspire labslede, Vernier EasyLink® USB Sensor en Vernier EasyTemp® temperatuursensorsystemen, voor verzameling en analyse van fysieke gegevens.

Accessoires

  • Oplaadbare batterij
  • TI-Nspire™ CX Docking Station
  • TI-Nspire™ labslede

Ondersteuning

  • Garantie van 3 jaar
  • Gratis hulplijn: tel. 00800 484 22 737 (gratis), of 030 2417 483 (alleen NL)
  • E-mail helpdesk: ti-cares@ti.com
  • Klassikale activiteiten verkrijgbaar
  • Workshop-/leenprogramma: leen rekenmachines van TI voor evaluatie of workshops
  • TI Technology Rewards-programma: puntensysteem inwisselbaar voor aanvullende TI-producten en -diensten
  • Complete handleidingen beschikbaar

TI-Nspire™ CX CAS Accessoires

Breid het vermogen van uw grafische rekenmachine uit en kies een eigen benadering om te leren met accessoires voor de TI-Nspire™ CX CAS rekenmachine.

TI-Nspire™ Software

VERANDER UW PC OF MAC® IN EEN UITZONDERLIJK LEERMIDDEL

TI-Nspire™ Software levert verbeterde grafische capaciteiten en andere functies die uniek zijn voor de TI-Nspire wiskunde en natuurwetenschappelijke onderwijstechnologie op desktop en laptop computers.

Student CAS Software geeft leerlingen de mogelijkheid om buiten het klaslokaal te werken, door wat ze in het klaslokaal gemaakt hebben op hun rekenmachine ergens anders af te maken op een PC of Mac® laptop of desktop. Meer info


Teacher Software biedt een intuïtieve interface om docenten te helpen tijd te besparen bij het opstellen van opdrachten en tests en het demonstreren van belangrijke concepten in het klaslokaal. De ingebouwde TI-SmartView™ emulator stelt docenten in staat om een geheel interactieve rekenmachine te projecteren. Meer info

TI-Nspire™ CX Navigator™ Systemen

LAAT LEERLINGEN PRATEN OVER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN

De TI-Nspire™ CX Navigator™ ondersteunt onderzoek dat aantoont dat leerlingen geconcentreerder deelnemen als ze participeren in groepslessen.

Het systeem verbindt draadloos met de TI-Nspire™ CX rekenmachines of software* van leerlingen, zodat de vormingsevaluatie veel verder gaat dan meerkeuzevragen. Het biedt onmiddellijk inzicht in het begrip van de leerling en maakt het mogelijk om het onderwijs aan te passen.

Het vereenvoudigt ook het beheer van het klaslokaal en stelt docenten in staat om snel online lessen en leermiddelen te beoordelen, om leerlingen beter te begeleiden in hun begrip van belangrijkste wiskundige en natuurwetenschappelijke principes.

*De rekenmachines en software worden apart verkocht

TI-Nspire™ Lab Cradle

BEREID UW NATUURWETENSCHAPPELIJKE BEREIK UIT

De TI-Nspire labslede kan gecombineerd worden met de Vernier DataQuest™ App for TI-Nspire™ en een selectie van meer dan 50 gegevensverzamelingssensoren, om natuurwetenschappelijk onderwijs en leren naar een nieuwe dimensie van betrokkenheid van leerlingen en visualisering van concepten te brengen.

Dit veelzijdige, draagbare leermiddel ondersteunt gegevensverzameling en -analyse met enkele of meervoudige sensoren.

De belangrijkste functies van de Vernier DataQuest App for TI-Nspire zijn:

  • Eenvoudige plug-and-play, die de TI-Nspire CX rekenmachine verandert in een aanpasbaar apparaat voor gegevensverzameling in het lab, het klaslokaal of in het veld.
  • Real-time gegevensverzamelingsanalyse, waarmee de leerling een gebeurtenis kan koppelen aan de afbeelding in een grafiek, tabel of meter
  • Analytische hulpmiddelen, die de leerling ondersteunen voor nauwkeurige selectie en gericht zijn op verzamelde gegevens
  • Functie voor het voorspellen van tekeningen, zodat de leerling hypotheses kan opstellen en verzamelde gegevens kan afspelen om de uitkomst te vergelijken
De Vernier EasyLink™ USB-interface kan verbonden worden met meer dan 50 standaard Vernier-sensoren, om gegevensverzameling leuker, sneller, nauwkeuriger en intuïtiever te maken. De Vernier EasyTemp™ temperatuursensor biedt een eenvoudige, nauwkeurige en goedkope manier om leerlingen te laten beginnen met het verzamelen van fysieke gegevens.

TI-Nspire™ Docking Station

BESPAAR TIJD MET OPLADEN, UPLOADEN EN UPDATEN

TI-Nspire™ CX Docking station kan maximaal 10 TI-Nspire klassikale rekenmachines bevatten om:

  • Houd de oplaadbare batterijen geladen
  • Documenten, klassikale activiteiten en huiswerk te uploaden via de TI-Nspire™ Teacher Software
  • Het besturingssysteem te updaten via de TI-Nspire Teacher Software
  • Op één computer kunnen gelijktijdig zes docking stations worden aangesloten

Het TI-Nspire CX Docking Station ondersteunt TI-Nspire™ CX en TI-Nspire™ CX CAS rekenmachines.

De Oplaadbare Batterij Van TI

GEBRUIK MEER, VERVANG MINDER

Met de oplaadbare batterij van TI behoort het regelmatig vervangen van uw gewone alkaline AAA-batterijen tot het verleden. Onder normale omstandigheden en met het juiste onderhoud heeft de oplaadbare batterij een levensduur van drie jaar.

Wanneer het batterijlampje aan de voorkant van de handheld aangeeft dat de batterij bijna leeg is, laadt u de batterij op met de TI-voedingsadapter of het TI-Nspire CX- of TI-Nspire-dockingstation*. U kunt de rekenmachine ook direct op netvoeding gebruiken met de netadapter.

De oplaadbare batterij van TI heeft net als de grafische rekenmachines van TI drie jaar garantie.

Haal het meeste uit uw TI-Nspire™ CX rekenmachine

Profiteer van het Ti-pakket met gratis activiteiten en service voor uw rekenmachine.

Handleidingen

Er zijn TI-Nspire-handleidingen beschikbaar om u te helpen met de TI-Nspire Technology.

Besturingssysteem

Zorg ervoor dat uw rekenmachine wordt geüpdatet met de nieuwe kenmerken en functies door het nieuwste besturingssysteem te downloaden.