Education Technology

TI-SmartView™ CE-T Emulatorsoftware

Met deze software toon je jouw grafische rekenmachine op het scherm of digibord in de klas. De software wordt meegeleverd bij de docenten-
aanbieding van de TI-84 Plus CE-T Python Edition.

 

Download gratis

De TI-SmartView™ CE-T Emulatorsoftware is een handige aanvulling op de grafische rekenmachine. Met deze projectiesoftware toon je vanaf jouw computer dezelfde inhoud als de rekenmachine op het scherm of een digibord in de klas. Ook kun je via de computer lesactiviteiten simpel delen met andere technologie.

Houd de klas
bij de les

Laat jouw leerlingen een serie berekeningen zien; dat maakt veel duidelijk.

Verbeter het begrip 

Laat diverse grafieken, tabellen, vergelijkingen, vensters of plotschermen zien. Dit helpt om de onderwerpen te begrijpen.

Deel schermen met andere toepassingen

Je kunt schermafdrukken eenvoudig van
TI-SmartView™ CE-T naar diverse toepassingen slepen, zoals Microsoft® Word.
Laat Python scripts die je op de rekenmachine hebt gemaakt aan de klas zien met de TI-SmartView™ CE-T emulator. Zo maken ze zelf een snelle start met programmeren!

Systeemvereisten

Systeemvereisten
Windows® systeemvereisten
  • Besturingssysteem: Windows® 10, Windows® 11
  • Compatibel met 64-bits besturingssystemen
  • Snelheid van de processor: Intel Core i3 of hogere generatie processor
  • RAM: 8 GB (Aanbevolen 16 GB)
  • Harde schijf: ongeveer 500 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf
  • Schermresolutie: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Andere voorwaarden: beschikbare USB-poort voor USB-kabel
  • Actieve internetverbinding voor installatie

Mac® systeemvereisten
  • Besturingssysteem: macOS® 14, macOS® 15 (Intel®-platform en Apple® Silicon met Rosetta® 2*)
  • Processor: Iedere Mac® 2015 of nieuwer
  • Harde schijf: ongeveer 1 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf
  • Schermresolutie: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Actieve internetverbinding voor installatie

* De TI-SmartView™ CE-T Emulatorsoftware voor TI-84 Plus CE-T Python Editon grafische rekenmachines werkt mogelijk niet met het macOS 28 of hoger. Neem contact met ons op als u uw licentie wilt aanpassen naar de online TI-84 Plus CE-rekenmachine.

Grafische rekenmachines ondersteund
  • TI-84 Plus CE-T
  • TI-84 Plus CE-T Python Edition
  • TI-84 Plus T
  • TI-84 Plus C – Silver Edition
  • TI-84 Silver Edition
  • TI-84 Plus
Licentie opties

Abonnement voor één gebruiker

  • Account-based licenties
  • Een abonnement voor één gebruiker biedt toegang tot software voor één account
  • Jaarabonnementen beschikbaar

Abonnement voor meerdere gebruikers

  • Account-based licenties
  • Geeft toegang tot de software voor meerdere accounts
  • Jaarabonnementen beschikbaar
Support

Mac, Rosetta zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van de eigenaar.