Education Technology

Grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T Python Edition accessoires

Breid de mogelijkheden van uw grafische rekenmachine uit met accessoires voor de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T.

TI-84 Plus CE-T-oplaadstation

Het TI-84 Plus CE-T-oplaadstation is exclusief ontworpen voor de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T Python Edition, en zorgt ervoor dat rekenmachines opgeborgen zijn. Maximaal 10 rekenmachines worden tegelijkertijd opgeladen.

Belangrijkste functies:

  • Laadt maximaal 10 rekenmachines tegelijkertijd op
  • Slaat tijdens het opladen rekenmachines op
  • Uitsluitend compatibel met de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T Python Edition

TI-SmartView™ CE-T Emulatorsoftware voor de TI-84 Plus familie

De TI-SmartView ™ CE-T Emulator software is een handige aanvulling op de grafische rekenmachine. Met deze projectiesoftware toont u vanaf uw computer dezelfde inhoud als de rekenmachine op het scherm of een digibord in de klas.

CBR 2™-bewegingssensor

De CBR 2-bewegingssensor, die direct is aangesloten op de grafische rekenmachine, is ontworpen voor docenten die willen dat hun leerlingen real-world bewegingsgegevens, zoals afstand, snelheid en acceleratie, verzamelen en analyseren. Geweldig voor algebra door middel van rekenen en statistiek, natuurkunde en natuurwetenschappen.

Oplaadbaar, betaalbaar en milieuvriendelijk.

De grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T Python Edition wordt geleverd met een oplaadbare batterij van TI. Bij gemiddeld gebruik gaat de oplaadbare batterij van TI naar verwachting twee weken mee na één volledige laadcyclus. Gebruik de USB-kabel of 220V lader om de rekenmachine op te laden.

De oplaadbare batterij van TI is uitsluitend verkrijgbaar via dealers van educatieve producten en of online via TI.