Education Technology

Grafische rekenmachine    TI-84 Plus CE-T Python Edition test

Gemaakt voor wiskundeonderwijs op de middelbare school.

Maak gebruik van onze speciale kortingsactie!

Belangrijkste functies:

  • Lichtgewicht en stevig: gaat jaren mee in de schooltas
  • Kleurrijke grafieken die leerlingen helpen om verbindingen te leggen
  • Oplaadbare batterij: gaat 1 maand mee
  • Geeft uitdrukkingen, symbolen en breuken weer zoals je ze schrijft
  • Goedgekeurd voor toetsen en examens
  • Met functie om in Python te programmeren

Krachtig rekeninstrument

Met hoge resolutie, backlight kleurenscherm en uitgebreide rekenmogelijkheden.

Op digibord en laptop

Gebruik de gratis software en toon de inhoud van je rekenmachine op scherm of digibord. Zo betrek je leerlingen bij de les!

Betrouwbaar apparaat

Deze met leerkrachten ontwikkelde grafische rekenmachine is al jarenlang een vaste kracht in de klas. Wereldwijd gebruiken 25 miljoen leerlingen TI rekenmachines.

Apps meegeleverd met de TI-84 Plus CE-T Python Edition

De TI-84 Plus CE-T Python Edition bevat standaard diverse apps die het lesgeven en leren ondersteunen. Zoals apps om wiskundige functies te onderzoeken en apps om gegevens te verzamelen die via sensoren binnenkomen. Ideaal om wiskundige en wetenschappelijke functies te gebruiken en concepten uit te diepen! Zet deze bijvoorbeeld in voor informaticawetenschappen en de STEM doelen.

De apps zijn direct te gebruiken op elke rekenmachine. Indien nodig kun je de apps opnieuw downloaden (zie link onderaan de pagina).

 

Onze tips

Inequality Graphing-app

Leerlingen kunnen ongelijkheden invoeren met symbolen, ongelijkheden plotten inclusief kleuren van vereniging en snijpunten, snijpunten tussen functies traceren, coördinatenparen (x,y) opslaan om te bekijken en lineaire programmeerfuncties invoeren.

Transformation Graphing-app

    Voer functies in en bekijk de veranderingen in de functie bij het wijzigen van de parameters. Zie direct hoe een grafiek verandert als de waarde van een coëfficiënt wijzigt. En je kunt vergelijkingen op beeld inpassen in gegevensplots door manipulatie van coëfficiënten.  

Andere Apps

Aanvullende apps
332x252

Cabri™ Jr. Geometry-app

Met deze app gebruik je interactieve geometrie op je rekenmachine. Je maakt, analyseert en wijzigt wiskundige modellen en geometrische grafieken.

332x252

CellSheet™-app

Met deze app voeg je spreadsheet functies toe. Hiermee kunnen leerlingen gegevens en tekst in cellen invoeren, celformules maken en ingebouwde functies gebruiken.

332x252

Conic Graphing-app

Met deze app worden vergelijkingen in functie, parametrische of polaire vorm gepresenteerd. Daarnaast kun je de vier conische vormen, cirkel, ellips, hyperbool en parabool, makkelijk in een grafiek zetten.

332x252

Equation Solver-app

Met de zoekfunctie polynoomwortels kun je polynoomwortels tot de 10e (graad) macht invoeren. Daarnaast kun je met de Equation Solver stelsels van vergelijkingen met maximaal 10 vergelijkingen en 10 onbekenden invoeren.

332x252

Periodiek systeem-app

Met deze app kun je het periodiek systeem gebruiken. Deze bevat:
- 15 eigenschappen en feiten over 109 elementen
- Grafieken van de periodieke aard van de elementen
- Makkelijk navigeren tussen de elementen  

332x252

Probability Simulation-app

Ontdek de waarschijnlijkheidstheorie met interactieve animaties. Met simulaties van rollende dobbelstenen, opwerpen van munten en het genereren van willekeurige getallen op de rekenmachine. Je kunt de gegevens voor verder onderzoek exporteren.

332x252

Python app

Programmeren in Python kan gewoon op de rekenmachine met deze app! Zo bereid je leerlingen voor op de toekomst en leren ze in de klas programmeren. Er zijn ook extra modules beschikbaar.

332x252

Science Tools-app

Science Tools biedt de mogelijkheid om eenheden op jouw rekenmachine te converteren. Een handige app als je de rekenmachine gebruikt bij fysica en chemie!

332x252

Vernier EasyData™ app

De EasyData™-app van Vernier Software & Technology zorgt ervoor dat je opgehaalde data met Vernier sensoren kunt gebruiken op de grafische rekenmachine. EasyData™ ondersteunt gegevensverzameling met Vernier USB-sensors (uitsluitend TI-84 Plus-serie) en CBR™.

 

Vertaalapp

Met deze app worden alle vragen, foutmeldingen en de meeste functies naar de volgende talen vertaald: Nederlands, Frans, Duits, Spaans, Zweeds, Portugees.

Extra accessoires

TI-84 Plus CE-T-oplaadstation

Het TI-84 Plus CE-T-oplaadstation is exclusief ontworpen voor de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T Python Edition, en zorgt ervoor dat rekenmachines opgeborgen zijn. Maximaal 10 rekenmachines worden tegelijkertijd opgeladen.

Oplaadbare batterij

De grafische rekenmachine heeft een oplaadbare batterij van TI.  

De oplaadbare batterij van TI is uitsluitend verkrijgbaar via schooldistribiteurs en de TI webwinkel.

Specificaties TI-84 Plus CE-T Python Edition

Hardware en ondersteuning
Algemeen Scherm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Geheugen
3 MB Flash ROM-geheugen voor het opslaan van gegevens en applicaties (apps)
154 KB RAM-geheugen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Kleur
Kleurenscherm met backlight
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Batterij
Inclusief oplaadbare batterij
USB-poort voor computeraansluiting
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Grootte
320 x 240 pixels (2.8" diagonaal)
license shield icon Ondersteuning
Beperkte garantie van 3 jaar Gratis klantenservice: 00 800 4 84 22 737
Contactformulier Meer informatie
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resolutie
140 DPI; 16-bits kleuren
Algemeen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Geheugen
3 MB Flash ROM-geheugen voor
het opslaan van gegevens en applicaties (apps)
154 KB RAM-geheugen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Batterij
Inclusief oplaadbare batterij
USB-poort voor computeraansluiting
license shield icon Ondersteuning
Beperkte garantie van 3 jaar Gratis hulplijn: 00 800 4 84 22 737
Contactformulier Meer informatie
Scherm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Kleur
Kleurenscherm met backlight
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Grootte
320 x 240 pixels (2.8" diagonaal)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resolutie
140 DPI; 16-bits kleuren
Ingebouwde functies
  • Afbeeldingen toevoegen aan achtergrond grafiek
  • 15 kleuren voor functie grafiek maken
  • Stijl en kleur van assen en rasters op grafieken wijzigen
  • Help opbouw catalogus
  • Alfabetische CATALOGUS van alle functies van de TI-rekenmachine in één menu
  • Geavanceerde functies via vervolgkeuzelijst
  • Reële en complexe getallen berekend met een nauwkeurigheid van 14 cijfers en weergegeven met 10 cijfers en een exponent van 2 cijfers
  • Grafieken met 10 rechthoekige functies, 6 parametervergelijkingen, 6 polaire vergelijkingen en 3 recursief gedefinieerde rijen
  • Maximaal 10 grafiekfuncties tegelijkertijd gedefinieerd, opgeslagen, grafisch voorgesteld en geanalyseerd
  • De Sequence graphing-modus toont curve van tijdreeksen, web-/trapgrafiek en fasegrafieken.
  • Door gebruiker gedefinieerde lijstnamen. In lijsten kunnen maximaal 999 elementen worden opgeslagen
  • 17 interactieve zoomfuncties
  • Numerieke berekeningen in tabelvorm voor alle grafiekmodi
  • Interactieve analyse van functiewaarden, wortels, maxima, minima, integralen en afgeleiden
  • 8 verschillende grafiekstijlen om alle grafieken van elkaar te onderscheiden
  • Opties om het scherm horizontaal of verticaal te splitsen
  • Grafiek en tabel naast elkaar bekijken.
  • Bewaart maximaal 10 matrices
  • Matrixfuncties zijn onder meer inverse, determinant, transponeren, samenvoegen, en gereduceerde rij-echelonvorm en basisbewerkingen van rijen. Matrices omzetten in lijsten en omgekeerd
  • Statistische analyse met één en twee variabelen op basis van een lijst, inclusief logistieke, sinusoïdale, mediaan-mediaan, lineaire, logaritmische, exponentiële, power-, kwadratische polynoom-, kubieke polynoom- en vierdemachtspolynoomregressiemodellen
  • 3 statistische plotdefinities voor scatterplots, xy-lijnplots, histogrammen, normale en gewijzigde boxplots en normale waarschijnlijkheidsplots
  • Geavanceerde statistische functies zoals 10 hypothesefuncties, 7 betrouwbaarheidsintervalfuncties en one-way ANOVA
  • 15 waarschijnlijkheidsverdelingsfuncties zoals normaal, student-t, Chi-kwadraat, binomiaal en Poisson
  • Zakelijke functies zijn onder meer tijdswaarde van geld (TVM), cashflows en afschrijvingen. Interactieve editor in volledig scherm voor het oplossen van TVM-problemen
  • Interactieve editor oplosser van vergelijkingen zorgt voor numerieke oplossingen voor verschillende variabelen in een vergelijking
  • 11 regressieberekeningen
  • Met Python App