Belangrijkste functies:
- Slank en licht model
- Opvolger van de TI-84 Plus C Silver Edition
- Hoge resolutie, backlight kleurenscherm
- Oplaadbare batterij
- Vergelijkbare eigenschappen als de TI-84 Plus
- Met examenstand (verplicht bij de examens wiskunde)
Toegestaan op de volgende examens:
- Centraal eindexamen wiskunde havo en vwo (Nederland)
- International Baccalaureate® (IB)

Optimale weergave met kleurenscherm
Concepten visualiseren en sneller verbindingen leggen tussen vergelijkingen, gegevens en grafieken in kleur.- Verbeterde leesbaarheid van het scherm met hoge resolutie, backlight scherm.
- Maak onderscheid tussen meerdere grafieken met vergelijkingen, grafieken en plots in kleur
- Maak grafieken beter leesbaar door toevoeging van rasterlijnen.
Onderdeel van de TI-84 Plus-serie

Oplaadbaar, betaalbaar en milieuvriendelijk
De oplaadbare batterij vervangt de AAA-batterijen. Geen kosten voor aankoop van batterijen. Kortom onder de streep niet duurder.

Vergelijkbaar met de TI-84 Plus
Door dezelfde menustructuur en navigatie als de TI-84 Plus-serie is de overstap naar de TI-84 Plus CE-T geen enkel probleem.
Met de ingebouwde MathPrint™-functionaliteit kunt u wiskundige symbolen, formules en gestapelde breuken exact invoeren en bekijken zoals ze worden weergegeven in leerboeken.

Klaar voor het examen met de examenstand
Met de Nederlandse examenstand aan is de TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine klaar voor het Nederlandse examen wiskunde. Alle instellingen zijn hiervoor klaargezet. De examenstand is zichtbaar via het oranje ledlampje op het apparaat en een oranje balk in het scherm.
T³ - Training & Nascholing

Activiteiten
Het docentennetwerk T³ Nederland ontwikkelt lessen en hulpmiddelen die u kunt toepassen in de klas. De activiteiten helpen leerlingen om hun inzicht in wiskundige en natuurkundige concepten te vergroten. Opdrachten voor de TI-83 Plus en TI-84 Plus zijn ook op de TI-84 Plus C Silver Edition te gebruiken.
Training & nascholing
Als docent kunt u gebruik maken van nascholing van hoge kwaliteit via docentennetwerk T³ Nederland. De trainingen combineren het curriculum, hands-on technologie-gebruik en instructies met praktijkvoorbeelden. Ook kunt u online tutorials en cursussen van T³ Nederland vinden om toe te passen in de les.

TI-84 Plus CE-T, specificaties voor grafische rekenmachine

Hardware
- Schermgrootte: 320 x 240 pixels (2.8" diagonaal)
- Schermresolutie: 140 DPI; 16-bits kleuren
- Inclusief oplaadbare batterij
- 3 MB Flash ROM-geheugen voor het opslaan van gegevens en applicaties (apps)
- 154 KB RAM-geheugen
- USB-poort voor verbinding en communicatie met de grafische rekenmachines TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus C Silver Edition en andere TI-84 Plus CE-T
- Schokbestendig schuifdeksel
- Interne klok met datum- en tijdweergave
- Verkrijgbaar Teacher Pack met:
- 10 rekenmachines
- 10 USB-computerkabels
- 10 verbindingskabels
- 10 Quick Reference Cards

Ingebouwde functies
- Afbeeldingen toevoegen aan achtergrond grafiek
- 15 kleuren voor functie grafiek maken
- Stijl en kleur van assen en rasters op grafieken wijzigen
- Help opbouw catalogus
- Alfabetische CATALOGUS van alle functies van de TI-rekenmachine in één menu
- Geavanceerde functies via vervolgkeuzelijst
- Reële en complexe getallen berekend met een nauwkeurigheid van 14 cijfers en weergegeven met 10 cijfers en een exponent van 2 cijfers
- Grafieken met 10 rechthoekige functies, 6 parametervergelijkingen, 6 polaire vergelijkingen en 3 recursief gedefinieerde rijen
- Maximaal 10 grafiekfuncties tegelijkertijd gedefinieerd, opgeslagen, grafisch voorgesteld en geanalyseerd
- De Sequence graphing-modus toont curve van tijdreeksen, web-/trapgrafiek en fasegrafieken.
- Door gebruiker gedefinieerde lijstnamen. In lijsten kunnen maximaal 999 elementen worden opgeslagen
- 17 interactieve zoomfuncties
- Numerieke berekeningen in tabelvorm voor alle grafiekmodi
- Interactieve analyse van functiewaarden, wortels, maxima, minima, integralen en afgeleiden
- 8 verschillende grafiekstijlen om alle grafieken van elkaar te onderscheiden
- Opties om het scherm horizontaal of verticaal te splitsen
- Grafiek en tabel naast elkaar bekijken.
- Bewaart maximal 10 matrices
- Matrixfuncties zijn onder meer inverse, determinant, transponeren, samenvoegen, en gereduceerde rij-echelonvorm en basisbewerkingen van rijen. Matrices omzetten in lijsten en omgekeerd
- Statistische analyse met één en twee variabelen op basis van een lijst, inclusief logistieke, sinusoïdale, mediaan-mediaan, lineaire, logaritmische, exponentiële, power-, kwadratische polynoom-, kubieke polynoom- en vierdemachtspolynoomregressiemodellen
- 3 statistische plotdefinities voor scatterplots, xy-lijnplots, histogrammen, normale en gewijzigde boxplots en normale waarschijnlijkheidsplots
- Geavanceerde statistische functies zoals 10 hypothesefuncties, 7 betrouwbaarheidsintervalfuncties en one-way ANOVA
- 15 waarschijnlijkheidsverdelingsfuncties zoals normaal, student-t, Chi-kwadraat, binomiaal en Poisson
- Zakelijke functies zijn onder meer tijdswaarde van geld (TVM), cashflows en afschrijvingen. Interactieve editor in volledig scherm voor het oplossen van TVM-problemen
- Interactieve editor oplosser van vergelijkingen zorgt voor numerieke oplossingen voor verschillende variabelen in een vergelijking
- 11 regressieberekeningen

Verbindingsmogelijkheden
- Door het elektronisch up-to-date houden van de software van de grafische rekenmachine beschikt u over de meest actuele functionaliteiten en softwaretoepassingen (apps)
- TI Connectivity-kabel inbegrepen
- TI Connectivity-kabel en TI Connect™ CE-software maken overdracht van informatie mogelijk van en naar een computer, en afdrukken of opslaan op schijf

Toepassingen
- App voor zoekfunctie polynoomwortels en Oplosser stelsels vergelijkingen
- Cabri™ Jr. Geometry-app
- CellSheet™-app
- Conic Graphing-app
- Deense vertaling
- Duitse vertaling
- Franse vertaling
- Inequality Graphing
- Nederlandse vertaling
- Portugese vertaling
- Probability Simulation-app (waarschijnlijkheidssimulatie)
- Spaanse vertaling
- Transformation Graphing-app
- Vernier EasyData®
- Zweeds vertaling

Ondersteuning bij gegevensverzameling
Compatibel met Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink®- en Vernier EasyTemp®-systemen om verzameling en analyse van real-world gegevens mogelijk te maken

Programmeren
- Ondersteunt de programmeertalen TI Basic
- Programmeerfunctie waarbij het aantal programma’s uitsluitend beperkt is door het beschikbare geheugen

Accessoires
- TI-SmartView™ CE-software-emulator voor de TI-84 Plus-serie. Deze eenvoudig te gebruiken software vult de serie grafische rekenmachines TI-84 Plus aan. De docent kan hiermee het scherm van de rekenmachine aan de hele klas laten zien. Het is een It is an ideaal demonstratiehulpmiddel bij de uitleg van wiskundige en wetenschappelijke concepten aan een klas

Ondersteuning
- Beperkte garantie van 3 jaar
- Gratis hulplijn: 00 800 4 84 22 737
- Contactformulier
- Meer informatie
- Klassikale activiteiten verkrijgbaar
- Workshop-/leenprogramma: leen rekenmachines van TI voor evaluatie of workshops
- TI Technology Rewards-programma: puntensysteem inwisselbaar voor aanvullende TI-producten en -diensten.

TI-84 Plus CE-T, applicaties voor grafische rekenmachine
Leer op maat met applicaties voor grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T. De toevoeging van apps zorgt voor uitbreiding van de functies op uw rekenmachine, waardoor u specifieke wiskundige en wetenschappelijke functies kunt gebruiken en uw begrip van concepten kunt verdiepen.
Cabri™ Jr. Geometry-app
Nu kunt u een nieuwe dimensie toevoegen aan de leerervaring van uw studenten: interactieve geometrie voor uw rekenmachine. Zorg voor opwinding in de klas terwijl u wiskundige modellen en geometrische grafieken maakt, analyseert en transformeert.Ontdek de geavanceerde technologie die door CabriLog in samenwerking met de befaamde Franse wiskundige Jean-Marie Laborde voor TI is ontwikkeld. Kijk maar eens wat de Cabri™ Jr. geometry-app kan:
- Analytische, transformationele en Euclidische geometriefuncties uitvoeren
- Interactief geometrische constructies bouwen met punten, een reeks punten voor een puntenverzameling, lijnen, polygonen, cirkels en andere geometrische basisobjecten
- Snel geometrische objecten wijzigen om patronen te zien, schattingen te maken en conclusies te trekken. En u hebt nu een intuïtiever en bijzonder interactieve interface

CellSheet™-app
Uw rekenmachine kan een veelzijdiger hulpmiddel worden bij verschillende lessen door de toevoeging van de spreadsheetfuncties!- Hiermee kan de leerling gegevens en tekst in cellen invoeren
- Celformules maken en ingebouwde functies gebruiken

Conic Graphing-app
Met deze app worden vergelijkingen in functie, parametrische of polaire vorm gepresenteerd en kunnen de vier conische vormen op eenvoudige wijze in een grafiek worden gezet:- Cirkel
- Ellips
- Hyperbool
- Parabool
- Grafiek
- Volgspoor
- het kenmerk van de kegel te verklaren

App om grafieken op ongelijkheden te onderzoeken
Breid uw vermogen om grafieken te maken uit met de Inequality Graphing-app.
Leerlingen kunnen:
- Ongelijkheden met symbolen invoeren
- Ongelijkheden plotten inclusief kleuren van vereniging en snijpunten
- Overeenkomende punten (snijpunten) tussen functies traceren
- Coördinatenparen (x,y) opslaan om te bekijken
- Lineaire programmeerfuncties invoeren
Vertaalapps
Met deze app worden alle vragen, foutmeldingen en de meeste functies naar de volgende talen vertaald:Nederlands, Frans, Duits, Spaans, Zweeds, Portugees

Periodiek systeem
Leerlingen kunnen deze app gebruiken voor toegang tot een grafisch, elektronisch periodiek systeem op het moment dat ze het nodig hebben! Deze app is niet alleen de basis van uw periodiek systeem; leerlingen kunnen trends in het periodiek systeem ook gemakkelijk bestuderen en beoordelen met hun grafische rekenmachine van TI.
Extra voordelen:
- 15 eigenschappen en feiten over 109 elementen
- Grafieken van de periodieke aard van de elementen
- Gemakkelijke navigatie tussen de elementen

App voor zoekfunctie polynoomwortels en Oplosser stelsels vergelijkingen
Met de zoekfunctie polynoomwortels kunnen polynoomwortels tot de 10e (graad) macht worden ingevoerd.
- Gemakkelijk te gebruiken POLY MODE-scherm om alle opties in te stellen
- Wortels als breuken of decimalen voor veel wortels weergeven
- Kies voor uitsluitend weergeven van reële wortels voor 2e- en 3e-graads polynoomwortels
- 4e-graads polynoomwortels en hoger worden in Complexe indeling weergegeven
- Sla polynoomwortels op naar Y= voor grafieken en evaluatie
- Controleer of een wortel de nul is van de polynoomfunctie door wortels in reële indeling op te slaan
Met de Equation Solver kunnen stelsels van vergelijkingen met maximaal 10 vergelijkingen en 10 onbekenden worden ingevoerd.
- Gemakkelijk te gebruiken SIMULT MODE-scherm om alle opties in te stellen
- Weergaven van unieke oplossing, oneindige oplossing en geen oplossing
- Coëfficiëntenmatrix, samengevoegde matrix en de oplossing worden opgeslagen
- Gereduceerde rij-echelonvorm worden weergegeven

Probability Simulation-app (waarschijnlijkheidssimulatie)
Ontdek de waarschijnlijkheidstheorie met interactieve animatie met simulaties van rollende dobbelstenen, opwerpen van munten en genereren van willekeurige getallen op uw rekenmachine.Opties:
- Staafdiagram
- Tabel met testgegevens
- Instellingen voor specificatie van aantal tests
- Manieren om gegevens te verzamelen
- Weging

TI-Innovator™ Hub App
De TI-Innovator™ Hub voegt het HUB-menu toe aan het programmeermenu op een TI CE grafische rekenmachine. Deze menuoptie maakt het gemakkelijk om opdrachten te selecteren die gewoonlijk worden gebruikt bij het schrijven van programma's voor gebruik met de TI-Innovator™ Hub.
Science Tools-app (wetenschappelijke hulpmiddelen)
Science Tools biedt de mogelijkheid om eenheden op uw rekenmachine te converteren. Haal met deze app meer uit uw rekenmachine tijdens de lessen natuur- en scheikunde.
App-elementen:
- Constanten en conversies
- Rekenmachine voor significante getallen
- Grafisch hulpmiddel
- Vector-tool

Transformation Graphing-app
Leerlingen kunnen visueel conclusies trekken over functies en hun grafische begrip met deze app verbeteren. Voer om voordeel te halen uit de functies van deze app gewoonweg functies in en bekijk veranderingen in de functie bij het wijzigen van parameters.Leerlingen kunnen:
- Direct zien hoe een grafiek verandert als de waarde van een coëfficiënt wordt gewijzigd
- Vergelijkingen visueel inpassen in gegevensplots door manipulatie van coëfficiënten

Vernier EasyData™ App
De EasyData™-app van Vernier Software & Technology is eenvoudige software voor gegevensverzameling voor de serie grafische rekenmachines TI-84 Plus CE-T. Ontdek de wereld om u heen met deze app. De app lanceert de gegevensverzameling automatisch wanneer die wordt gebruikt in combinatie met de Vernier EasyTemp™-sensor en laadt ingebouwde experimenten voor elke ondersteunde Vernier-sensor. EasyData™ ondersteunt gegevensverzameling met Vernier USB-sensors (uitsluitend TI-84 Plus-serie) en CBR™.

Grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T Accessoires
Breid de mogelijkheden van uw grafische rekenmachine uit met accessoires voor de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T.
TI-SmartView™ CE Emulator Software voor de TI-84 Plus Family
Deze eenvoudige software vult de serie grafische rekenmachines TI-84 Plus aan. De docent kan hiermee het scherm van de rekenmachine aan de hele klas laten zien. Het is een ideaal demonstratiehulpmiddel bij de uitleg van wiskundige en wetenschappelijke concepten aan een klas.
TI-84 Plus CE-T-oplaadstation
Het TI-84 Plus CE-T-oplaadstation is exclusief ontworpen voor de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T, en zorgt ervoor dat rekenmachines opgeborgen zijn. Maximaal 10 rekenmachines worden tegelijkertijd opgeladen.
Belangrijkste functies:
- Laadt maximaal 10 rekenmachines tegelijkertijd op
- Slaat tijdens het opladen rekenmachines op
- Uitsluitend compatibel met de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T

Oplaadbaar, betaalbaar en milieuvriendelijk.
De grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T wordt geleverd met een oplaadbare batterij van TI. Bij gemiddeld gebruik gaat de oplaadbare batterij van TI naar verwachting twee weken mee na één volledige laadcyclus. Gebruik de USB-kabel of 220V lader (inbegrepen) om de rekenmachine op te laden.
De oplaadbare batterij van TI is uitsluitend verkrijgbaar via dealers van educatieve producten en of online via TI.

CBR 2™-bewegingssensor
De CBR 2-bewegingssensor, die direct is aangesloten op de grafische rekenmachine, is ontworpen voor docenten die willen dat hun leerlingen real-world bewegingsgegevens, zoals afstand, snelheid en acceleratie, verzamelen en analyseren. Geweldig voor algebra door middel van rekenen en statistiek, natuurkunde en natuurwetenschappen.
TI Connect™ CE Software
TI Connect™ CE is computersoftware waarmee de computer met de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T kan worden verbonden. Breng gegevens over, werk besturingssysteem (OS) bij, download apps voor de rekenmachine en laad programma's en afbeeldingen naar de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T.