Education Technology

CBL 2™

De gebruiksvriendelijke en draagbare datalogger om reële data te verzamelen en in de klas te bestuderen. Ideaal voor de wetenschapsvakken (natuurkunde, scheikunde en biologie) en de bestudering van reële functies in het wiskundeonderwijs.

 

Kopen

Calculator Based Laboratory™

Aansluiting op de grafische rekenmachines
De CBL 2 kan worden aangesloten op alle grafische rekenmachines van Texas Instruments. Na het instellen van de CBL 2, kunnen leerlingen eventueel de datalogger loskoppelen om op verschillende plaatsen (binnen en buiten) meetgegevens te verzamelen. Na het uitvoeren van de meeting kunnen de gegevens worden geanalyseerd op de rekenmachine.

Aansluiting op de computer
Via een TI-GRAPH LINK™-kabel (apart leverbaar) kan de CBL 2 verbonden worden met een computer. Data kunnen via TI-Connect van en naar de grafische rekenmachine gestuuurd worden.

Sensoren
Bij de CBL 2 worden 3 sensoren meegeleverd: temperatuur, licht en spanning. Een verscheidenheid aan Vernier -sensoren is beschikbaar.

Knop voor handmatig triggeren
Kies zelf het moment om de meting te starten, zelfs als de rekenmachine niet is aangesloten.

Vier kanalen
De CBL 2 is uitgerust met vier kanalen, drie analoge en één sonisch, voor dataverzameling en kan tot 12 000 meetpunten verzamelen (afhankelijk van het beschikbare geheugen) aan een maximale snelheid van 50 000 punten per seconde.

Flash-Geheugen
De CBL 2 is uitgerust met een Flash-geheugen wat mogelijk maakt de software te upgraden, applicaties toe te voegen en verzamelde data op te slaan.

DataMate
Standaard is de CBL 2 uitgerust met de Flash-applicatie DataMate dat zorgt voor de communicatie tussen de CBL 2 en de grafische rekenmachines. Een Quick Setup Mode zorgt er voor dat de meeste sensoren automatisch gedetecteerd worden. Oudere sensoren kunnen eenvoudig handmatig geïdentificeerd worden. Om DataMate te installeren op de grafische rekenmachines is het voldoende om op één knop te drukken van de CBL 2.

Bijgeleverde accesoires
4 AA-batterijen, 3 sensoren, een kabel voor communicatie met een grafische rekenmachine, een montagebeugel, een introductiegids, een CD met een handleiding, programma-informatie, computersoftware en gratis applicaties met handleiding.