Education Technology

TI-SmartView™ CE-T Emulatorsoftware Specificaties

Systeemvereisten

Systeemvereisten Windows®

  • Windows® 10, Windows® 11
  • Compatibel met 64-bits besturingssystemen
  • Processor Speed: 2 GHz or higher recommended
  • RAM: 4 GB (Aanbevolen 8 GB)
  • Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Actieve internetverbinding voor installatie and activation

Systeemvereisten Mac®

  • macOS® 11, macOS® 12
  • Processor: Iedere Mac® 2012 of nieuwer
  • RAM: 4GB (Aanbevolen 8 GB)
  • Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Actieve internetverbinding voor installatie and activation

Licentie opties

Abonnement voor één gebruiker

  • Account-based licenties
  • Een abonnement voor één gebruiker biedt toegang tot software voor één account
  • Jaarabonnementen beschikbaar

Abonnement voor meerdere gebruikers

  • Account-based licenties
  • Geeft toegang tot de software voor meerdere accounts
  • Jaarabonnementen beschikbaar

Support

Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van de eigenaar.