Education Technology

Calcolatrice grafica
TI-Nspire™ CX CAS

Il nostro ultimo palmare grafico, dotato di un potente Computer Algebra System, consente una più profonda comprensione di concetti astratti in campo matematico e scientifico.

Matematica. Scienze. Precisione algebrica.  Tutto in un unico palmare.

TI-Nspire™ CX CAS è dotato della capacità algebrica di risolvere simbolicamente equazioni, scomporre in fattori ed espandere espressioni con variabili, completare il quadrato, trovare antiderivate, calcolare limiti e trovare soluzioni esatte in forma irrazionale, confermandosi come uno strumento didattico pratico ed efficace che soddisfa ogni esigenza didattica in campo matematico e scientifico dalle scuole medie all'università.

gen-product-app-icon-calculator Calcolatrice
Effettuare calcoli e inserire espressioni, equazioni e formule in una notazione matematica appropriate.
gen-product-app-icon-spreadsheets Fogli elettronici
Eseguire operazioni matematiche basate su dati e visualizzare le connessioni tra i dati e i relativi diagrammi.           
gen-product-app-icon-graph Grafici
Tracciare ed esplorare funzioni, equazioni e diseguaglianze, animare punti su oggetti e grafici, utilizzare cursori per spiegare il loro comportamento e altro ancora.
gen-product-app-icon-notes Notes
Inserire appunti, passaggi, istruzioni e altri commenti sullo schermo accanto alla matematica.
gen-product-app-icon-geometry Geometria
Realizzare ed esplorare figure geometriche e creare animazioni.
gen-product-app-icon-data-lists Dati e statistiche
Riassumere e analizzare dati utilizzando diversi metodi grafici quali istogrammi, diagrammi a riquadri, diagrammi a barre e a torta e altro ancora.           
gen-product-app-icon-dataquest Applicazione Vernier DataQuest™
Creare un'ipotesi grafica e riprodurre esperimenti di raccoltadati, tutto in un'unica applicazione

Vernier DataQuest™ è un marchio di fabbrica di Vernier Software & Technology

Accelerare il processo di comprensione

Le capacità innovative del palmare TI-Nspire CX CAS favoriscono strategie didattiche in grado di accelerare la comprensione di concetti matematici e scientifici complessi.

gen-product-icon-multiple-reps Rappresentazioni multiple delle espressioni nei problemi sono presentate simultaneamente e consentono agli studenti di visualizzare in che modo le forme algebriche, grafiche, geometriche, numeriche e scritte di queste espressioni sono connesse tra loro.
gen-product-icon-dynamiclinking Collegamento dinamico tra documenti e rappresentazioni multiple per permettere agli studenti di interagire direttamente con la matematica visualizzando in che modo la manipolazione di una forma cambia simultaneamente tutte le altre.

Connessioni con il mondo reale

Importare immagini digitali – incluse foto personali – e sovrapporvi grafici ed equazioni per osservare la matematica e la scienza al lavoro nel mondo fisico.*

*TI-Nspire™ Technology supporta immagini in formato .jpg, .jpeg, .bmp e .png.

Inserire valori in una notazione appropriata

I modelli di matematica integrata consentono agli studenti di inserire espressioni e osservare simboli matematici, formule e frazioni sovrapposte esattamente allo stesso modo in cui sono stampate sui libri di testo e sulla lavagna.

La funzionalità innovativa Chem Box consente agli studenti di inserire facilmente equazioni e formule chimiche.

Clicca, scorri, crea e salva come su un computer

Utilizzamenu a tendina intuitivi per navigare nel palmare TI-Nspire™ CX

Crea documenti e pagine e salva il tuo lavoro semplicemente aprendo, modificando e archiviando i file su un computer

Specifiche della calcolatrice grafica del palmare TI-Nspire CX CAS

Hardware

  • Display a colori con retroilluminazione
  • Dimensione schermo: 320 x 240 pixel (diagonale 3.2")
  • Risoluzione dello schermo: 125 DPI; 16-bit color
  • Batteria ricaricabile TI (in dotazione)
  • Porta USB per la connettività al computer, comunicazione da unità a unità con altri palmari della famiglia TI-Nspire.
  • Memoria di archiviazione 100 MB/Memoria operativa 64 MB

Funzionalità integrata

  • Funzionalità Computer Algebra System (CAS)
  • Funzione, Parametrica, Polare, Sequenza e Rappresentazione grafica 3D
  • Funzioni grafiche multiple da definire, salvare, rappresentare graficamente e analizzare contemporaneamente
  • Nomi di elenchi definiti dall'utente in Fogli elettronici
  • Otto funzioni di zoom interattivo
  • Valutazioni numeriche in formato tabella per tutte le modalità di rappresentazione grafica
  • Analisi interattiva di valori di funzione, radici, massimi, minimi, integrali e derivate
  • Sei diversi stili di grafici e 15 colori da selezionare per differenziare l'aspetto di ogni disegno grafico
  • Operazioni su matrici incluso inversa, determinante, trasposta, ridotta in forma a gradini e operazioni elementari sulle righe. Convertire matrici in elenchi e viceversa. Calcolare Autovalori e Autovettori
  • Analisi statistiche a una o due variabili basate su elenco, inclusi modelli di regressione logistica, sinusoidale, mediana-mediana, lineare, logaritmica, esponenziale, potenza, polinomiale quadratica, polinomiale cubica e polinomiale quartica
  • Tre definizioni di diagrammi statistici per diagrammi a dispersione, diagrammi xy linea, istogrammi, diagrammi boxplot normali e modificati e rappresentazioni della probabilità normale
  • Analisi statistiche avanzate, incluse 10 funzioni di test di ipotesi, sette funzioni di intervalli di confidenza e analisi della varianza a una via
  • Diciotto funzioni di distribuzione di probabilità, inclusa funzione di distribuzione cumulativa (FDR), funzione di densità di probabilità (FDP) e funzione inversa di distribuzione di probabilità per distribuzioni del chi-quadrato, t-, e F-; e FDR e FDP per distribuzioni binomiali, geometriche e Poisson
  • Funzionalità geometriche interattive integrate
  • Tasti alfabetici rapidi
  • Menù a tendina semplici che emulano il funzionamento intuitivo e familiare di un computer
  • Documenti TI-Nspire (file .tns)
    • Salva e rivedi attività; crea, modifica e salva documenti TI-Nspire (file .tns)
    • File compatibili con palmari TI-Nspire™ Software e TI-Nspire™
    • Condividi utilizzando la funzionalità integrata di e-mail e Dropbox
  • Utilizza immagini (file in formato jpeg, jpg, bmp, png) che possono essere sovrapposte a elementi grafici
  • Esplora espressioni matematiche in forma simbolica, visualizza modelli e comprendi la matematica alla base delle formule.
  • Visualizza più rappresentazioni di un unico problema:algebrica, grafica, geometrica, numerica e scritta.
  • La funzionalità Chem Box consente di inserire facilmente equazioni e formule chimiche
  • Manipola rappresentazioni collegate di proprietà per aggiornare immediatamente le altre e mostrare le connessioni significative senza cambiare schermate (ad es. selezionare una funzione rappresentata graficamente e spostarla per osservarne l'effetto su equazioni corrispondenti ed elenchi di dati)

Programmazione

  • Presenta un ambiente di programmazione dedicato con librerie di programmazione per l'accesso globale a funzioni e programmi definiti dall'utente.

Connettività

  • Il palmare grafico aggiornabile elettronicamente consente di sfruttare al massimo le funzionalità più aggiornate
  • Cavo USB incluso
  • TI-ComputerLink Software consente il trasferimento delle informazioni verso e da un computer

Supporto Raccolta Dati

  • Compatibile con Alloggiamento lab TI-Nspire, sistemi USB per sensore Vernier EasyLink® e sensore di temperatura Vernier EasyTemp® per consentire la raccolta e l'analisi di dati del mondo reale.

Accessori

  • Batteria Ricaricabile TI
  • Custodia scorrevole a colori disponibile
  • TI-Nspire™ CX Docking Station
  • Alloggiamento lab TI-Nspire™

Servizio di assistenza

Sfrutta al massimo il tuo palmare TI-Nspire™ CX CAS

Sfrutta l'ampio pacchetto di attività e servizi gratuiti di TI per il tuo palmare.

Manuali

I manuali TI-Nspire sono a tua disposizione per aiutarti ad apprendere l'utilizzo della tecnologia TI-Nspire.

Sistema operativo

Assicurati che il tuo palmare sia aggiornato con le ultime caratteristiche e funzionalità scaricando il sistema operativo più recente