Education Technology

Nouvelle clé USB
TI-SmartView™ CE

Découvrez la nouvelle clé USB
TI-SmartView™ CE avec de nouvelles fonctionnalités Python intégrées.

Véritable outil pour la classe, le TI-SmartView™ CE est le logiciel émulateur des calculatrices graphiques Texas Instruments. Grâce à sa version sur clé USB, vous pouvez l’utiliser facilement sans connexion internet préalable et sans installation.
La nouvelle clé USB TI-SmartView™ CE Python comprend les foncitonnalités suivantes :

  • Edition, gestion et exécution de programmes en Python
  • Importation directe de fichiers .py

Important : si vous possédez déjà une clé USB TI-SmartView™ CE, celle-ci ne peut pas se mettre à jour pour bénéficier des fonctionnalités Python.

Pour toute autre question, notre équipe de délégués pédagogiques est à votre écoute : delegue-pedagogique@ti.com

 

Questions les plus fréquentes :

Quel est l’avantage de la clé USB TI-SmartView™ ?
La clé USB TI-SmartView™ permet d’utiliser le logiciel TI-SmartView™ sur un ordinateur équipé Microsoft Windows sans besoin d’installation ou d’activation préalable.
Comment je peux obtenir la clé USB TI-SmartView™ ?
Via l’offre d’aide à l’équipement, en cas de recommandation sur liste de fournitures scolaires. Contactez votre délégué pédagogique pour plus d’informations.
Quelle est la version du logiciel de la clé USB TI-SmartView™ ?
La clé USB TI-SmartView CE fonctionne avec la version 5.3 du logiciel TI-SmartView™ CE.
Comment dois-je utiliser la clé USB TI-SmartView™ ?
La clé USB doit être constamment branchée à l’ordinateur. Ouvrez l’explorateur de fichiers sur la clé USB et faites un double clic sur l’icône du logiciel pour le démarrer.
Quelles différences y-a-t-il entre la clé USB TI-SmartView™ et la version pour ordinateur ?
Le logiciel sur ordinateur et la clé USB TI-SmartView™ disposent des mêmes fonctionnalités.
La principale différence avec le logiciel pour ordinateur est que la clé USB ne requiert pas d’installation, d’activation ou de connexion internet. Toutefois, la clé USB TTI-SmartView™ ne peut pas être mise à jour directement.
Quels sont les pré requis systèmes pour la clé USB TI-SmartView™ ?

La clé USB TI-SmartView CE est uniquement compatible avec les systèmes d’exploitation Windows.

 Configurations requises pour Microsoft®
 Sytème d’exploitation  
  • Windows® 7 SP1,
  • Windows® 8.1 Update 1,
  • Windows® 8.1 Update 1 Pro
  • Windows® 10

Compatible avec de systems d’opération 32-bit et 64-bit

 Processeur    Intel Core i3 ou supérieur (sauf Intel Atom)
 RAM     4GB (8GB recommandé)
 Espace mémoire nécessaire    Environ 1GO disponible sur le disque dur
 Résolution d’écran    1024 x 768
 Autre    Port USB 2.0 ou 3.0
Quels sont les anti-virus compatibles avec la clé USB TI-SmartView™ ? Un antivirus peut-il entraver au bon fonctionnement de la clé USB TI-SmartView™ ?
Les anti-virus compatibles sont les mêmes que ceux compatibles pour les applications TI-Nspire™.
Que se passe-t-il si je supprime accidentellement les fichiers de la clé USB ?
Si vous supprimez un fichier nécessaire au fonctionnement du logiciel, l’application ne pourra plus se lancer.  Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner votre clé ou si vous avez accidentellement effacé des fichiers source, merci de contacter le service technique ti-cares@ti.com.
Puis-je mettre à jour ma clé USB pour bénéficier des fonctionnalités Python ?
Non, votre clé USB actuelle ne peut pas se mettre à jour. Vous pouvez bénéficier d’une nouvelle clé USB Python via notre programme d’aide à l’équipement.