Education Technology

Logiciel TI Connect™ CE

Logiciel gratuit de transfert calculatrice-ordinateur pour calculatrices graphiques Texas Instruments


Télécharger pour PC

Télécharger pour MAC

Connectez votre calculatrice à votre ordinateur

Avec le logiciel TI-Connect™ CE, créez, échangez et sauvegardez des fichiers et des programmes pour votre calculatrice graphique avec votre ordinateur.

  • Transfert et sauvegarde des programmes et applications de la calculatrice
  • Sortie du mode Examen
  • Editeur de programmes en TI-Basic
  • Création et gestion des captures d’écran
product-ti-connect-ce--fr-ss-multi-calcs

Explorateur de programmes

Connectez une ou plusieurs calculatrices graphiques pour les mises à jour des systèmes d’exploitation, les transferts des données et applications (apps), modifications et importation des programmes.

Capture d’écran

Créer et gérer vos captures d’écran de la calculatrice rapidement et simplement! Le gestionnnaire de captures d’écran vous permet également de convertir des images pour les utiliser comme image de travail sur votre calculatrice.

Editeur de programme

Créez et éditez des programmes en TI Basic en utilisant le gestionnaire de programmes et transférez -les sur votre calculatrice.

Mode Examen

A l’aide du logiciel TI Connect™ CE, il est possible de transférer les données en mémoire de la calculatrice sur l’ordinateur avant la mise en route du mode Examen et de les réintégrer dans la calculatrice par la suite.
Pour sortir du Mode Examen, glissez simplement un fichier depuis votre PC dans l’explorateur de la calculatrice.

La TI-83 Premium CE version bleue est disponible en quantité limitée dans un nombre restreint de points de vente.
Windows et Mac sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Spécifications du logiciel TI-Connect™ CE

Configuation système


Configurations requise pour Microsoft®
  • Windows 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Update 1 Pro, Windows 10
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 32-bit and 64-bit
  • Vitesse du processeur : 1.2 GHz minimum
  • RAM : 2GB
  • Espace disque dur requis : Environ 100 MB
  • Résolution d’écran : 1 024 x 768 (minimum) - 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Nécessite un port USB

Configurations requise pour Mac®
  • Mac OS X 10.11, 10.12
  • Processeur : Intel Processor
  • RAM : 2 GB
  • Espace disque dur requis : Environ 100 MB
  • Résolution d’écran : 1 024 x 768 (minimum) - 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Nécessite un port USB
icon-specs-handhelds-fr-82adv83fr83ce

Calculatrices compatibles

Compatible avec les calculatrices graphiques TI-83 Premium CE, TI-82 Advanced et TI-83 Plus.fr.

Assistance


  • Garantie limitée à 1 an
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 484 22 737
  • E-mail : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Programme Workshop Loan program pour emprunter les calculatrices pour l’évalution ou les ateliers