Education Technology

Spécifications des calculatrices TI-Nspire CX II-T et TI-Nspire CX II-T CAS

Général Ecran
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Mémoire
90+ Mo de mémoire de stockage/
64 Mo de mémoire de fonctionnement
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Couleurs
Écran rétroéclairé
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Alimentation
batterie rechargeable TI (fournie)
Port USB pour la connectivité avec un ordinateur
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Taille
320 x 240 pixels (diagonale 3,2 pouces)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Connexion
Câble USB fourni
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Résolution
125 DPI; couleurs 16 bits
  Les calculatrices TI-Nspire™ CX II-T sont garanties 3 ans.

Fonctionnalités intégrées

  • Puissant moteur de calcul formel (TI-Nspire™ CX II-T CAS uniquement)
  • Bloquer les fonctionnalités CAS (TI-Nspire™ CX II-T CAS uniquement)
  • Graphiques de fonctions, paramétriques, polaires, séquentiels, 3D
  • Définir de nombreuses fonctions graphiques, les enregistrer, les tracer et les analyser en même temps
  • Noms de listes définis par l’utilisateur dans Tableurs & listes
  • Onze fonctions de zoom interactives
  • Évaluations numériques sous forme de tableaux pour tous les modes graphiques
  • Analyse interactive des valeurs de fonctions, des racines, des maximums, des minimums, des intégrales et des dérivés
  • Six styles de graphes différents et 15 couleurs au choix pour différencier l’aspect de chaque graphe dessiné
  • Opérations matricielles notamment : inverse, déterminant, transposition, augmentation, échelon de ligne réduit et opérations de ligne élémentaires. Convertir les matrices en listes et vice versa. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres
  • Analyse statistique à une et deux variables à partir d’une liste, notamment les modèles de régression logistique, sinusoïdale, med-med, linéaire, logarithmique, exponentielle, puissance, polynomiale de degré 2, polynomiale de degré 3 et polynomiale de degré 4
  • Trois définitions de courbes statistiques pour les nuages de points, les graphiques xy, les histogrammes, les diagrammes de quartiles réguliers et modifiés et les diagrammes de probabilité normaux
  • Analyse statistique avancée, notamment 10 fonctions de test d’hypothèse, sept fonctions d’intervalle de confiance et analyse de la variance à un facteur
  • Dix-huit fonctions de distribution de probabilité, notamment la fonction de distribution cumulative (CDF), la fonction de densité de probabilité (PDF) et la fonction de distribution de probabilité inverse pour les distributions normales, de khi carré, t et F ; et les fonctions CDF et PDF pour les distributions binomiales, géométriques et distributions de Poisson
  • Fonctionnalités géométriques interactives et intégrées.
  • Touches alphabétiques rapides
  • Menus déroulants simples : émulez le fonctionnement intuitif des fonctions informatiques courantes
  • Documents TI-Nspire™ (fichiers au format .tns) - Enregistrer et examiner le travail ; créer, modifier et enregistrer des documents TI-Nspire(tm) (fichiers au format .tns) - Fichiers compatibles avec le logiciel TI-Nspire™ et les calculatrices TI-Nspire™ - Partagez à l’aide de la messagerie électronique intégrée et de la fonctionnalité Dropbox
  • Utilisez des images (aux formats jpeg, jpg, bmp et png) pouvant être superposées avec des éléments graphiques
  • Explorez des expressions mathématiques sous une forme symbolique, consultez les tendances et comprenez les principes mathématiques sur lesquels sont basées les formules.
  • Visualisez plusieurs représentations d’un seul problème : algébrique, graphique, géométrique, numérique et écrit.
  • La fonction Chem Box permet de saisir aisément des formules et des équations chimiques
  • Manipulez des représentations liées de propriétés afin d’actualiser instantanément les autres et présentez des liens significatifs sans changer d’écrans (saisissez par exemple une fonction graphique et déplacez-la pour voir l’effet produit sur les équations et les listes de données correspondantes)
  • Comprend un environnement de programmation dédié ainsi que des bibliothèques de programmation pour un accès global aux fonctions et programmes définis par l’utilisateur
  • Mises à jour gratuites de la calculatrice et du logiciel

Prise en charge du recueil de données

  • Compatible avec l’interface Lab Cradle TI-Nspire, le capteur USB Vernier EasyLink® et le capteur de température Vernier EasyTemp® pour permettre la collecte et l’analyse de données réelles