Education Technology

TI-SmartView™ CE-emulaattoriohjelmisto TI-84 Plus -sarjalle

Tämä helppokäyttöinen ohjelmisto emuloi TI-83- ja TI-84 Plus -sarjojen graafisia laskimia, jolloin opettaja voi heijastaa laskimen näytön interaktiivisesti koko luokalle.

Ostopaikat

Opeta luokkaa

TI-SmartView™ CE -ohjelmisto emuloi TI-83 Plus- ja TI-84 Plus -sarjan graafisia laskimia PC- tai Mac®-tietokoneella. Se on erinomainen työkalu opetettaessa luokalle matematiikkaa sekä luonnontieteen käsitteitä.



Pidä luokka mukana

Opettajat voivat helposti ottaa luokan mukaan esittämällä näppäinten painallusjärjestyksiä. Ne voi myös kopioida muihin sovelluksiin monisteita varten.

Paranna oppilaiden ymmärrystä

Esittämällä useita graafien, taulukoiden, luetteloikkunoiden ja STAT-kuvaajien näyttöjä samanaikaisesti voit auttaa oppilaita saamaan paremman käsityksen opiskeltavasta aiheesta.

Ota helposti useita näyttökaappauksia

Vedettävä näyttötoiminto mahdollistaa näyttökaappausten siirron TI-SmartView™-sovelluksesta yhteensopiviin sovelluksiin, kuten Microsoft® Wordiin.

Integroi helposti muuhun teknologiaan

Emulaattoriohjelmisto integroituu helposti projektiojärjestelmiin, joiden kautta koko luokka voi tarkastella sitä. Emulaattorin ja työkalurivien paikkaa voi muuttaa taulusovelluksen mukaisesti.

TI-SmartView™ -ohjelmisto Tekniset tiedot

Järjestelmän vaatimukset

Windows®-järjestelmävaatimukset
  • Windows® 10
  • Yhteensopiva 64-bittisten käyttöjärjestelmien kanssa
  • Prosessori: Intel Core i3 tai uudemman sukupolven prosessori (Pois lukien Intel Atom)
  • RAM: 4 GB
  • Kiintolevy: Noin 1 Mt vapaata kiintolevytilaa
  • Näytön erottelutarkkuus: 1024 x 768 - UHD 3840 x 2160
  • Aktiivinen internetyhteys asennusta varten
  • Aktivointi edellyttää aktiivista Internet-yhteyttä
Mac®-järjestelmän vaatimukset
  • Mac® OS 10.14, 10.15
  • Prosessori: Mikä tahansaMac® 2012 tai uudempi ja jotkin 2010-mallit
  • RAM: 4 GB
  • Kiintolevy: Noin 1 Gt vapaata kiintolevytilaa
  • Näytön erottelutarkkuus: 1024 x 768 - UHD 3840 x 2160
  • Aktiivinen internetyhteys asennusta varten
  • Aktivointi edellyttää aktiivista Internet-yhteyttä

Lisenssivaihtoehdot

Yksittäislisenssi  (PC ja Mac®)
  • Lisenssi myönnetään yhdelle tietokoneelle
Volyymilisenssi (PC ja Mac®)
  • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita
  • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
  • Ohjelmistoa ei aktivoida verkossa
  • Ohjelmiston käyttöön ei tarvita verkkoyhteyttä
Koulun hallinnoima lisenssi (PC ja Mac®)
  • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita tietyille käyttäjille
  • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
  • Lisenssi jaetaan tietokoneelle lisenssipalvelusta (toisin sanoen palvelimesta)
  • Ohjelmiston käyttöoikeuteen sisältyy tietty "armonaika", jonka aikana ohjelmistoa voi käyttää kotona tai koulun verkon ulkopuolella 30 päivän ajan. Kun vapaa jakso on kulunut umpeen, tietokoneet tulee liittää koulun verkkoon, jotta käyttöä voisi jatkaa
  • Jatkuvat lisenssit vaativat lisenssin jatkamisen vuosittain ilman lisämaksua

Applications


  • Cabri™ Jr
  • CellSheet™
  • Conics
  • Inequality Graphing
  • Periodic Table
  • Polynomial Root Finder/Simultaneous Equation Solver
  • Probability Simulation
  • Science Tools
  • Transformation Graphing

Asiakastuki

  • Vuoden takuu
  • Ilmainen auttava numero: 1-800-TI-CARES
  • Sähköpostitse: ti-cares@ti.com
  • Luokkatehtäviä saatavissa
  • Saatavana täydellisiä opaskirjoja

Resurssit

Hyödynnä TI:n kattavaa ilmaisten aktiviteettien ja palveluiden valikoimaa tietokoneohjelmistollesi.

Käyttöopas

TI-SmartView™ CE for TI-84 Plus -käyttöoppaiden avulla opit käyttämään TI-SmartView™ CE -tietokoneohjelmistoa.

Pysy ajan tasalla

Lataamalla uusimman version voit varmistaa, että tietokoneohjelmistossa on käytettävissä uusimmat ominaisuudet ja toiminnot.