Education Technology

TI-84 Pus CE-T Python Edition Technische Daten

Hardware Display
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Speicher
3 MB FLASH ROM Speicher zur Datenarchivierung und Speicherung von Apps
154 KB verfügbarer RAM-Speicher
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Farbe
Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Stromversorgung
Integrierter TI-Akku (Der TI-Akku kann nach dem Laden bis zu einer Woche halten.)
USB-Anschluss zur Anbindung eines Computers
Mehr Informationen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Größe
320 x 240 Pixel (2.8" diagonal)
license shield icon Support
3 Jahre Herstellergarantie auf Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
Kontaktformular Mehr Informationen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Auflösung
140 DPI; Farbtiefe 16 Bit
Hardware
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Speicher
3 MB FLASH ROM Speicher zur Datenarchivierung und Speicherung von Apps
154 KB verfügbarer RAM-Speicher
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Stromversorgung
Integrierter TI-Akku (Der TI-Akku kann nach dem Laden bis zu einer Woche halten.)
USB-Anschluss zur Anbindung eines Computers
Mehr Informationen
license shield icon Support
3 Jahre Herstellergarantie auf Kostenfreie Support-Hotline:
00 800-4 84 22 73 7
Kontaktformular Mehr Informationen
Display
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Farbe
Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Größe
320 x 240 Pixel (2.8" diagonal)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Auflösung
140 DPI; Farbtiefe 16 Bit

Integrierte Funktionen

  • Bilder als Diagrammhintergrund hinzufügen
  • Funktionsgraphen in 15 Farben
  • Format und Farbe der Graphenachsen und -raster ändern
  • Syntaxhilfe
  • Alphabetischer KATALOG aller Operationen des TI-Rechners in einem Menü
  • Zugriff auf erweiterte Funktionen über Pulldownmenüs auf dem Display
  • Reelle und komplexe Zahlen werden mit 14-stelliger Genauigkeit berechnet und mit 10 Stellen sowie einem zweistelligen Exponenten angezeigt
  • Stellt 10 Rechteckfunktionen, 6 Parameterfunktionen, 6 Polarausdrücke und 3 rekursiv definierte Sequenzen graphisch dar
  • Bis zu 10 Diagrammfunktionen werden gleichzeitig definiert, gespeichert, im Graphen dargestellt und analysiert
  • Im Sequenzmodus werden Graphen im Zeitverlauf, Cobweb-/Treppchengraph und Zustandsgraphen angezeigt.
  • Benutzerdefinierte Listennamen.
  • Listen nehmen bis zu 999 Elemente auf
  • 17 interaktive Zoomfunktionen
  • Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Graphikmodi
  • Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maxima, Minima, Integralen und Ableitungen
  • 8 unterschiedliche Graphenformate für individuelle Darstellungen aller Graphen
  • Optional horizontale und vertikale Bildschirmaufteilung
  • Graph und Tabelle nebeneinander anzeigen.
  • Speichert bis zu 10 Matrizen
  • Verfügbare Matrixoperationen: Kehrwert, Determinante, Transponieren, Matrixerweiterung, Treppennormalform und elementare Zeilenumformungen. Matrix in Liste umwandeln (und umgekehrt) Listenbasierte statistische Analyse für eine oder zwei Variablen, einschließlich Logistik-, Sinus-, Median-Median-, Linear-, Logarithmus-, Exponential-, Potenz-, quadratischen, kubischen und quartischen Regressionsmodellen
  • 3 Definitionen statistischer Diagramme für Streuungsdiagramme, Liniendiagramme, Histogramme, Boxplots und abgewandelte Boxplots sowie Normalverteilungsdiagramme
  • Höhere Statistikfunktionen, darunter 10 statistische Testfunktionen,
  • 7 Konfidenzintervallfunktionen und Einweganalyse der Varianz
  • 15 Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen wie Normal, Student-t, Chi-Quadrat, Binomial und Poisson
  • Finanzmathematische Funktionen wie Zeitwert des Geldes, Cash-Flows und Amortisierung.
  • Interaktiver Vollbildeditor zum Lösen von Zeitwertproblemen
  • Interaktiver Gleichungseditor zur numerischen Auflösung nach unterschiedlichen Variables in einer Gleichung
  • 11 Regressionsberechnungen
  • Programmieren in Python

Support