Education Technology

TI‑84 Plus C Silver Edition

Entdecken Sie die nächste Generation der
TI-84 Plus Technologie: den TI-84 Plus C Graphikrechner mit Farbdisplay.

Vertrieb eingestellt

 

TI-84 Plus C

  • Hochauflösendes, hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay
  • Integrierter TI-Akku
  • Vertraute TI-84 Plus-Funktionalität
  • Bilder importieren und verwenden

Brillante Farben. Optimale Darstellung.

Visualisieren Sie Konzepte und stellen Sie schneller unmittelbare Verbindungen zwischen Gleichungen, Daten und Graphen her – alles in Farbe.

  • Verbesserte Lesbarkeit durch hochauflösendes, hintergrundbeleuchtetes Display
  • Gitternetzlinien verbessern die Lesbarkeit von Graphen zusätzlich
  • Zwischen Graphen und Diagrammen kann mit farbcodierten Gleichungen, Diagrammen und Objekten unterschieden werden

Vertrauter Rechner. Neue Vielfalt

Umweltfreundlich

Der integrierte TI-Akku kann über ein USB-Kabel, ein Ladegerät oder die TI-84 Plus C Ladestation aufgeladen werden.

Vertraute Funktionalität der TI-84 Plus Familie

Die von der TI-84 Plus Familie bekannte Menüstruktur und Navigation erleichtert die Einarbeitung und das Lernen.

Verbindung zur echten Welt

Bilder vertiefen das Verständnis der Schüler für mathematische Konzepte. Importieren Sie Fotos* als Hintergrund für Graphen von einem Computer auf den Rechner, um ein motivierendes Lernumfeld zu schaffen.

Umfangreiche Services

Unterrichtsmaterialien

Themenspezifische Lektionen erleichtern den Schülern das Verständnis mathematischer und naturwissenschaftlicher Konzepte. Für TI-83 Plus und TI-84 Plus entwickelte Übungen und Beispiele können auch mit dem TI-84 Plus C verwendet werden.

*Verwenden Sie TI Connect. Unterstützte Dateitypen: .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif

TI-84 Plus C Silver Edition Technische Daten

Hardware

  • Bildschirmgröße: 320 x 240 Pixel (2.8" diagonal)
  • Bildschirmauflösung: 140 dpi, Farbtiefe 16 Bit
  • Integrierter TI-Akku
  • 3,5 MB FLASH ROM Speicher zur Datenarchivierung und Speicherung von Apps
  • 21 KB verfügbarer RAM-Speicher
  • USB-Port zum Anschluss an einen Computer bzw. zur Verbindung mit einem TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition oder TI-84 Plus C Silver Edition Graphikrechner.
  • Robuste Schutzhülle
  • Interne Uhr mit Datums- und Zeitanzeige
  • Für Schulen empfiehlt sich das Lehrerpaket, bestehend aus:
    • 10 Graphikrechner
    • 10 USB-Computerkabel
    • 10 Einheit-zu-Einheit-Kabel
    • 10 Quick Reference Cards
    • 10 Ladegeräte

Integrierte Funktionen

  • Bilder als Diagrammhintergrund hinzufügen
  • Funktionsgraphen in 15 Farben
  • Format und Farbe der Graphenachsen und -raster ändern
  • Syntaxhilfe
  • Alphabetischer KATALOG aller Operationen des TI-Rechners in einem Menü
  • Zugriff auf erweiterte Funktionen über Pulldownmenüs auf dem Display
  • Reelle und komplexe Zahlen werden mit 14-stelliger Genauigkeit berechnet und mit 10 Stellen sowie einem zweistelligen Exponenten angezeigt
  • Stellt 10 Rechteckfunktionen, 6 Parameterfunktionen, 6 Polarausdrücke und 3 rekursiv definierte Sequenzen graphisch dar
  • Bis zu 10 Diagrammfunktionen werden gleichzeitig definiert, gespeichert, im Graphen dargestellt und analysiert
  • Im Sequenzmodus werden Graphen im Zeitverlauf, Cobweb-/Treppchengraph und Zustandsgraphen angezeigt.
  • Benutzerdefinierte Listennamen. Listen nehmen bis zu 999 Elemente auf
  • 17 interaktive Zoomfunktionen
  • Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Graphikmodi
  • Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maxima, Minima, Integralen und Ableitungen
  • 8 unterschiedliche Graphenformate für individuelle Darstellungen aller Graphen
  • Optional horizontale und vertikale Bildschirmaufteilung
  • Graph und Tabelle nebeneinander anzeigen.
  • Speichert bis zu 10 Matrizen (jeweils 50 x 50)
  • Verfügbare Matrixoperationen: Kehrwert, Determinante, Transponieren, Matrixerweiterung, Treppennormalform und elementare Zeilenumformungen. Matrix in Liste umwandeln (und umgekehrt)
  • Listenbasierte statistische Analyse für eine oder zwei Variablen, einschließlich Logistik-, Sinus-, Median-Median-, Linear-, Logarithmus-, Exponential-, Potenz-, quadratischen, kubischen und quartischen Regressionsmodellen
  • 3 Definitionen statistischer Diagramme für Streuungsdiagramme, Liniendiagramme, Histogramme, Boxplots und abgewandelte Boxplots sowie Normalverteilungsdiagramme
  • Höhere Statistikfunktionen, darunter 10 statistische Testfunktionen, 7 Konfidenzintervallfunktionen und Einweganalyse der Varianz
  • 15 Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen wie Normal, Student-t, Chi-Quadrat, Binomial und Poisson
  • Finanzmathematische Funktionen wie Zeitwert des Geldes, Cash-Flows und Amortisierung. Interaktiver Vollbildeditor zum Lösen von Zeitwertproblemen
  • Interaktiver Gleichungseditor zur numerischen Auflösung nach unterschiedlichen Variables in einer Gleichung
  • 11 Regressionsberechnungen

Verbindungsmöglichkeiten

  • Herunterladen aktueller Funktionen und Anwendungen (Apps).
  • TI-Connectivity-Kabel im Lieferumfang
  • Das TI-Connectivity-Kabel und die Software TI Connect™ ermöglichen die Datenübertragung zwischen Rechner und Computer sowie die Druckausgabe und das Speichern auf einem Datenträger

Applikationen

Folgende Apps sind bereits installiert:

  • Polynomial Root Finder/Simultaneous Equation Solver
  • Vernier EasyData®
  • App4Math™

Weitere Apps sind erhältlich:

  • Cabri™ Jr. Geometry
  • CellSheet™ - Verfügbar 2014
  • Conic Graphing
  • Probability Simulation
  • Transformation Graphing
  • TI TestGuard™ 4.0
  • Inequality Graphing
  • Spanische Übersetzung
  • Französische Übersetzung
  • Deutsche Übersetzung
  • Dänische Übersetzung
  • Schwedische Übersetzung
  • Holländische Übersetzung
  • Portugiesische Übersetzung

Messdatenerfassung

  • Kompatibel mit CBL 2™, CBR™ 2, Vernier EasyLink®- und Vernier EasyTemp®-Systemen für die Erfassung und Analyse von Messwerten

Programmieren

  • Unterstützung von TI Basic und ASM-Programmierung
  • Programmierbar, die Anzahl der Programme ist nur durch den Speicher beschränkt

Zubehör

  • TI-SmartView™ Emulator Software für TI-84 Plus Familie. Diese bedienungsfreundliche Software ist die ideale Ergänzung der TI-84 Plus Familie. Der Lehrer hat die Möglichkeit, coe der Klasse eine Darstellung des Rechnerdisplays zu projizieren. Das macht die Software zu einem praktischen Demonstrationswerkzeug für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht.
  • Die TI-84 Plus C Ladestation nimmt bis zu zehn Rechner gleichzeitig auf und lädt diese.

Support

  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800 - 484 22 737
  • Oder wenden Sie sich per E-Mail an unser Customer Service Center: ti-cares@ti.com
  • Unterrichtsmaterialien erhältlich
  • Kostenlose Ausleihe: TI-Graphikrechner können zum Testen und für Workshops kostenlos ausgeliehen werden
Erweitern Sie Ihren TI-84 Plus C um individuell gewählte Apps. Mit Apps können Sie den Funktionsumfang Ihres Rechners erweitern. Diese spezifischen mathematischen und naturwissenschaftlichen Funktionen vertiefen Ihr Verständnis.

App Cabri™ Jr. Geometry

Eine neue Dimension für Ihren Rechner: Interaktive Geometrie. Gestalten Sie einen spannenden Unterricht, indem Sie mathematische Modelle und geometrische Diagramme konstruieren, analysieren und umwandeln.

Erleben Sie modernste Technologie, die von CabriLog in Zusammenarbeit mit dem angesehenen französischen Mathematiker Jean-Marie Laborde für TI entwickelt wurde. Hier einige der Highlights der App Cabri™ Jr. Geometry:

  • Analysefunktionen, Transformationsfunktionen und Funktionen der euklidischen Geometrie ausführen
  • Geometrische Konstruktionen interaktiv mit Punkten für geometrischen Ort, Gerade, Polygon, Kreis und andere grundlegende geometrische Objekte erstellen
  • Geometrische Objekte im Handumdrehen modifizieren, um Muster darzustellen, Annahmen zu entwickeln und Schlüsse zu ziehen – mit einer intuitiveren und extrem interaktiven Benutzeroberfläche

Die App Cabri™ Jr. Geometry™ ist auch für die Graphikrechner TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition erhältlich.

App CellSheet™

Mit den Tabellenkalkulationsfunktionen wird der Rechner noch vielseitiger.

  • Schüler können Daten und Text in Zellen eingeben
  • Zellformeln erstellen und integrierte Funktionen verwenden

Die App CellSheet™ ist auch für TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition erhältlich

App Conic Graphing

Diese App präsentiert Gleichungen in Funktions-, Parameter- oder Polarform und bietet eine einfache Methode, die vier Kegelformen im Diagramm abzubilden

  • Kreis
  • Ellipse
  • Hyperbel
  • Parabel

Geben Sie die erforderlichen Parameter ein, um

  • Graph
  • Spur
  • die Kegelcharakteristik zu berechnen

Die App Conic Graphing ist auch für TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition erhältlich.

App Inequality Graphing

Erweitern Sie die Darstellungsmöglichkeiten mit der App Inequality Graphing.

Schüler können folgende Aufgaben ausführen: 

  • Ungleichungen unter Verwendung von Symbolen eingeben
  • Ungleichungen (einschließlich Vereinigungs- und Schnittmengenschattierungen) als Kurven darstellen
  • Schnittpunkte zwischen Funktionen verfolgen
  • (x, y)-Koordinaten zum Anzeigen speichern
  • Funktionen zur linearen Optimierung eingeben

Die App Inequality Graphing ist auch für die graphikfähigen Rechner TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition erhältlich.

Sprachen-Apps

Diese Apps übersetzen alle Eingabeaufforderungen, Fehlermeldungen und die meisten Funktionen in die folgenden Sprachen:
Französisch, Deutsch, Spanisch, Holländisch, Dänisch, Schwedisch, Portugiesisch

Periodic Table

Schüler können mit dieser App bei Bedarf jederzeit auf ein graphisches Periodensystem der Elemente in elektronischer Form zugreifen! Diese App ist viel mehr als nur ein Periodensystem der Elemente: Schüler können mit ihrem TI Graphikrechner ganz einfach die Trends im Periodensystem untersuchen und analysieren.

Weitere Funktionen:

  • 15 Eigenschaften und Fakten zu 109 Elementen
  • Diagrammdarstellungen der Einordnung von Elementen im Periodensystem
  • Einfache Navigation zwischen den Elementen

Die App Periodic Table ist auch für TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition erhältlich.

App Polynomial Root Finder/Simultaneous Equation Finder

Polynomial Root Finder bietet folgende Funktionen:

  • Polynome bis zum zehnten Grad eingeben
  • Im bedienungsfreundlichen Bildschirm POLY MODE können alle Optionen eingestellt werden
  • Viele Wurzeln können als Brüche oder Dezimalzahlen angezeigt werden
  • Für Polynome zweiten und dritten Grads nur reelle Wurzeln anzeigen lassen
  • Für Polynome ab dem vierten Grad werden Wurzeln als komplexe Zahlen angezeigt
  • Polynome für grafische Darstellung und Auswertung in Y= speichern
  • Wurzel als Nullwert der Polynomfunktion verifizieren, indem Wurzeln als reelle Zahlen gespeichert werden

Simultaneous Equation Solver bietet folgende Funktionen:

  • Gleichungssysteme mit bis zu zehn Gleichungen und zehn Unbekannten erfassen
  • Im bedienungsfreundlichen Bildschirm SIMULT MODE können alle Optionen eingestellt werden
  • Zeigt eindeutige Lösung, Unendlich und keine Lösung an
  • Koeffizientenmatrix, erweiterte Matrix und Lösung speichern
  • Zeigt die Treppennormalform an

Die App Polynomial Root Finder/Simultaneous Equation Solver ist auch für die graphikfähigen Rechner TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition erhältlich.

App Probability Simulation

DErkunden Sie die Wahrscheinlichkeitstheorie mit interaktiven Animationen, die das Würfeln, das Münzwerfen und das Erzeugen von Zufallszahlen auf dem Rechner simulieren.

Verfügbare Optionen:

  • Balkendiagramm
  • Tabelle der Versuchsdaten
  • Einstellungen zum Angeben der Versuchsanzahl
  • Datenerfassungsmethoden
  • Gewichtung

Zudem können Schüler die Daten für weitergehende Analysen exportieren.

Die App Probability Simulation ist auch für TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition erhältlich.

App Science Tools

Mit Science Tools können Umrechnungen zwischen Maßeinheiten mit dem Rechner durchgeführt werden. Diese App erweitert den Einsatzbereich des Rechners im naturwissenschaftlichen Unterricht.

App-Funktionen:

  • Konstanten und Umrechnungen
  • Rechner für signifikante Zahlen
  • Diagrammmodul
  • Werkzeug Vektor

Die App Science Tools ist auch für TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition erhältlich.

TI TestGuard™

In Sekunden können Lehrkräfte mit TI TestGuard™  die Kontrolle über Prüfungsumgebungen übernehmen:

  • Programme und Anwendungen auf den Rechnern der Schüler vor Prüfungen löschen oder deaktivieren*
  • Andere auf den Rechnern der Schüler gespeicherte Daten vor Tests löschen
  • Programme und Anwendungen auf den Rechnern der Schüler nach Tests wiederherstellen
  • Wird nur auf dem Graphikrechner TI-83 Plus C Silver Edition der Lehrkraft ausgeführt
  • Löscht Daten aus dem graphikfähigen Rechner TI-83 Plus
  • Löscht oder deaktiviert* Daten von/auf TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition und TI-84 Plus C Silver Edition.

Sie können diese App nur als Lehrkraft beziehen.

Das Konfigurieren der Schülerrechner vor Prüfungen und die anschließende Wiederherstellung der ursprünglichen Konfiguration ist mit TI TestGuard™ schnell und einfach erledigt.

Die App Test Guard  ist auch für TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition erhältlich.

* Die Funktion zur Deaktivierung kann nur auf TI-84 Plus Schülerrechnern mit einer Betriebssystemversion ab 2.40 verwendet werden. Wenn TI TestGuard zum Deaktivieren von Programmen und/oder Anwendungen eingerichtet wird und der Schüler einen TI-83 Plus oder TI-84 Plus Rechner mit einer älteren Betriebssystemversion besitzt, werden die Programme und/oder Anwendungen stattdessen gelöscht. Dabei wird eine der definierten Konfiguration vergleichbare Konfiguration zugrundegelegt.

App Transformation Graphing

Schüler können mit dieser App visuell Rückschlüsse über Funktionen ziehen und ihre Kenntnisse zum Erstellen von Graphen vertiefen. Um die Möglichkeiten dieser App zu nutzen, geben Sie einfach Funktionen ein und beobachten dann die Änderungen der Funktion, wenn die Parameter geändert werden.

Für die Schüler bedeutet dies:

  • Sofortige Anzeige der Veränderung eines Graphen durch Änderung des Werts eines Koeffizienten
  • Grafische Anpassung von Gleichungen an Diagramme durch Manipulation der Koeffizienten

Die App Transformation Graphing ist auch für TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition erhältlich.

Vernier-App EasyData™

Die App EasyData™ von Vernier Software & Technology ist eine einfache Datenerfassungssoftware für graphikfähige Rechner der TI-84 Plus Familie. Erkunden Sie die Welt mit dieser App. Die App startet die Datenerfassung automatisch, wenn sie mit dem Vernier-Sensor EasyTemp™ eingesetzt wird. Sie lädt für jeden unterstützten Vernier-Sensor integrierte Experimente.
EasyData™ unterstützt die Datenerfassung mit USB-Sensoren von Vernier (nur TI-84 Plus Familie) sowie CBR™-, CBR™ 2-, CBL™ 2- und LabPro®-Geräten mit Rechnern der TI-84 Plus und TI-83 Plus Familie. 

Die App EasyData™ ist auch für die graphikfähigen Rechner TI-83 Plus, TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition erhältlich.

App4Math

Diese App, von I.Q. Joe, den Machern von Zoom Math, verfügt über eine bedienungsfreundliche Oberfläche, mit der mathematische Aufgaben exakt in der Form eingegeben werden können, in der sie im Lehrbuch dargestellt sind. Das vertieft das Verständnis der Schüler sowie deren Kenntnisse im Hinblick auf mathematische Notation.

Arbeiten Sie in der Darstellung mit der richtigen mathematischen Notation für Brüche, Radikale, Exponenten und mathematische Symbole wie π.

Die Schüler können zudem vorherige Eingaben abrufen und bearbeiten, um Zeit zu sparen und Tippfehler zu vermeiden!

Unter folgender Adresse können Sie die Software App4Math und die zugehörige Dokumentation von Zoom Math herunterladen bzw. auf Updates prüfen: http://www.zoommath.com/products/zoom-starter-edition/ 

Materialien für den TI-84 Plus C Taschenrechner 

Nutzen Sie das umfassende Handbuch und andere Dienstleistungen für den TI-84 Plus C Taschenrechner.

Handbuch

Die Dokumentation erleichtert das Arbeiten mit Ihrem TI Produkt. Einfach kostenlos herunterladen.

Betriebssystem

Hier finden Sie das Betriebsystem zu Ihrem TI Produckt.