Education Technology

TI-SmartView™ CE Emulator Software für TI-84 Plus Familie

Diese bedienungsfreundliche Software emuliert die Graphikrechner der TI-84 Plus Familie. Das ist ideal, um vor der Klasse eine interaktive Darstellung des Rechnerdisplays zu projizieren.
Upgrade

 

Kaufen

Attraktive Wissensvermittlung im Unterricht

TI-SmartView™ CE-Software emuliert die Graphikrechner der TI-84 Plus Familie auf einem PC oder Mac®. Sie als Lehrkraft erhalten somit ein ideales Präsentationstool für mathematische Konzepte.


Die Klasse auf dem Laufenden halten

Bieten Sie Ihren Schülern eine klare und einfache Möglichkeit, den Stoff mitzuverfolgen, indem Sie jeden Tastendruck optisch anzeigen. Diese, Tastendruck-Abfolgen können auch in andere Anwendungen kopiert und eingefügt werden, um Handreichungen zu erstellen.

Vertieftes Verständnis vom Lernstoff

Zeigen Sie mehrere Darstellungen von Graphen, Tabellen, Gleichungen, Listenfenstern und STAT-Abbildungen gleichzeitig an, um die Schüler bei einem tiefer gehenden Verständnis des Lernstoffs zu unterstützen.

Einfach mehrere Bildschirmabbildungen erstellen

Durch das Ziehen von Bildschirmdarstellungen können Bildschirmabbildungen mühelos von TI-SmartView™ CE zu kompatiblen Anwendungen wie Microsoft® Word verschoben werden.

Einfach in andere Technologie einbinden

Die Emulatorsoftware lässt sich ganz einfach in bestehende Projektionssysteme zur Darstellung vor der gesamten Klasse einbinden. Ändern Sie die Position von Emulatoren und Symbolleisten, um sie für die Verwendung mit interaktiven Tafeln anzupassen.

Microsoft Word, und Mac sind Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Systemanforderungen


Windows® Systemanforderungen
  • Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Kompatibel mit 32-Bit und 64-Bit-Betriebssystemen
  • Prozessortakt: 2 GHz oder höher empfohlen
  • RAM: 4GB
  • Festplatte: Ungefähr 1 GB freier Festplattenspeicher
  • Bildschirmauflösun: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • CD-ROM-Laufwerk und aktive Internetverbindung für die Installation
Mac® Systemanforderungen
  • Mac® OS X 10.13, 10.14
  • Prozessor: Intel® Processor
  • RAM: 4GB
  • Festplatte: 1 GB
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • CD-ROM-Laufwerk und aktive Internetverbindung für die Installation

Applications

  • Cabri™ Jr
  • CellSheet™
  • Conics
  • Inequality Graphing
  • Periodic Table
  • Polynomial Root Finder/Simultaneous Equation Solver
  • Probability Simulation
  • Science Tools
  • Transformation Graphing

Lizenzierungsoptionen


Einzelplatzlizenz (PC und Mac®)
  • Softwarelizenz für einen Computer.
Volumenlizenz (PC und Mac®)
  • Eine festgelegte Anzahl an Computern kann auf die Software zugreifen.
  • Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
  • Software wird online aktiviert
  • Die Software muss zur Verwendung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein

Mehrplatzlizenz Central (PC und Mac®)

  • Ermöglicht den Softwarezugriff auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
  • Von einem Lizenzdienst (z. B. Server) an einen Computer verteilte Lizenz
  • Die Softwarelizenz umfasst eine 30-tägige Nutzung der Software zu Hause oder außerhalb des Schulnetzwerks. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss der Computer wieder mit dem Schulnetzwerk verbunden werden, damit die Software weiterhin verwendet werden kann.
  • Unbefristete Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer

Support

  • 1 Jahr begrenzte Garantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
  • E-Mail: ti-cares@ti.com
  • Unterrichtsmaterialien verfügbar
  • Umfassende Benutzerhandbücher verfügbar

Informationsquellen

Nutzen Sie die umfangreiche TI-Sammlung an kostenlosen Aktivitäten und Diensten für Ihre Computersoftware.

Benutzerhandbuch

Handbücher für TI-SmartView™ CE für die Serie TI-84 Plus stehen zur Verfügung, damit Sie den Umgang mit der TI-SmartView™ CE Computersoftware lernen können.

Jederzeit aktuell

Laden Sie die neueste Version der Computersoftware herunter, damit Sie über die neuesten Funktionen verfügen.