Education Technology

TI-SmartView™ Emulator Software für den wissenschaftlichen Taschenrechner TI-30X Pro MultiView™

Kaufen

Überblick

Mit der einfach zu bedienenden Emulator Software lassen sich mathematische und wissenschaftliche Konzepte im Unterricht auf ansprechende Weise vermitteln. Die Emulator Software ist die ideale Ergänzung für die wissenschaftlichen Taschenrechner TI-30X Pro MultiView™ und TI-30X Plus MultiView™.

 

Attraktive Wissensvermittlung im Unterricht

Verwenden Sie den Emulator zur Demonstration der einzigartigen Funktionen des wissenschaftlichen Taschenrechners TI-30X Pro MultiView™. Auf der großen Anzeige des Emulators lassen sich verschiedene mathematische Konzepte unabhängig vom verwendeten Taschenrechner ganz einfach im Unterricht vermitteln.

Die Klasse auf dem Laufenden halten

Durch die Anzeige von Tastendruckfolgen erleichtern Lehrer der Klasse, dem Unterricht zu folgen. Tastendruckfolgen lassen sich in andere Anwendungen zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien kopieren.

Einfach mehrere Bildschirmabbildungen erstellen

Durch das Ziehen von Bildschirmdarstellungen können Bildschirmabbildungen mühelos von TI-SmartView™ zu kompatiblen Anwendungen wie Microsoft® Word verschoben werden.

Einfach in andere Technologie einbinden

Die Emulator Software lässt sich in vorhandene Projektionssysteme einbinden, um die ganze Klasse am Unterricht zu beteiligen.

TI-SmartView™ Software Technische Daten

Systemanforderungen

Windows® Systemanforderungen
  • Microsoft ® Windows Vista ® (Home Premium SP1/Ultimate SP1/Business SP1) / Windows XP (Home oder Professional Edition) mit Service Pack 2 oder 3 / Windows Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Business
  • Mindestens 1,2-GHz-Prozessor
  • 512 MB / 1 GB Arbeitsspeicher
  • 1024 x 768 Bildschirmauflösung
  • 1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte
  • CD-ROM-Laufwerk oder eine aktive Internetverbindung für die Installation
  • Internet Explorer® 6.0 / Safari 3.0 / Mozilla® Firefox® 3.0
Mac® Systemanforderungen
  • OS X 10.12
  • Mac 2008 oder neuer
  • RAM: 4 GB
  • Bildschirmauflösung : 1024 x 768 (Minimum) - 2560 x 1600 (maximal)
  • Festplatte: Ca. 300 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Aktive Internetverbindung für die Installation

Lizenzierungsoptionen


Einzelplatzlizenz (PC und Mac®)
  • Softwarelizenz für einen Computer.
Mehrplatzlizenz (PC und Mac®)
  • Eine festgelegte Anzahl an Computern kann auf die Software zugreifen.
  • Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
  • Software wird online aktiviert
  • Die Software muss zur Verwendung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein
Mehrplatzlizenz concurrent use (PC und Mac®)
  • Gestattet die gleichzeitige Nutzung der Software durch einen oder mehrere Benutzer. Die maximale Benutzerzahl für die gleichzeitige Nutzung der Software wird beim Kauf festgelegt.

Support

  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
  • E-Mail: ti-cares@ti.com
  • Unterrichtsmaterialien verfügbar
  • Umfassende Benutzerhandbücher verfügbar

Windows, Microsoft, Windows Vista, Internet Explorer, Netscape, Mozilla und Firefox sind Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Informationsquellen

Nutzen Sie die umfangreiche TI-Sammlung an kostenlosen Aktivitäten und Diensten für Ihre Computersoftware.

Benutzerhandbuch

Das Handbuch zu TI-SmartView™ für TI-30X Pro MultiView™ erklärt die Verwendung der Computersoftware TI-SmartView™.

Emulator Software

Laden Sie die kostenlose Test-Version herunter und überzeugen sich selbst.

Oder aktualisieren Sie Ihre vorhandene Computersoftware, um über die neuesten Funktionen zu verfügen.