Education Technology

TI-Nspire™ CAS Handheld mit Touchpad

Diese Kombination aus intuitiv bedienbarem Handheld und funktional identischer Software ist doppelt gut: Ob im Unterricht oder daheim, Aufgaben aus Mathematik und Naturwissenschaft lassen sich mit diesem Computeralgebrasystem ganz individuell lösen. Für eine parallele Lernerfahrung.

Vertrieb eingestellt

TI-Nspire™ Technologie - Einfach das Ganze sehen!

Profitieren Sie gleich mehrfach:

  • Zusammen mit dem Handheld erhalten Schülerinnen und Schüler nun automatisch die entsprechende Software – für ein optimales Lernen, ob in der Schule oder daheim.
  • Handheld und Software ermöglichen einen optimalen Datenaustausch. Man bewegt sich in einer einzigen einfach bedienbaren Benutzeroberfläche, wie man es auch von anderen gängigen Softwareanwendungen gewohnt ist.
  • Mit "drag & drop" lassen sich zuhause am Computer Dokumente vom Handheld zur Software transferieren und umgekehrt.
  • Die Software ist farbig und beinhaltet erweiterte Druckoptionen.

Was bedeutet CAS?
CAS steht für "Computeralgebrasystem", das sowohl auf einem Handheld oder innerhalb einer Software verfügbar ist. Ein Computeralgebrasystem bietet die Möglichkeit, symbolische algebraische Ausdrücke auszuwerten und zu vereinfachen, numerische Probleme zu lösen und Variablen zu verarbeiten.
CAS ermöglicht Schülerinnen und Schülern geeignete Lösungsschritte zu entwickeln. CAS kann als Werkzeug genutzt werden, um das mathematische Verständnis zu fördern.
Ein Computeralgebrasystem (CAS) kann im Klassenraum sehr gut eingesetzt werden, um mathematische (algebraische) Konzepte besser zu verstehen.

TI-Nspire™ CX CAS Handheld

Lernen Sie unsere TI-Nspire™ CX Produktfamilie kennen.

  • Fortschrittliche Graphikfunktionen
  • Hochauflösendes Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
  • Wiederaufladbar

Das TI-Nspire™ CX CAS Handheld mit leistungsstarkem Computeralgebra sorgt für ein tiefer gehendes Verständnis in Mathematik und Naturwissenschaften.

TI-Nspire™ mit Touchpad Technische Daten

Hardware

  • Display mit extrem hoher Auflösung (320 x 240 Pixel)
  • Verwendung eines Akkus möglich
  • Kompatibel mit anderen Technologien im Klassenzimmer (PC, Overheadprojektor, Beamer etc)
  • Verfügbarer Arbeitsspeicher: circa 22 MB
  • Eingebauter USB-Port unterstützt schnelle Verbindung von Handheld zu Handheld und von Handheld zum PC

Integrierte Funktionen

  • Touchpad für müheloses Navigieren.
  • "Scratchpad" (virtueller Notizblock) in der Home-Ansicht für Nebenrechnungen und Notizen
  • Hochauflösendes Display mit bis zu vier verlinkbaren Repräsentationen
  • Variables Seiten-Layout zur parallelen Darstellung von bis zu 4 Arbeitsbereichen (Repräsentationen) möglich
  • Einsetzbar für Aufgabenstellungen in Algebra, Geometrie, Trigonometrie
  • Numerische Berechnung von Integralen, Differentialen, komplexen Zahlen, Matrizenrechnung, Statistik.
  • Erweiterte Statistikfunktionen, Programmierfunktionen sowie Finanzfunktionen mit TVM Solver zur Berechnung von Zeitwert des Geldes, Cashflow, Amortisation und vieles mehr
  • Umfangreiche Graphikfunktionen, z.B. diverse Zoom-Möglichkeiten; Arbeiten mit Kurvenscharen; Darstellung von Tortendiagrammen
  • "Pretty Print"-Option zeigt Ein- und Ausgabe in mathematischer Schreibweise
  • Zahlreiche integrierte Applikationen unterstützen das komfortable Arbeiten mit Daten, Formeln und Texten
  • Jeweils identische Benutzeroberfläche von Handheld und Software: Ideal für den Datenaustausch zwischen Handheld und Software.
  • Symbolische Berechnung mathematischer Fragestellungen je nach Lerntyp

Verbindungsmöglichkeiten

  • Dank elektronischer Updates können Sie auf dem Graphik-Handheld jederzeit die neuesten Funktionen nutzen.
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
  • Datenübertragung vom und zum Computer mit der Software TI-ComputerLink

Datenerfassungsunterstützung

  • Kompatibel mit umfangreichen Möglichkeiten im Rahmen der Messwerterfassung (mehr als 30 Sensoren anschließbar!)

Support

  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
  • E-Mail-Unterstützung: ti-cares@ti.com
  • Unterrichtsmaterialien erhältlich
  • Kostenlose Ausleihe: TI-Graphikrechner können zum Testen und für Workshops kostenlos ausgeliehen werden
  • Umfassende Benutzerhandbücher verfügbar