Education Technology

Seit der Einführung im Juli 2008 haben bundesweit Hunderte Schulen das Matheklasse! Förderprogramm in Anspruch genommen. Tausende Schülerinnen und Schüler arbeiten dadurch mit neuen Technologien.

Die in mehreren Bundesländern geänderten Richtlinien zur Beschaffung von Taschenrechnern in Form von Sammelbestellungen haben es Schulen zunehmend unmöglich gemacht, Matheklasse! zu nutzen. Dies betrifft insbesondere die Bundesländer Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen.
Daher stellt Texas Instruments das Matheklasse! Förderprogramm zum 30. Juni 2017 ein.

Informationen

Bis wann gibt es Matheklasse!?
Das Förderprogramm Matheklasse! gilt bis zum 30. Juni 2017. Alle bis einschließlich 30. Juni 2017 bei der Koordinationsstelle Matheklasse! eingehenden Antragsformulare werden gemäß der geltenden Regelungen bearbeitet.
Wie lange gilt ein Gutschein?

Gutscheine sind 90 Tage nach Ausstellung durch die Koordinationsstelle Matheklasse! gültig. Gutscheine, die später als 90 Tage nach Ausstellung beim Schulhändler eingereicht werden, werden nicht anerkannt. Für die am Stichtag 30. Juni 2017 eingereichten Anträge sind die bewilligten Gutscheine also spätestens bis 30. September 2017 einzulösen. Nachanträge werden von der Koordinationsstelle nicht akzeptiert.

Wie wird der Gutschein eingelöst?

Die Schule schickt die Sammelbestellung für den Klassensatz (> 20 Rechner) und - sofern vorhanden - den Gutschein über die Freirechner an einen Schulhändler ihrer Wahl in Deutschland.

Der Schulhändler schickt den Klassensatz Graphikrechner/ Computeralgebrasysteme an die Schule. Der bestellte Klassensatz wird zusammen mit den Freirechnern ausgeliefert (sofern Gutschein vorlag). Die Freirechner sind dabei weder besonders gekennzeichnet noch unterscheiden sie sich anderweitig von den sonstigen bestellten Rechnern.

Kontakt

Customer Service Center – Texas Instruments

Bei Fragen zu dem Förderprogramm Matheklasse! steht Ihnen unser Customer Service Center selbstverständlich zur Verfügung (Montag bis Donnerstag 9.00 bis 18.00 Uhr, Freitag 09.00 bis 16.30 Uhr):