Editor
Menuerne bruger inputmarkører, der hjælper brugeren med enkle syntaksindstillinger og tilbyder et udvalg af tilgængelige funktioner
En tynd og moderne grafregner, med en skarp og klar farveskærm og genopladeligt batteri.
Denne nye model tilbyder også Python som programmeringssprog!
Menuerne bruger inputmarkører, der hjælper brugeren med enkle syntaksindstillinger og tilbyder et udvalg af tilgængelige funktioner
Med blot et tryk på en knap og du kan du straks se resultatet og processen. Denne funktion kan aktiveres og bruges når som helst i editoren.
File Manager giver et overblik over Python-scriptfiler, der er gemt i grafregneren. Fra denne tilstand kan du oprette nye scripts eller redigere og køre programmer.
“Det fantastiske ved Python er, at du let kan vise studerende forskellige anvendelser i matematik. Fibonacci-serien findes f.eks. overalt i naturen. Med Python kan du let illustrere det så det bliver virkeligt og dermed interessant. Mer interessant end teoretiske konklusioner. Kombinationen af programmering og matematik så det illustreres i virkeligheden gør dette til et stærkt værktøj til at motivere studerende.”
Frank van den Berg, matematiklærer
Med TI-84 Plus CE-T Python Edition kan studerende skrive kode og køre eksperimenter med TI-Innovator ™ Hub-programmeringsværktøjet og TI-Innovator ™ Rover-robotbilen. Perfekt til brug til forskellige STEM-projekter!
Nogle fordele: