Education Technology

TI-Nspire™ CM-C CAS 中文彩屏图形计算器

高级绘图功能 ● 背光高清彩色显示 ● 可充电
中文输入和显示

最新的图形计算器配备功能强大的代数计算系统,使用者可借助该系统深入理解数学和科学学习中的抽象概念。

购买
product-feature-nspirecmc-cas

数学、科学、代数精度 一台手持设备满足所有需求

TI-Nspire™ CM-C CAS 提供代数计算功能,以符号形式解算方程式和因数、展开变量表达式、完成乘方、不定积分以及计算极限和无理数的精确值,这些功能使其成为一款功能强大并且方便实用的学习工具,可满足中学到大学数学和科学课程学习中的需要。

计算器
执行计算,并可以用适当的数学符号输入表达式、方程式和公式。
列表与电子表格
对数据进行数学运算,直观显示数据及相应图解之间的联系。
图形
为函数、方程式和不等式绘图,也可在图形上制作动点,或使用计算滑标来探究图形特性等。
记事本
写笔记、注释、步骤、说明等。
几何
绘制、研究几何图形,制作动画。
数据与统计
使用柱状图、箱线图、条形图和饼图等几何方法总结和分析数据。
Vernier DataQuest™ 应用程序
创建假设的数据采集图形,拟合实验数据。

Vernier DataQuest™ 是Vernier Software & Technology 的注册商标。



ani-multiple-reps-cm-c-cas

加快理解过程

研究结果证实,具有创新功能的TI-Nspire™ CM-C CAS 手持设备的创新功能,在课堂教学中能加快学生对复杂数学和科学概念的理解过程。

gen-product-icon-multiple-reps 多种表现形式:同一问题,可以有多种数学表达形式,让学生直观地了解问题的代数、图形、几何和数字表达式之间的联系。
gen-product-icon-dynamiclinking 动态相关:通过一个变量的变化看到其他变量的变化和变量间的相互关系,把学生带入直接、深入和交互式的学习状态中。

与现实生活相连

导入照片等数字图像,在图像上叠加图形和方程式,进一步观察真实生活中存在的数学和科学原理。*

*TI-Nspire™ Technology 支持以下格式的图像:.jpg、.jpeg、.bmp 和 .png。

product-nspirecx-cas-ss-proper-notation

将数值带入数学模板

学生可以使用数学模板输入数学表达式,查看数学符号、公式和分数,与课本中和黑板上手写的表达形式相同。

独一无二的 Chem Box 功能,让学生能够轻松输入化学公式和方程式。

product-nspirecx-calc-ss-menu-function

像电脑一样单击、滚屏、创建和保存

在 TI-Nspire™ CM-C CAS 手持设备上使用直观的下拉菜单方便使用。

像使用电脑一样,创建文档、页面并保存工作结果,这些操作都可以轻松完成。

product-nspirecmc-rechargeable

可充电,数年内无需更换

TI 可充电电池,充电方便。使用 USB 线缆、墙壁式充电器或 TI-Nspire™ CM-C 集成管理平台均可充电。TI 充电电池降低意外断电的风险,无需定期更换电池。在正常使用情况下,充电锂电池最多可使用 3 年。

TI-Nspire™ CM-C CAS 手持设备技术参数

icon-hardware

硬件

  • 彩色背光显示屏
  • 显示屏尺寸: 320 x 240 像素(3.2 英寸)
  • 屏幕分辨率: 125 DPI,16 位彩色
  • 德州仪器充电电池供电(包括)
  • USB 端口,可用于电脑和其他 TI-Nspire™ 系统手持设备的连接
  • 128 MB 存储内存/32 MB 操作内存

内置功能

  • 计算机代数系统 (CAS) 功能
  • 函数、参数、极坐标、序列和 3D 绘图
  • 可同时定义、保存、绘图和分析多个绘图函数
  • 列表和电子表格里用户定义的列表名称
  • 11 种交互式缩放功能
  • 表格形式的数字估值,用于所有绘图模式
  • 对函数值、根、最大值、最小值、整数和导数的交互式分析
  • 6 种不同的图形风格和 15 种颜色可以选择,以便区分所画的每个图形
  • 包括反函数、行列式、移项、扩充、简化行阶梯形式和初等运算等矩阵运算。将矩阵转换为列表,或将列表转化为矩阵。 计算特征值和特征向量
  • 基于列表的一元和二元变量统计分析,包括逻辑斯蒂、正弦曲线、中值中位数、线性、对数、指数、幂、二次多项式、三次多项式和四次多项式回归模型
  • 3 个统计图定义,用于散点图、XY 析线图、柱状图、正规和改良箱须图以及正态概率图
  • 高级统计分析,包括 10 个假设检验函数、7 个置信区间函数和单因素方差分析
  • 18 个概率分布函数,包括用于正态分布、卡方分布、t- 和 F- 分布的累积分布函数 (CDF)、概述密度函数 (PDF) 和逆概率分布函数;用于二项分布、几何分布和泊松分布的 CDF 和 PDF 函数
  • 内置交互式几何功能
  • 快捷键
  • 简洁的下拉菜单,可对熟悉的计算功能进行直观的模拟操作
  • TI-Nspire™ 文档(.tns 文件)- 与下列产品兼容:TI-Nspire™ 软件, TI-Nspire™ 手持设备,及在 iPad® 上使用的 TI-Nspire™ 软件
  • 使用图像(jpeg、jpg、bmp、png 文件格式)与图形元素叠加
  • 以符号形式研究数学表达式,查看图形并理解公式背后的数学含义
  • 查看一个问题的多重表述——代数、图形、几何、数字和文字形式
  • 借助 Chem Box 功能轻松输入化学式和方程式
  • 在相关联的表述中改变一个参数可即刻更新其他表述,无需切换屏幕即可显示有意义的相互关联(例如,取一已经绘好图的函数并移动它,看看相应的方程和数据表有什么影响)

编程

  • 有专用的编程环境以及编程库,可全球访问用户定义的函数和程序

连接性

  • 可对手持设备的操作系统进行更新,让您使用最新的功能
  • 含有 USB 线缆
  • TI 计算机连接软件可供手持设备与电脑间的信息互相传输

附件

  • TI 充电电池
  • 配有彩色保护套
  • TI-Nspire™ CM 集成管理平台

TI-Nspire™ CM-C CAS 附件

借助 TI-Nspire™ CM-C CAS 手持设备的附件扩展图形计算器的功能,找到最适合您的学习方法。

product-nspire-accessory-software

TI-Nspire™ 软件

把 PC 变成最佳学习工具

TI-Nspire™ 软件可安装在台式电脑和笔记本电脑上,该软件提供强大的绘图等功能,让您的PC成为一无二的数学和科学的学习工具。

TI-Nspire™ 教师版软件 提供直观易用的操作界面帮助教学人员节省备课和准备测验试题的时间,使您能够在课堂上有更多的时间演示重要的数学概念。内置的 TI-SmartView™ 模拟器能够让教师将手持设备的操作投影到大型屏幕上,直观形象地展示数学的多重表述和键盘操作。

请联系 ET_China@ti.com 索取序列号来激活 TI-Nspire™ 教师软件的中文显示。

TI-Nspire™ CM 集成管理平台

节省充电、上传和更新的时间

一个TI-Nspire™ CM 集成管理平台可支持多达 10 台 TI-Nspire™ CM 手持设备:

  • 保持充电电池满载
  • 用 TI-Nspire™ 教师版软件上传文档、课件和作业
  • 通过 TI-Nspire™ 教师版软件更新操作系统

一台电脑可最多同时使用 6 个集成管理平台。

TI-Nspire™ CM 集成管理平台支持 TI-Nspire™ CM 系列的手持设备。

product-84c-accessories-2c-recharge-battery

TI 充电电池

持久耐用,节省开支

使用TI 充电电池,就不需要定期更换 AAA 碱性电池了。当手持设备面版上的电池指示灯指示需要充电时,只需使用墙面充电器或 TI-Nspire™ CM 或 TI-Nspire™ 集成管理平台即可为电池充电。 手持设备也可以直接使用墙面充电器充电。

在正确适当保养的情况下,充电电池使用时间长达 3 年。

gen-product-icon-tab-resources

充分使用计算器功能

TI 为您提供全面完整的免费教学课件和服务。

使用手册

TI-Nspire 指导手册可帮助您学习使用 TI-Nspire 技术。

操作系统

下载操作系统,确保您的手持设备具有最新的功能。

TI-Nspire™ 教学案例加速学习进程

数学课件

product-nspirecx-resources-ax-math-nspired

Math Nspired (英文)

对于老师难教,学生难学的数学概念,您可以按照课件步骤在课堂上进行讲解,也可以根据需要加以修改整理后再教给学生。很多数学课程是以CCSS 新课标为标准设计的。

中级数学 ● 代数 1 ● 几何 ● 代数 2 ● 初等微积分 ● 微积分 ● 统计

了解更多

product-nspirecx-resources-ax-boats2

精彩活动:行驶的小船 (英文)

观察小船在河流里上、下颠簸运行的情况,用代数和做图的方法求解方程组。

了解更多

product-nspirecx-resources-ax-points

精彩活动:点、线、面 (英文)

研究点、线、面之间的关系。

了解更多

product-nspire-resources-webinars

优秀老师培养优秀学生

教师用技术教学 (Teachers Teaching with Technology™, T3) 是 TI 著名的职业发展团体,提供网络培训和现场培训,让您在课堂里以最佳的状态展示TI-Nspire™技术。

在教师之家查找更多国内外经典教学案例