Education Technology

Volyminköpserbjudande

Erbjudanden till skolor - läsår 2019/2020

Nedanstående produkter kan erhållas kostnadsfritt vid större inköp av grafräknare eller datorprogramvara.

Nedanstående produkter kan erhållas kostnadsfritt vid större inköp av grafräknare eller datorprogramvara. En skola kan välja ett eller flera alternativ under vald rubrik. Det beror på hur många av TI:s grafräknare eller programvara som skolan eller dess elever har köpt under läsåret. Det minsta antalet är 20st, men om skolan exempelvis har köpt 45st grafräknare eller mer, kan skolan erhålla fler produkter utan kostnad. Vid eventuella frågor skriv till TI Sverige.
(Gäller för inköp som är gjorda under perioden 1 augusti 2019 - 30 juni 2020). 

Inköp upp till följande antal:

Var 20:e TI grafräknare ger möjligheten att erhålla följande:

TI-Nspire™ CX CAS elevlicens, 3-års licenser – lika många licenser som köpta TI-grafräknare !

Allt du behöver inom matematik, finns i denna datorprogramvara. Med TI-Nspire™ CX CAS kan du arbeta symboliskt och lösa ekvationer, faktorisera och utveckla uttryck, kvadratkomplettera, beräkna derivator, och mycket mer. 

Var 45:e TI grafräknare ger möjligheten att erhålla något av följande alternativ:

TI-Nspire™ CX II-T CAS lärarpaket (max 3)

En symbolhanterande handenhet (CAS), som möjliggör en djupare förståelse för abstrakta begrepp inom matematik, naturvetenskap och teknik. Paketet inkluderar både handenhet och en permanent licens av lärarprogramvaran.

TI-Innovator™ Hub (max 3)

Ett programmeringsverktyg och ett tillbehör till TI :s grafräknare och programvara.

kompatibelt med TI-84 Plus CE-T,
TI-NspireTM CX/ CX CAS och CX II-T CAS handenheter eller programvara.

TI-Innovator™ Rover (max 1) 

Ett robotfordon som är ett tillbehör till
TI-InnovatorTM Hub och som kan användas tillsammans med Ti's grafräknare
TI-84 Plus CE-T och TI-NspireTM CX/CX CAS.och CX II-T CAS

Notera: Du måste ha en TI-Innovator™ Hub och en grafräknare (TI-Nspire™ CX modell/TI-84 Plus CE-T för att kunna köra denna Rover!

Var 45:e TI Nspire™ elevlicens ger möjlighet att erhålla följande:

1 TI-Nspire™ CX Premium lärarprogramvara SML-permanent licens - 5 lärare kan använda licensen samtidigt.


Skolhanterande licenser är nätverkslicenser som inte är bundna till specifika datorer. licensen lagras på skolans server och kan användas av samtliga lärare när de är uppkopplade mot servern. 


Gör så här!

Klicka på länken nedan för att komma åt beställningsformuläret Fyll i alla fält i formuläret genom att ange:

  • Namn och adress på din skola
  • Kvitto på inköp /rekommendation (bifoga kvitto på inköp alt. Ett brev undertecknat av rektor där vederbörande intygar modell samt antal nyinköpta (gärna ett brev med skolans stämpel eller motsvarande) grafräknare/licenser. Notera : inköpen måste ha skett under nuvarande läsår, d.v.s. ovanstående nämnda period.
  • De/den produkt som valts av skolan. Du kommer direkt att få en bekräftelse på att ansökan och underlag är mottaget och om det är godkänt.

Leveranstiden beräknas till fyra veckor när det gäller hårdvara. Elektronisk leverans av programvara är däremot betydligt kortare.

Erbjudandet gäller för skolor i Sverige.

Med reservation för eventuella förändringar. Texas Instruments förbehåller sig rätten att avbryta detta erbjudande vid vilken tidpunkt som helst utan förvarning.

Fyll i ansökningsformuläret, bifoga bevisunderlag och beställ önskade produkter till din skola (se till att du har läst villkoren för erbjudandet). 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, och bli den första som får tips om: - Specialerbjudanden till lärare. - Övningsmaterial till din undervisning. - Kostnadsfri fortbildning, och mycket mer.

Tack för din prenumeration