Specifikationer
Inbyggd funktionalitet
- Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
- Tillägg av MathDraw-funktionen som konverterar fria former till perfekta former
- Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
- Användardefinierade listnamn i applikationen Listor och kalkylblad
- Elva interaktiva zoomfunktioner
- Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
- Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
- Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
- Matrisberäkningar med inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
- Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
- Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
- Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
- Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
- Möjlighet att alstra slumptal på olika sätt, t.ex. i heltalsform och ur normalfördelningar och binomialfördelningar
- Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
- Snabbalfatangenter
- Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
- TI-Nspire-dokument (tns-filer) Filer är kompatibla med TI-Nspire™ programvara, TI-Nspire™ handenheter och TI-Nspire™ apps för iPad™.
- Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
- Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
- Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk och skriftlig.
- Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
- Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer och datalistor).
Programmering
- Du har tillgång till flera alternativ i programmeringsspråket då du kan välja mellan Python eller TI-Basic.
- Innehåller en särskild programmeringsmiljö liksom ett programmeringsbibliotek för global åtkomst av användardefinierade funktioner och program.
Stöd för datainsamling
- Kompatibel med TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor och Vernier EasyTemp® sensorsystem för temperatur för att möjliggöra insamling och analys av data
Licensieringsalternativ
Abonnemang för en användare
- Kontobaserad licensiering
- Ett abonnemang för en användare ger tillgång till programvaran för ett konto.
- Ettåriga abonnemang finns tillgängliga
Fleranvändarabonnemang
- Kontobaserad licensiering
- Tillåter åtkomst till programvaran för flera konton
- Ettåriga abonnemang finns tillgängliga
Systemkrav
Systemkrav för Windows®
- Windows® 10, Windows® 11
- Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
- Processorhastighet: Intel Core i3 eller den högre generationens processorer
- 8 GB RAM (rekommenderad 16 GB)
- Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
- Skärmupplösning:1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.
- macOS® 14, macOS® 15 (Intel®-plattform och Apple® Silicon med Rosetta® 2*)
- Processor: Alla Mac 2015 eller senare
- Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
- Skärmupplösning: 1024 x 768
- Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.
* MacOS 27 är den sista versionen med fullt stöd för Rosetta 2. TI-programvara som använder Rosetta 2 kanske inte kan köras på macOS 28 eller senare.
Kompatibilitet med grafräknare
- Kompatibel med TI-Nspire™ CX
- TI-Nspire™ CX CAS
- TI-Nspire™ CX II-T CAS handenheter
Support
- 3 års begränsad garanti.
- Support på telefon 00 800 4 84 22 737
- Kontaktformulär
- Mer information
- Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
- Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
- TI Technology Rewards-program – poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI
- Kompletta handböcker finna tillgängliga
Mac, Rosetta är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.