Education Technology

Software
TI-SmartView™ CE
Emulador para a
Família TI-84 Plus

Este software de fácil utilização simula a família de calculadoras gráficas TI-84 Plus, permitindo ao Professor projetar uma representação interativa do ecrã da calculadora para toda a turma.

Upgrade
Onde comprar
O software TI-SmartView™ CE simula as famílias de calculadoras gráficas TI-84 Plus ou TI-83 Plus num PC ou Mac®, tornando-o uma ferramenta de explicação ideal de conceitos matemáticos na sala de aula.


Ajuda a compreensão dos Alunos

Mostre simultaneamente as várias representações de um problema, com gráficos, tabelas, equações e listas, de forma a ajudar os seus Alunos a compreenderem melhor os diferentes conceitos.

Os Alunos podem seguir os seus passos

Através da visualização das sequências de teclas, os Alunos podem acompanhar facilmente todos os passos de cada exercício. Copie e cole as instruções de teclas premidas noutras aplicações para criar fichas informativas para a sua turma.

Crie facilmente capturas de diferentes ecrãs

Crie e guarde facilmente várias capturas de ecrãs com o software TI-SmartView™ CE. Copie os ecrãs, como o histórico das teclas, para aplicações compatíveis como o Microsoft®Word.

Integração fácil com outras tecnologias

O TI-Smartview CE- Emulador da família TI-84 Plus integra-se facilmente com sistemas de projeção existentes, para visualização de toda a turma. Altere a localização do emulador e das barras de ferramentas para personalizar a utilização em quadros interativos.

Especificações TI-SmartView para a família TI-84 Plus

Requisitos do sistema


Requisitos do sistema Windows® 
  • Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Compatível com sistemas operativos de 32 ou 64 bits
  • Velocidade do processador: 2 GHz ou superior recomendado
  • RAM: 4GB
  • Disco rígido: Cerca de 1 GB de espaço livre em disco
  • Resolução de ecrã: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Unidade de CD-ROM ou uma ligação à Internet ativa para instalação
Requisitos do sistema para Mac®
  • Mac® OS X 10.13, 10.14
  • Processador Intel®
  • RAM: 4GB
  • Disco rígido: 1 GB
  • Resolução de ecrã: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Unidade de CD-ROM ou uma ligação à Internet ativa para instalação

Opções de licenciamento

Licença para utilizador único (PC e Mac®)

  • É fornecida uma licença de software para um computador
Licença de volume (PC e Mac®)
  • Permite o acesso ao software através de um número fixo de computadores
  • O software pode ser implementado com diversos métodos de implementação
  • O software é ativado online
  • Permite o acesso ao software num número fixo de computadores para utilizadores específicos
Licença gerida pela escola (PC )
  • Permite o acesso ao software por um  número fixo de computadores para utilizadores específicos
  • O software pode ser implementado com diversos métodos de implementação normais
  • Licença distribuída ao computador a partir de um serviço de licenças (ou seja, um servidor)
  • A licença de software contém um "período experimental" que permite a utilização do software em casa ou fora da rede da escola durante 30 dias.
  • Terminado este período experimental, os computadores têm de estar ligados à rede da escola para poderem continuar a ser utilizados
  • As Licenças definitivas exigem uma extensão anual da licença sem encargos adicionais

Suporte

 

  • Centro de Suporte ao Cliente (chamada gratuita):
    Tel.: 00 800 484 22 737
  • E-Mail: ti-cares@ti.com
  • Manuais completos disponíveis

Recursos

Estão disponíveis os seguintes recursos para TI-SmartView™ CE-Emulador da familia TI-84 Plus

Manual de utilizador

Os manuais TI-SmartView™ CE para TI-84 Plus destinam-se a ajudá-lo  na utilização do software para computador TI-SmartView™ CE

Mantenha-se atualizado

Certifique-se de que o seu software de computador se encontra atualizado com as últimas funcionalidades, transferindo a versão mais recente.