Education Technology

TI-SmartView™ CE Emulatorsoftware voor de TI-84 Plus Familie

Deze projectiesoftware is ideaal om de rekenmachine op het scherm of een digibord in de klas te gebruiken. De software wordt meegeleverd bij de docentenaanbieding van de TI-84 CE-T.


Upgrade
Kopen

TI-SmartView™ CE Emulatorsoftware Specificaties

Ondersteunt klassikaal onderwijs

TI-SmartView™ CE Emulatorsoftware vult de TI-84 Plus grafische rekenmachines op een PC of Mac® aan, zodat het een ideaal demonstratiehulpmiddel is voor klassikaal onderwijs van wiskunde.


Houd de klas bij de les

Docenten kunnen leerlingen op een duidelijke, eenvoudige manier een serie toetsaanslagen presenteren

Het begrip van de leerlingen verbeteren

Geef meerdere grafieken, tabellen, vergelijkingen, lijstvensters en statische plotschermen gelijktijdig weer, om een beter begrip van de onderwerpen te ontwikkelen bij de leerlingen.

Druk eenvoudig meerdere schermen af

De functie "schermslepen" verplaatst schermafdrukken eenvoudig van TI-SmartView™ CE naar compatibele toepassingen zoals Microsoft® Word.

Eenvoudige integratie met andere technologie

De emulatiesoftware integreert eenvoudig in andere projectiesystemen voor presentatie voor de hele klas; wijzig de plaats van de emulator en taakbalken voor gebruik op uw interactieve whiteboard.

TI-SmartView™ CE Emulatorsoftware Specificaties

Systeemvereisten


Systeemvereisten Windows®
  • Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Processor: 2 GHz of hoger aanbevolen
  • RAM: 4 GB
  • Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
  • Compatibel met 32-bits en 64-bits besturingssystemen
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Cd-rom-station of een actieve internetverbinding voor installatie
Systeemvereisten Mac®
  • Mac® OS X 10.13, 10.14
  • Processor: Intel® Processor
  • RAM: 4GB
  • Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Cd-rom-station of een actieve internetverbinding voor installatie

Licentie opties


Licentie voor één gebruiker (PC en Mac®)
  • Levert één softwarelicentie voor één computer
Volumelicentie (PC en Mac®)
  • Voor toegang tot de software op een vast aantal computers
  • Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden
  • Software wordt online geactiveerd
  • Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen worden gebruikt
Door de school beheerde licentie (PC en Mac®)
  • Geeft toegang tot de software op een vast aantal computers voor specifieke gebruikers
  • Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden
  • Computer licentie verstrekt vanaf een licentieservice (d.w.z. een server)
  • Softwarelicentie kent een "respijtperiode" waarin de software 30 dagen thuis of buiten het schoolnetwerk kan worden gebruikt, Nadat de respijtperiode is verstreken, moeten de computers worden aangesloten op het netwerk van de school om nog te kunnen worden gebruikt
  • Permanente licenties moeten jaarlijks verlengd worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden

Ondersteuning

  • Drie jaar garantie
  • Gratis hulplijn: Tel. 00800 484 22 737 (gratis), of 030 2417 483 (alleen NL)
  • E-Mail: ti-cares@ti.com
  • Klassikale activiteiten beschikbaar
  • Complete handleidingen beschikbaar

Bronnen

Profiteer van de complete TI-pakket gratis activiteiten en service voor uw computersoftware.

Handleiding

TI-SmartView™ CE for TI-84 Plus-handleidingen zijn beschikbaar om u te helpen bij het gebruiken van de TI-SmartView™ CE computersoftware.

Download nieuwste versie

Zorg ervoor dat uw computersoftware wordt geupdate met de nieuwste functies voor de nieuwste versie te downloaden.