Education Technology

1 : Preparate l’occorrente.

Cosa serve:

2: SI comincia!

Accendete il Rover. Se la batteria non è completamente carica, utilizzate il cavo di alimentazione dell’Hub.

Controllate i sistemi operativi dei vostri dispositivi.

Le calcolatrici grafiche TI-84 CE richiedono la versione 5.3 o successiva del SO

gen-rt-col-icon-downloadScaricare

I palmari TI-Npsire™ CX richiedono la versione 4.5 o successiva del SO

gen-rt-col-icon-downloadScaricare

TI-Innovator™ Hub richiede la versione 1.2 o successiva di Sketch

gen-rt-col-icon-downloadScaricare

3: Effettuate i collegamenti.

Collegate all’Hub il cavo a nastro della breadboard.


Dopo aver collegato il cavo a nastro della breadboard , alloggiatelo nel Rover inserendolo dall’apertura sul retro. Fate scorrere l’Hub fino alla corretta posizione. Aprite i fermi sul connettore del cavo a nastro del circuito stampato del Rover. Accertatevi che il nastro non sia attorcigliato e inseritelo nel connettore del circuito stampato. Chiudete i fermi.

Collegate alla rete di alimentazione il cavo I²C del Rover Collegatelo alla porta I²C dell’Hub

4: Prendete la calcolatrice.

Sollevate i fermi del porta-calcolatrice e ruotateli per poterla inserire. Posizionate sul Rover la calcolatrice grafica TI-84 Plus CE o il palmare TI-Nspire™ CX. Inserite l'estremità B del cavo USB di collegamento tra unità nella porta DATA dell’Hub. Inserite l'estremità A nella porta USB della calcolatrice.

Sollevate i fermi e ruotateli in modo da rivolgere verso l’interno la sigla “CE” o “CX” corrispondente a quella della vostra calcolatrice.

5: Si parte!

Se i collegamenti sono stati effettuati correttamente, si accenderanno le seguenti spie:

 

Vai, Rover! Vai!

Scaricate e installate il programma demo che include tre modi divertenti di esplorare le funzionalità del Rover per iniziare a usarlo fin da subito.

gen-rt-col-icon-download